Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Un concept CNC pour toutes les technologies d'usinage

Augmentez votre efficacité de production avec une plateforme CNC unique et cohérente et une interface utilisateur pour la plupart des technologies d'usinage et des tâches de manutention. SINUMERIK intègre l'usinage, la fabrication additive et la robotique CNC — pour des processus numériques transparents de bout en bout, une training facile et une préparation des tâches.

S'adapte à l'avenir de l'usinage

SINUMERIK est la base d'une fabrication à la pointe de la technologie et à l'épreuve du temps.

Des opérations d'usinage standard aux opérations de tournage et de moulin à tour, SINUMERIK offre un ensemble système intégré unique — avec des flux de travail cohérents à la machine, à la station de programmation et dans la planification de la production.

Pour les surfaces de forme libre, des performances maximales et des fonctions CNC innovantes garantissent la meilleure qualité de surface possible, même avec un temps de coupe optimisé.

La fabrication additive multi-axes et la robotique CNC permettent des concepts de machines et des stratégies de fabrication innovants et durables — toujours avec l'interface utilisateur SINUMERIK familière.

Et : Grâce à Open Architecture, SINUMERIK peut mettre en œuvre pratiquement n'importe quelle technologie — idéale pour les machines-outils multitâches qui utilisent plusieurs stratégies de fabrication !

Fraisage tournant d'une poche circulaire sur une machine à fraiser

Maîtrisez toutes les technologies d'usinage avec une seule CNC

Simplifiez la fabrication avec diverses technologies !

Des ateliers aux fabricants industriels : Les installations de production peuvent désormais étendre leurs capacités au-delà des technologies d'usinage de base - avec un seul système CNC et sans ajouter de complexité au fonctionnement ou à la programmation.

Déployez les opérateurs de manière flexible sur différentes machines !

Vous pouvez maintenant déployer votre personnel d'exploitation de manière flexible sur des machines avec diverses technologies d'usinage grâce à la philosophie de fonctionnement sans faille de SINUMERIK.

Apprenez-en un, maîtrisez tout !

Apprenez une technologie d'usinage SINUMERIK — et appliquez les mêmes principes de fonctionnement et de programmation sur le reste.

Tournage, fraisage, perçage — les technologies de base

SINUMERIK Operate offre un fonctionnement et une programmation cohérents sur toutes les technologies d'usinage de base, y compris le tournage et le tournage intégrés.

  • Évaluer la convivialité avec DIN/ISO, les cycles, la programmation graphique et JobShop, l'ordinateur de géométrie, le lecteur DXF et les cycles de mesure
  • Préparation facile des tâches avec Run MyVirtual Machine
  • Intégration CAO/FAO, training virtuelle et options avancées pour les demandes haut de gamme
Usinage au tour CNC d'une pièce métallique cylindrique, avec pulvérisation de liquide de refroidissement et outils de coupe en action

Moulage - usinage de surfaces de forme libre

L'usinage de surface de forme libre est un défi pour toute CNC. Avec SINUMERIK, vous obtenez des performances de calcul maximales et une précision inégalée.

  • Fonctions de contrôle innovantes comme le contrôle intelligent de trajectoire et l'optimisation adaptative de l'alimentation
  • Options intelligentes, par exemple mDynamics, Top Surface et Vitesse maximale
  • Conçu pour offrir une qualité de surface supérieure en un temps d'usinage minimal !
Découvrage d'un moule complexe dans un centre d'usinage 5 axes

Fabrication additive dans un environnement de machines-outils

Une SINUMERIK CNC facilite la fabrication additive multiaxiale tout en utilisant des méthodes de fonctionnement et de programmation familières, aidant les entreprises d'usinage à se diriger vers l'atelier de demain. Dans NX CAD/CAM, les processus additifs et de découpe sont intégrés de manière égale, ce qui permet une utilisation en tant que technologie de machine autonome ou dans des systèmes multitâches et multitechnologies.

Une image promotionnelle pour l'industrie de la fabrication additive avec un design futuriste et un objet imprimé en 3D.

Toutes les variantes de meulage

SINUMERIK offre une large gamme de ressources CNC embarqué pour les applications de meulage. Fonctions de base telles que « Oscillation », « S'habiller », et « Supprimer rapidement la distance à parcourir », plus des outils pour créer des interfaces utilisateur spécifiques à l'application, aident les utilisateurs à mettre en œuvre les exigences rapidement, avec un minimum d'effort et sans interruption du système.

Machine-outil CNC meule une prothèse articulaire

Robotique CNC

Robotique CNC pour la manutention et l'usinage à partir d'une seule source

Les robots commandés par SINUMERIK automatisent les tâches de manutention et effectuent des opérations d'usinage. Ils sont programmés et utilisés exactement comme l'usinage SINUMERIK standard.

Un robot multi-axes portant le logo Siemens usine une pièce en acier

Technologies supplémentaires avec SINUMERIK

Avantages fondamentaux et homogènes du système

L'architecture ouverte et les fonctionnalités uniques de SINUMERIK permettent aux constructeurs de machines de mettre en œuvre presque toutes les technologies, de la découpe laser à la pose de bandes. Les OEM peuvent intégrer leurs propres fonctions, tandis que le portefeuille d'automatisation à source unique simplifie l'ingénierie, le service et les pièces de rechange. Les machines s'intègrent également facilement dans les lignes de production et les systèmes informatiques.

SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual certifié