Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Diverses icônes représentant l'intégration des énergies renouvelables avec Siemens Microgrid Solutions
APPLICATION DANS LE MONDE RÉEL

Utiliser les solutions de microréseaux pour l'intégration des énergies renouvelables

Advanced Microgrid Controller intègre de manière transparente le physique, les données et les contrôles pour optimiser la demande sur site et les actifs de génération dans votre installation, vous aidant ainsi à atteindre vos objectifs de durabilité et d'efficacité.

A wind turbine at Akita Port in Japan, with a cloudy sky in the background.

Défi

Une surveillance et un contrôle fiables sont les plus grands défis pour un fonctionnement stable d'un microréseau.

Solution

Microgrid Control répond à ces défis, vous permettant de contrôler le fonctionnement en fonction de votre demande d'énergie à tout moment. Économisez de l'énergie et de l'argent et maintenez votre alimentation électrique indépendante en équilibrant les fluctuations du réseau et de la consommation d'énergie.

Obtenez un contrôle et une surveillance fiables de vos réseaux électriques

Les microréseaux sont une alternative fiable lorsqu'une alimentation autonome est nécessaire ou lorsque des optimisations sont nécessaires pour des réseaux de niveau supérieur ou des coûts d'approvisionnement. Avec un fonctionnement connecté au réseau, ils permettent de fournir de l'énergie à partir de sources renouvelables aux heures de pointe élevées et basses. Microgrid Control a fait ses preuves dans le monde entier dans les tâches importantes de surveillance et de contrôle du réseau.

A seaside wind farm with multiple wind turbines generating electricity.

sécurité 24/7

Microgrid Control prend en charge votre alimentation indépendante et équilibre les fluctuations à la fois dans le réseau et dans la consommation d'énergie.

Intégrez et économisez de l'argent

Grâce aux interfaces ouvertes et aux normes internationales, cette solution prend en charge la migration illimitée, et la maintenance est effectuée grâce à une fonctionnalité plug-and-play facile.

Gardez un œil sur tout

Microgrid Control améliore la sécurité fonctionnelle dans la surveillance et le contrôle de vos réseaux avec la détection des pannes d'électricité, le démarrage noir, les modes de grille automatiques, le démarrage automatique des générateurs de secours et plus encore.