Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Cyberrisques dans le secteur pharmaceutique : quels sont les enjeux

Cybersecurity pour la production pharmaceutique

Alors que l'industrie pharmaceutique embrasse l'IA, les usines intelligentes et la connectivité numérique, les cyberrisques augmentent. Découvrez comment protéger votre infrastructure IT/OT, assurer la sécurité des patients, maintenir l'intégrité des produits et rester conforme aux réglementations GxP, FDA, EMA et NIS2.

Cyberrisques dans le secteur pharmaceutique : quels sont les enjeux

Les cyberattaques coûtent en moyenne 5,06 millions de dollars à l'industrie pharmaceutique par violation — plus que les soins de santé, l'énergie ou la finance. Les attaques par ransomware ont bondi de 30 % en 2025, et près de 20 % des fichiers sensibles dans les organisations de soins de santé sont accessibles à tous les employés.

L'industrie pharmaceutique est une cible de choix en raison de la précieuse propriété intellectuelle, des données d'essais cliniques et de la R&D propriétaire. Les logiciels tiers, les faiblesses de la chaîne d'approvisionnement et les systèmes interconnectés restent des points d'entrée clés - et même de brèves interruptions peuvent arrêter la production, causer des pénuries de médicaments ou compromettre directement la sécurité des patients.

Siemens Digital Industries répond à ces risques avec un concept de cybersécurité éprouvé sur le terrain basé sur la CEI 62443 et une approche de défense en profondeur — couvrant l'accès à distance sécurisé, les environnements multifournisseurs, la protection de la propriété intellectuelle et la conformité à NIS2 et à la Cyber Resilience Act (CRA).

Un homme barbu portant des lunettes et un EPI, dont des gants bleus et un masque, inspecte un article dans une usine pharmaceutique.

Principaux avantages

Vitesse de l'icône Siemens

Accélérer l'ingénierie et la mise en service

Accélérez les projets d'automatisation avec des outils modulaires basés sur le Web et des flux de travail numériques qui raccourcissent les temps de mise en service et garantissent des configurations système sécurisées dès le départ.

Security des icônes - blanc

Améliorer la sécurité et la sûreté de l'usine

Protégez vos opérations avec le contrôle d'accès intégré, la surveillance et la prévention des incendies, combinés à une sécurité fonctionnelle intégrée jusqu'à SIL 3.

Icône IoT

Intégrer l'informatique et l'OT

Unifiez les outils et les plateformes pour améliorer la collaboration, la visibilité et la productivité, et réduire les temps d'arrêt grâce à l'intégration horizontale et verticale de systèmes sécurisés.

Choisissez une approche holistique

Atteindre la sécurité de l'usine

Prenez le contrôle de votre cyber-résilience avec la sécurité de l'usine. Des évaluations personnalisées basées sur les normes IEC 62443 et les meilleures pratiques de l'industrie pharmaceutique révèlent les vulnérabilités du système et fournissent des feuilles de route de remédiation guidées par des experts. Obtenez une transparence totale sur votre posture de sécurité, mettez en œuvre des mesures de cybersécurité ciblées et bénéficiez de services de surveillance 24/7 et gérés pour une protection de bout en bout.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-défense-en-profonde-graphic-1

Minimiser les temps d'arrêt grâce à l'intégration IT/OT

Production pharmaceutique distribuée sécurisée avec détection des menaces OT en temps réel qui minimise les temps d'arrêt. L'intégration SIEM permet une visibilité totale et une réponse rapide. Maintenez les opérations et la qualité des produits grâce à la segmentation du réseau IT/OT et à la protection continue du périmètre contre l'accès non autorisé à l'automatisation industrielle.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-défense-en-profonde-graphic-2

Assurer l'intégrité du système

Protégez vos systèmes d'automatisation et vos composants de contrôle avec une communication sécurisée, une détection des vulnérabilités alimentée par l'IA et une gestion stricte des utilisateurs et des accès pour les environnements OT. Gardez une longueur d'avance sur les menaces grâce à la gestion continue des correctifs et des vulnérabilités. Protégez l'intégrité du système contre les logiciels malveillants et assurez la continuité des activités avec une stratégie robuste pour les sauvegardes, la reprise après sinistre et la gestion de crise.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-défense-en-profonde-graphic-3