Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Concepteur électrique — Conception du panneau de commande IEC 60204

Conception électrique basée sur le cloud ! Le concepteur électrique de TIA Selection Tool automatise le dimensionnement du panneau de commande de la machine IEC 60204-1 et les simulations de court-circuit. Bénéficier de combinaisons d'appareils approuvées et d'une documentation transparente. Réduisez le temps et les coûts de planification jusqu'à 50 % pour des conceptions fiables !

Logiciel de génie électrique dans TIA Selection Tool

Electrical Designer est une solution cloud sécurisée basée sur un navigateur pour la conception de panneaux de commande de machine conformes à la norme IEC 60204-1. Il automatise le dimensionnement des composants, les vérifications des courts-circuits, le dimensionnement des câbles et les simulations, génère de la documentation et réduit le temps et les coûts de planification jusqu'à 50 %.

Gagnez en efficacité en pré-ingénierie électrique

Efficacité dans la planification électrique

  • Ingénierie optimisée pour les consommateurs et les coûts grâce à calcul actuel total pour le dimensionnement de l'interrupteur principal.
  • Aide définir les normes matérielles pour les alimentateurs de charge individuels en préparation à l'ingénierie électromécanique.
  • Vérification rapide avec détermination automatique et rapide des intensités de court-circuit et des sections de câble sans effort manuel.
  • Sélection rapide des composants pour les charges de moteur (AC3, AC3E), les charges résistives/ohmiques (AC1) et les charges inductives (AC6A).
  • Sélectionner et afficher rapidement accessoires appropriés sans catalogue ni recherche PDF.
A screenshot of an electrical designer's efficiency dashboard with various metrics and graphs displayed.
A screenshot of an electrical designer's reliability dashboard with various metrics and data points.

Gagnez en fiabilité en pré-ingénierie électrique

Fiabilité dans la planification électrique

  • Ingénierie en en conformité avec les normes internationales prévient les dommages tout en assurant la sécurité électrique des machines électriques.
  • Augmenté force de court-circuit grâce à des combinaisons testées selon les normes internationales, garantit une ingénierie conforme aux normes.
  • Conforme aux normes dimensionnement du câble prend en compte les paramètres pertinents et les conditions d'entrée (IKmin, ikMax).
  • Évaluation des aspects liés à la norme selon les normes internationales, y compris la vérification de la protection contre les courts-circuits, etc.
  • Déconnexion sûre avec des courants de court-circuit minimaux pour une sécurité et une efficacité opérationnelles maximales.

Apportez plus de flexibilité à vos processus de conception

Flexibilité dans la planification électrique

  • Gestion des modifications pour une sélection rapide des produits au niveau du consommateur et du commutateur principal sans effort supplémentaire significatif.
  • Des données de projet complètes et pertinentes sont toujours accessibles pour traitement des données flexible sous forme de résultats de dimensionnement, de lettres de matériaux (xls/pdf), de certificats, de certificats d'approbation de type, de données de base, de fiches techniques, de manuels, de fichiers EDZ, etc.
  • Travail partagé » - travailler ensemble sur un projet avec TIA Selection Tool permet une exécution flexible et efficace du projet.
  • La connexion au cloud permet stockage et accès de n'importe où à tout moment.
A visual representation of an electrical designer's workspace with various electronic devices and tools.

Vos premiers pas avec le concepteur électrique

Accès facile au génie électrique dans le nuage

Ce tutoriel vidéo explique comment démarrer avec le concepteur électrique et comment en tirer le meilleur parti lors de la conception de l'équipement électrique pour votre machine. Il vous montre comment créer de nouveaux alimentateurs de charge, calculer les sections de câbles et les valeurs de court-circuit. Le concepteur électrique trouve automatiquement tous les composants de votre machine principale électrique selon IEC 60204-1 et il fournit également de nombreux détails techniques importants qui sont pertinents pour la documentation.

Nous publierons bientôt d'autres tutoriels sur la façon d'utiliser les fonctionnalités ainsi que quelques trucs et astuces.

Obtenez des réponses à vos questions les plus importantes

Cette section répond à certaines des questions les plus fréquemment posées sur Electrical Designer dans le nuage TIA Selection Tool.

Concepteur électrique dans le nuage TIA Selection Tool

Utilisez Electrical Designer dans le cloud TIA Selection Tool gratuitement dès maintenant ! Pas de téléchargement !