Comment puis-je trouver le bon bloc d'alimentation pour mon projet ?
Choisir le bon bloc d'alimentation peut être un processus fastidieux. Surtout si vous devez également dimensionner une alimentation sans coupure SITOP DC-UPS et la protection sélective des alimentations 24 V. Cette vidéo montre à quel point cela peut être fait rapidement et simplement avec l'assistant SITOP dans l'outil de sélection TIA :
Téléchargez la version hors ligne