Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Illustration d'une femme souriante tenant la main avec une boîte flottant au-dessus avec « IEC » à l'intérieur.

Conseil sur le panneau de commande

Mécanisme de commande rotatif à couplage de porte pour les installations électriques selon les normes CEI. Panneaux de contrôle intégrés - Utilisez nos conseils d'experts

Exigences du panneau de commande

Les panneaux de commande sur le marché national et international sont soumis aux exigences de protection contre le contact direct et les chocs électriques conformément à la CEI 61439-1/2 (ensembles d'appareillage et de commande basse tension) et IEC 60204-1 (Sécurité des machines). Pour se conformer à ces exigences, il faut s'assurer que les pièces sous tension ne peuvent pas être touchées dans des conditions normales de fonctionnement. Les normes CEI spécifient que les portes d'enceinte doivent être verrouillées selon certaines spécifications, mais en même temps permettre le travail de maintenance et d'entretien par des électriciens qualifiés.

Close-up of a control panel door-locking mechanism

Conseils pour vous