Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Combinaisons testées sur le type

Conseil sur le panneau de commande : Utilisez des combinaisons testées pour le marché américain et manipulez facilement le courant nominal de court-circuit (SCCR).

Saviez-vous pourquoi l'utilisation de combinaisons testées par type est importante ?

Les combinaisons testées sur le type sont importantes pour assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des installations électriques. Ils donnent l'assurance aux ingénieurs, aux installateurs et aux utilisateurs finaux que l'équipement fonctionnera comme prévu dans des conditions normales et de panne. Calculer le courant nominal de court-circuit d'un panneau de commande est difficile, en particulier lorsque vous visez à atteindre les niveaux requis pour un site d'installation spécifique. Aux États-Unis, le National Electrical Code (NEC) fait référence au supplément UL 508A SB comme méthode reconnue pour déterminer le SCCR.

3b253cfe-754e-4a86-af48-678d9bcfaa9b-Visual-Portfolio-type-tested-1280x720

Conseils pour gagner du temps pour votre projet

Explorez les ressources de notre panneau de contrôle