Saviez-vous que le calcul des courts-circuits est de votre responsabilité ?
Les machines et leurs panneaux de commande doivent être conçus pour résister au courant de court-circuit maximal au point d'alimentation - généralement en amont de l'interrupteur principal - afin que le système ne soit pas détruit en cas de court-circuit. La réglementation américaine exige la détermination du courant nominal de court-circuit (SCCR) au point d'alimentation entrant. Sauf accord contraire, l'opérateur fournit cette valeur et la spécifie au fabricant du système.
Le fabricant est responsable de la conception nominale de court-circuit du panneau de commande industriel. Le panneau de commande doit être conçu pour résister au courant de court-circuit maximal au point d'alimentation dans des conditions de défaut. La NFPA 70 fait référence au supplément UL 508A SB comme méthode reconnue pour déterminer le courant nominal de court-circuit d'un panneau de commande industriel.


-1280x720.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=360&q=60)