Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Un centre de données avec des systèmes BMS et EPMS intégrés est montré dans l'image.
APPLICATION DANS LE MONDE RÉEL

Intégrez BMS et EPMS dans une seule plateforme

Rationalisez la gestion de votre centre de données en combinant votre BMS et EPMS en une seule plateforme intégrée. Le résultat ? Contrôle unifié, informations plus approfondies sur les dépendances et les modèles, meilleure efficacité des ressources - et un moyen plus simple d'améliorer l'efficacité, la consommation d'énergie et la résilience.

A data center with redundant automation infrastructure and servers.

Défi

Gérer un centre de données signifie gérer un environnement complexe où différentes disciplines telles que l'alimentation, le refroidissement, la sécurité ou les performances informatiques sont étroitement interconnectées. Lorsque ces systèmes vivent sur des plates-formes distinctes, les opérateurs perdent du temps à basculer entre les interfaces et risquent de manquer des corrélations critiques. La gestion intégrée change ça.

Solution

Le système de gestion du bâtiment (BMS) surveille et contrôle les infrastructures mécaniques comme l'éclairage, la sécurité, la protection incendie, les systèmes de plomberie et d'eau ou les systèmes de chauffage et de ventilation. Par exemple, il régule les niveaux de température pour maintenir un environnement stable pour que l'équipement informatique puisse fonctionner au mieux.

Unifiez le contrôle dans votre centre de données

Avec une solution à panneau de verre unique pour les centres de données BMS et EPMS, vous pouvez mieux éliminer les angles morts, accélérer la réponse aux pannes et donner à votre équipe les moyens de gérer l'infrastructure de manière holistique. Soutenez la conformité aux normes telles que ISO 50001, SS564 et Green Mark en surveillant et en améliorant continuellement les performances des systèmes mécaniques et électriques.

A data center with redundant automation systems and servers.

Vue et contrôle simplifiés

L'adoption d'une plateforme unique de surveillance et de reporting élimine le besoin d'un logiciel de gestion de centre de données (DCIM). Voyez facilement comment la consommation d'énergie affecte les besoins de refroidissement, permettant des ajustements proactifs pour optimiser l'efficacité.

Opérations simplifiées

Éliminez la commutation entre les systèmes pour minimiser les erreurs causées par le référencement de données incohérentes provenant de plusieurs sources. L'intégration réduit les exigences de formation, conduit à des temps de résolution plus rapides et simplifie le dépannage.

Coûts réduits

L'investissement initial pour un système intégré peut être inférieur à l'alternative et peut réduire les coûts de licence du matériel et des logiciels. La rationalisation des opérations et l'amélioration de l'efficacité peuvent également conduire à d'autres réductions d'OPEX.

Analyses et rapports améliorés

Obtenez des informations opérationnelles plus approfondies en unifiant votre BMS et EPMS en un seul flux de données cohérent. L'analyse inter-systèmes identifie les modèles cachés entre les performances mécaniques et électriques pour maximiser l'efficacité du centre de données.

Maintenance conviviale

Consolidez vos opérations en une seule plateforme pour rationaliser les flux de travail et réduire la complexité de la gestion des systèmes cloisonnés.

ÉTUDE DE CAS

Le refroidissement et l'intégration de l'IA stimulent l'efficacité du centre de données

Entreprise : Centres de données Greenergy

Emplacement : Tallinn, Estonie

Software : Siemens BMS et EPMS

L'entreprise voulait que son nouveau centre de données de 14 500 mètres carrés soit plus écologique et plus efficace. Avec le refroidissement optimisé pour l'IA de Siemens, la distribution d'énergie et le BMS et l'EPMS intégrés, ils ont obtenu une surveillance unifiée, une consommation d'énergie réduite et des opérations sécurisées.