Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Webinaires

Conception pratique du tableau de commande

Série de webinaires gratuits dédiés aux outils qui soutiennent la conception de tableaux électriques. Nous allons montrer comment utiliser CADprofi, SIMARIS Creative et le logiciel de tarification Siemens pour préparer une conception complète du tableau de distribution — y compris la liste des matériaux et la documentation complète du projet.

Qu'est-ce que vous apprendrez pendant la série de webinaires ?

Vous découvrirez

Comment utiliser le logiciel spécialisé Siemens dans la pratique pour concevoir rapidement et en toute confiance des tableaux électriques

Vous allez explorer

des fonctions qui automatisent la sélection des boîtiers et des composants, réduisant considérablement le temps d'ingénierie.

Vous apprendrez

comment préparer facilement des factures de matériaux et compléter la documentation de projet prête à être livrée au client

Vous verrez comment

Les outils Siemens rationalisent le flux de travail quotidien d'un concepteur, éliminent les tâches répétitives et augmentent l'efficacité globale

Chaque webinaire se concentre sur un outil logiciel différent qui prend en charge le processus de conception et présente des fonctionnalités qui aident à rationaliser le travail d'ingénierie et la préparation de la documentation.

16 avril 2026 | 11:00 CET

CADProFi - La conception de tableaux de distribution en pratique

Au cours du premier webinaire, nous présenterons les fonctions de base du logiciel CADproFi et son utilisation dans la conception de tableaux.

CADprofi  - Switchboard design in practice
14 MAI 2026 | 11:00 CET

SIMARIS Creation - Conception de tableaux

Nous allons présenter les capacités du logiciel SIMARIS Crete pour la conception et la configuration de tableaux de distribution.

SIMARIS Create - Switchboard design in practice
11 JUIN 2026 | 11:00 CET

Software de tarification Siemens et add‑on Siemens CAO

Le troisième webinaire montrera comment utiliser le logiciel de tarification Siemens et l'add‑on CAO Siemens dans le processus de conception du tableau.

Siemens Pricing Software and Siemens CAD Add‑On - Switchboard design in practice