Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Webinaires

BOOST des ventes de Siemens

Une série de webinaires exclusivement pour les distributeurs Siemens agréés

Nouveaux produits

Arguments de vente

Soutien d'experts

Les webinaires Siemens Sales BOOST sont des sessions pratiques conçues pour les vendeurs qui veulent vendre plus efficacement et créer un avantage concurrentiel. Les participants découvriront les dernières solutions et les nouveaux produits de Siemens, apprendront à mieux identifier les besoins des clients, sélectionner les solutions appropriées et répondre efficacement aux objections. Les webinaires fourniront des arguments de vente concrets et soutiendront votre travail quotidien avec les clients.

Pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'y assister ?


• Vous resterez au courant des nouveaux produits et solutions de Siemens

• Vous découvrirez des arguments qui améliorent l'efficacité des ventes

• Vous apprendrez à mieux identifier les besoins des clients et à sélectionner des solutions plus précises

22 mai 2026

LOGO ! 9 | SIRIUS 3SK

Nouveau LOGO ! 9 relais programmables et sécurité des machines SIRIUS 3SK

Un webinaire en deux parties dans lequel nous présenterons les dernières fonctionnalités du LOGO ! 9 générations — du portefeuille élargi aux nouvelles fonctionnalités — et présenter les SIRIUS 3SK safety relays comme une solution flexible et compacte pour une large gamme d'applications de sécurité.

LOGO! 9 - SIRIUS 3SK
10 juin 2026

S7-1200 G2 | SIRIUS 3RQ4

Mise à jour du portefeuille pour les contrôleurs S7-1200 G2 et les relais d'interface SIRIUS 3RQ4

Au cours du webinaire, nous présenterons la dernière génération de contrôleurs SIMATIC S7-1200 G2 avec de nouvelles fonctionnalités qui ouvrent des possibilités complètement nouvelles pour les applications d'automatisation, ainsi que les relais d'interface SIRIUS 3RQ4 — une solution fiable et flexible parfaitement adaptée aux E/S des contrôleurs SIMATIC et des actionneurs SIRIUS.

SIIMATIC S7-1200 G2-1280x720
15 JUILLET 2026

E/S ET200BL | SIRIUS 3RC7

Utilisation des îlots d'E/S ET200BL et des modules moteurs intelligents SIRIUS 3RC7

Au cours de ce webinaire, vous découvrirez le SIMATIC ET 200BL — un système d'E/S distribué économique basé sur PROFINET — et découvrirez comment les modules SIRIUS 3RC7 apportent une surveillance et un contrôle intelligents aux appareils de commutation.

3RC7 1280x720
12 août 2026

Communication industrielle (SIMATIC) | SENTRON

Communication à distance dans l'industrie et capacités de surveillance et de mesure SIRIUS et SENTRON

Au cours de ce webinaire, vous apprendrez comment construire une communication à distance fiable dans les installations industrielles distribuées et comment obtenir une transparence totale de la consommation d'énergie et une disponibilité maximale du système à l'aide des analyseurs SENTRON PAC, de la plateforme Powercenter 3000 et des relais de surveillance SIRIUS 3UG5.

SENTRON PAC-Powercenter 3000 platform-and SIRIUS 3UG5 monitoring relays
16 septembre 2026

SINAMICS G | Démarreurs souples 3RW et 3RD

Nouvelles familles de disques SINAMICS G et démarreurs souples 3RW et 3RD - Choisir la solution optimale

Ce webinaire combine deux domaines clés de la technologie d'entraînement — les convertisseurs de fréquence SINAMICS G200, G210 et G210X modernes, et un guide pratique des démarreurs souples SIRIUS : de la sélection de la solution optimale et de la connexion correcte, à la protection du système et aux applications à sécurité intégrée pour SIL1 et PLc.

New SINAMICS G drive families and 3RW and 3RD soft starters