Conception avancée de véhicules autonomes
Concevez, testez, affinez, optimisez et validez les performances des véhicules autonomes en continu. Avec le jumeau numérique fonctionnel, la simulation, l'enregistrement et l'ingénierie de scénarios, l'intégration de capteurs, l'optimisation continue et la validation en boucle fermée, vous pouvez accélérer la livraison de systèmes ADAS et AV sûrs, efficaces et conformes.
Transformer le développement des véhicules autonomes
Ajoutez de l'agilité et de l'efficacité au processus de développement ADAS et AV. La fusion des mondes réel et virtuel avec un jumeau numérique fonctionnel vous permet de concevoir, tester, affiner, optimiser et valider continuellement les performances du système et du véhicule avec l'ensemble le plus complet possible de scénarios critiques.
100% Traçabilité
Fournir une traçabilité complète entre les exigences, les cas de test et les exigences techniques de sécurité. (Mobile Drive)
1.5 Années pour développer, former et échanger des technologies
Réduisez la chronologie du produit ADAS avant même qu'un prototype physique ne soit construit. (MobileDrive)
>50% Réduction du temps de simulation
Réduisez le temps de simulation du comportement du corps humain de quelques jours à quelques heures. (AUJOURD'HUI)
Construire des systèmes ADAS et AV dignes de confiance
Collaborez et maintenez toutes les informations critiques dans des modèles fiables grâce à la vérification et à la validation virtuelles en boucle fermée, ainsi qu'à l'optimisation du comportement du système avant et après la fabrication du véhicule.
Il y a trois voies pour révolutionner le développement de véhicules autonomes.
La collaboration multidisciplinaire garantit que différentes équipes peuvent travailler ensemble pour valider que votre conception fonctionne parfaitement sur les systèmes, les sous-systèmes et les environnements externes. Le jumeau numérique fonctionnel est composé de modèles d'ingénierie précis, où vous pouvez capturer et mettre à jour les cibles, les exigences et les scénarios pour-
- Établir une couverture complète de traçabilité et de vérification.
- Définissez les objectifs et les fonctionnalités du véhicule dès le départ pour maximiser les fonctionnalités autonomes.
- Prendre de meilleures décisions concernant le matériel, les logiciels et les scénarios pertinents.
Il n'y a pas assez de temps ou d'argent pour capturer tous les scénarios dangereux en utilisant uniquement des enregistrements du monde réel. Élevez les informations les plus applicables tout en réduisant les données non pertinentes pour accélérer le développement et assurer la conformité du système AD avec des solutions qui vous aident—
- Optimisez le comportement de vos systèmes autonomes.
- Annotez et organisez des enregistrements du monde réel.
- Créez de nouveaux scénarios en ajustant les paramètres et en ajoutant des acteurs aux scènes dans un environnement numérique.
Avant que les véhicules autonomes puissent être déployés sur la route, vous devez être sûr qu'ils fonctionneront parfaitement dans toutes les situations. Établir une sécurité active et passive maximale et une conformité réglementaire totale en tirant parti d'un processus de vérification et de validation en boucle fermée pour—
- Offrez une autonomie sûre et accélérez la certification.
- Vérifiez les exigences et validez qu'elles sont respectées.
- Réduisez le risque d'échecs dans le monde réel en testant virtuellement sur une base de données croissante de scénarios critiques.
Conception avancée de véhicules autonomes d'OEM avec Siemens
95% Tirez parti de notre logiciel
Les 95 % les plus importants fournisseurs d'unités de commande électronique (ECU) automobiles exploitent le logiciel Siemens.
23 Top 23 des équipementiers
Les 23 principaux équipementiers automobiles mondiaux ont adopté Siemens Xcelerator.
20 Top 20 des marques de véhicules électriques
Les 20 meilleures marques de véhicules électriques tirent parti de Siemens Xcelerator.
MobileDrive

Using model-based systems engineering to develop a comprehensive digital twin of ADAS features
Entreprise:MobileDrive
Secteur:Automotive & transportation
Localisation:Amsterdam, Netherlands
Logiciels Siemens:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan
Grâce à notre collaboration avec Siemens, nous sommes en mesure de mettre nos produits sur le marché d'une manière beaucoup plus rationalisée et efficace.
Explorez notre bibliothèque de ressources
Fournir des systèmes ADAS et AV fiables et conformes qui fonctionnent efficacement dans le plus large éventail de conditions possible.

Rationalisez le développement sécurisé des ADAS et des AV
Ingénierie des systèmes
Développement de systèmes E/E
Ingénierie de la performance
Conception de CI
Gestion du cycle de vie des applications
Exigences et gestion de la vérification
Questions fréquemment posées
En savoir plus
Regarder
Webinaire à la demande | Forum sur le développement de véhicules autonomes
Webinaire à la demande | Développer une technologie audiovisuelle réussie avec la technologie d'ingénierie des systèmes
Webinaire à la demande | Validation et vérification de la simulation de capteurs basée sur la physique
Lire
Livre électronique | Fournir des systèmes de véhicules autonomes fiables et conformes
Livre électronique | Booster la conception ADAS et AV avec un jumeau numérique fonctionnel
Livre électronique | Optimisation continue de l'ADAS et de l'AV grâce à des tests virtuels de scénarios critiques
Parlons !
Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider !