Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Innovation numérique dans le « Fabriqué en Italie »

Numériser la production avec SIMATIC S7-1200

Optimisez la surveillance des données et l'efficacité de la production grâce à un système d'automatisation flexible et sécurisé basé sur des normes ouvertes.

Révolutionner l'automatisation dans le secteur de la papeterie

Carioca, symbole de l'excellence italienne, a été confronté au défi de numériser son usine de Settimo Torinese pour maintenir son leadership sur le marché. Il était essentiel de normaliser la transmission de données des presses et des machines d'emballage vers les systèmes de niveau supérieur. L'intégration du protocole OPC UA sur les contrôleurs Siemens leur a permis de surmonter les limites techniques précédentes, assurant la flexibilité et un flux de données fluide et constant.

Solutions numériques évolutives et sécurisées

Icônes des normes ECC

Normaliser les interfaces

Mettre en œuvre des interfaces serveur standardisées quel que soit le type de machine pour une gestion simplifiée.

Icônes des normes ECC

Simplifier l'échange de données

Assurez un accès facile, sécurisé et complet aux données pour surveiller l'ensemble de l'ecosystem de production en temps réel.

Icônes des normes ECC

Optimiser les ressources PLC

Réduisez considérablement le temps de développement et l'utilisation de la mémoire dans les appareils SIMATIC S7-1200.

Carioca : Efficacité et innovation technologique

carioca image1

Un système de collecte de données stable

L'installation d'automates SIMATIC S7-1200 sur les lignes d'assemblage et d'emballage assure une stabilité opérationnelle totale. Grâce au dernier firmware, le contrôleur agit comme un serveur OPC UA, permettant la centralisation innovante et la standardisation du flux d'informations à des niveaux de gestion plus élevés.

Analyse constante pour l'efficacité de la production

La numérisation permet à Carioca de collecter et d'analyser les données des machines grâce à un outil indépendant. Cette approche permet l'identification rapide des causes de pannes et l'adoption de contre-mesures ciblées, améliorant constamment les performances de l'ensemble du système de production.

carioca image2
carioca image3

Flexibilité et polyvalence sur le marché

Le choix de SIMATIC S7-1200 découle de sa polyvalence reconnue. Utilisé non seulement comme simple contrôleur, mais comme centre de communication numérique, le PLC Siemens répond aux besoins d'une entreprise qui exporte 70% de sa production, exigeant les normes de qualité et technologiques les plus élevées.

Nous devons maintenir l'excellence de la fabrication dans une catégorie que nous avons inventée en Europe et qui nous a toujours reconnus comme leaders du marché. La collaboration avec Siemens est née pour nous aider à faire un saut de qualité à cet égard.
Giorgio Bertolo, Directeur général, Carioca

Commencez votre voyage