Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Panneau solaire, recharge de VE et installation de pompe à chaleur

Apprenez-en plus sur la sécurité et la protection électriques lors de l'installation d'une boîte murale, de panneaux solaires ou d'une pompe à chaleur dans une nouvelle construction, un projet de modernisation ou dans le cadre du passage à l'électromobilité. Si vous êtes engagé dans les énergies renouvelables, vous trouverez ce que vous devez savoir ici.

Installer et protéger une wallbox

Avec une boîte murale AC compacte, vous pouvez atteindre en toute sécurité des vitesses de charge sans permis allant jusqu'à 11 kW dans votre propre garage. Le portefeuille SENTRON offre tous les composants de protection nécessaires pour mettre en œuvre des installations de boîtiers muraux conformes aux normes et les protéger contre les courants résiduels, la foudre et les surtensions.

La foudre au-dessus d'un quartier résidentiel

Dimensionnement et protection de la ligne d'alimentation

La taille du câble dépend de la puissance de charge :

  • 11 kW (triphasé, 16 A) : Section transversale minimale 5x2,5 mm² : Peut avoir besoin d'être plus grande
  • 22 kW (triphasé, 32 A) : Section minimale 5x6 mm²

Pour sécuriser la ligne d'alimentation de la wallbox :

  • Protection de circuit : SENTRON 5SL6 (3 pôles, 16 A ou 32 A, B ou C caractéristique)
  • Protection contre le courant résiduel : SENTRON 5SV3 Disjoncteur à courant résiduel de type A/F + 6 mA DC
  • SENTRON 5SV3 Tapez B pour une sécurité maximale

Si installé dans une boîte de distribution séparée :

  • ALPHA SIMBOX WP boîte de distribution murale (8 Go1) pour une installation conforme aux normes
  • Protégez la ligne d'approvisionnement avec un SENTRON 5SU1 RCBO (4 pôles, type A, 16 A ou 32 A).

Conseil Siemens : Pour se conformer aux normes VDE, un dispositif de déconnexion doit également être fourni, par exemple avec un disjoncteur principal SENTRON 5SP3 (SHU).

Protection contre les surtendues

La protection contre les surtensions est fortement recommandée si vous voulez installer et connecter une wallbox.

Siemens recommande l'utilisation des éléments suivants pour la protection contre les surtensions et les surtensions de la boîte murale :

Conseil Siemens : De nombreux opérateurs de réseau exigent l'installation d'une protection contre les surtensions pour la sécurité de la wallbox dès qu'une wallbox est enregistrée.

Sécurité photovoltaïque lors de l'installation

Un réseau de panneaux solaires sur une pelouse verte.

RCD pour la protection photovoltaïque lors de l'installation

Un dispositif à courant résiduel (RCD) de type B est requis pour la protection électrique du côté CA du système PV parce que les onduleurs peuvent générer des courants de défaut en courant continu lisses qu'un dispositif à courant résiduel (RCD) classique de type A ne détecte pas.

Siemens recommande le Disjoncteur à courant résiduel SENTRON 5SV3 de type B (RCCB) pour la protection photovoltaïque pendant l'installation, car c'est :

  • Détecte les courants de défaut directs sinusoïdaux alternatifs et pulsants et les courants de défaut DC lisses
  • Offre un dispositif de protection fiable pour la sécurité personnelle

Protecteurs de surtension pour protéger les systèmes photovoltaïques contre les dommages

Selon DIN EN 62305-3 Supplément 5, une mesure de protection contre les surtension est requise pour l'installation photovoltaïque si :

  • aucune protection contre la foudre externe n'est présente
  • le système PV contient des onduleurs sensibles ou d'autres composants électroniques

Siemens offre le SENTRON 5SD7 arrêteurs de surtension pour la protection photovoltaïque :

  • pour protéger les modules solaires et le câblage DC (côté DC)
  • pour les installations AC (côté AC)

Ces appareils réduisent les dommages causés par la foudre et les perturbations du réseau et augmentent la durée de vie du système PV.

Disjoncteurs et disjoncteurs

Choisissez parmi une variété de dispositifs fiables pour la protection de la boîte murale, y compris des options pour la protection contre le courant résiduel (RCD) et les disjoncteurs.

Conseil Siemens : Si la boîte murale a une prise ou un connecteur de véhicule, des mesures de protection supplémentaires contre les courants résiduels CC sont requises. Le dispositif de courant résiduel de type A/F SENTRON avec détection CC 6 mA est un choix optimal.

Exigences de protection de ligne des systèmes photovoltaïques

Les systèmes photovoltaïques doivent être protégés contre les surintensité et les courts-circuits conformément à la norme DIN VDE 0100-712. Le bon disjoncteur (MCB) est crucial pour la protection PV.

Côté DC (générateur PV — onduleur) :

  • SENTRON 3VA15 disjoncteur compact (jusqu'à 1 000 V DC) pour les courants nominaux DC élevés
  • SENTRON 3NW7 DC fusible comme alternative pour les chaînes individuelles

Côté AC (onduleur — raccordement au réseau) :

  • SENTRON 5SL6 disjoncteur miniature avec des caractéristiques appropriées pour le côté AC
  • Disjoncteur principal SENTRON 5SP3 (SHU) pour la protection sélective de la connexion PV

Ces mesures de protection assurent une protection PV sûre et conforme et préviennent les dommages causés par une surcharge ou un court-circuit.

Installation et sécurisation des pompes à chaleur

Les pompes à chaleur jouent un rôle vital dans la transition énergétique. Combinés avec des panneaux solaires, ils fournissent une solution efficace pour une énergie durable et rentable. Apprenez ce que vous devez savoir pour faire le bon choix et protéger votre pompe à chaleur avant l'installation.

Un système de panneaux solaires installé sur un immeuble résidentiel.

Disjoncteurs à courant résiduel requis

Les pompes à chaleur avec technologie onduleur peuvent générer des courants résiduels CC lisses qu'un dispositif conventionnel à courant résiduel de type A ne peut pas détecter de manière fiable. Par conséquent, la norme DIN EN 62423 (VDE 0664-40) exige l'utilisation d'un RCD de type B pour détecter les courants résiduels sinusoïdaux alternatifs, à courant continu pulsé et à courant continu résiduel lisses.

Si un dispositif à courant résiduel (RCD) de type A est utilisé pour protéger une pompe à chaleur au lieu d'un RCD de type B, les courants de défaut CC peuvent bloquer ou retarder la fonction de protection du RCD en cas de défaut.

Cela peut conduire à des situations dangereuses, surtout si les courants de défaut ne sont pas interrompus de manière fiable. Une protection incorrecte peut également enfreindre les normes applicables et compromettre la couverture d'assurance.

Protection des pompes à chaleur

La protection de la pompe à chaleur est réalisée selon les spécifications suivantes :

•Éléments chauffants : disjoncteur tripolaire (MCB) B16
•Unité intérieure : 1 pôle LS B16
•Unité extérieure : 1 pôle LS B16

De plus, un disjoncteur principal sélectif (SHU) est recommandé pour une déconnexion du réseau en toute sécurité lors de l'installation d'une pompe à chaleur.

La transition énergétique : Défis et opportunités

Les pompes à chaleur et les boîtiers muraux imposent de nouvelles exigences en matière de technologie de protection électrique. Apprenez-en davantage sur les défis et les opportunités que la transition énergétique apporte non seulement pour la production d'électricité, mais aussi pour l'installation électrique et le commerce de l'électricité.

Une personne portant un équipement de protection travaille sur une boîte électrique.

Commencez votre voyage