Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Stimuler l'innovation dans les tissus

Innovation de la conversion tissulaire grâce à la numérisation

Renformez la production avec des solutions OMET et Siemens intégrées. Découvrez comment la numérisation et l'automatisation avancée transforment les lignes de tissus en actifs intelligents prêts pour relever les défis de l'industrie 4.0.

Vers l'industrie 4.0 avec OMET et Siemens

Vers l'industrie 4.0 avec OMET et Siemens

Dans le secteur des tissus, la vitesse et la précision sont fondamentales. OMET a choisi Siemens comme partenaire stratégique pour intégrer des composants avancés tels que des moteurs électriques et des entraînements dans ses lignes. Cette synergie surmonte les défis de traçabilité et de contrôle à distance, garantissant des machines prêtes pour le numérique capables de fournir l'uniformité des produits et une intégrité opérationnelle avancée.

Excellence technologique et avantages concurrentiels

88421945-3499-4744-bafe-2e42a9764b64 - Détection de chaleur linéaire - Icone-Détection rapide originale

Accélérer le délai de mise sur le marché

Réduisez les temps de production tout en améliorant la flexibilité et la qualité. L'intégration native des systèmes Siemens accélère le développement de nouvelles machines.

0a7de9f1-236b-4b76-92c2-694c0470cca7 - Détection de chaleur linéaire - Icon-système - Solution originale

Optimiser le contrôle à distance

Intégrez des technologies avancées pour une gestion à distance efficace. Une surveillance constante assure un processus de production entièrement traçable.

45893e6a-53a9-49f0-a289-11b1e8e9c349 - Détection de chaleur linéaire - Icone-Expérience originale

Élever les normes de sécurité

Assurer une protection maximale de l'opérateur. L'utilisation de composants de pointe simplifie l'assemblage et augmente la fiabilité globale.

OMET : Innovation dans la conversion tissulaire

Omet - image 1

Assurer la précision et la fiabilité totale

Le cœur technologique de la nouvelle XV Line assure des performances élevées et une précision constante. Grâce à cette architecture, l'ensemble du cycle de production — de la bobine au produit fini — est géré dans un flux continu, automatique et intégré. Ce niveau d'automatisation répond à la demande de produits autogérés et uniformes. L'élimination d'environ 50 mètres carrés de bandes transporteuses a permis d'optimiser l'utilisation de l'espace, améliorant ainsi la logistique globale.

Transformer les données en valeur stratégique

La numérisation n'est pas seulement la connectivité, mais la capacité analytique. Les machines OMET équipées de la technologie Siemens permettent un contrôle granulaire de la consommation et des performances. L'analyse et la gestion à distance assurent un contrôle constant de la production avec une vérification minutieuse de la consommation d'énergie. L'intégration de technologies avancées a entraîné une augmentation significative de la productivité, avec un flux de traitement capable de gérer jusqu'à 240 paquets par minute.

Omet - image 2
Omet - image 3

Partenariat pour une innovation continue

Grâce à la collaboration entre OMET et Siemens, l'absorption d'énergie du système de transport a été réduite de 25 %, définissant une nouvelle norme de production basée sur la durabilité. Le système de transport Multi-Carrier System augmente la flexibilité et la productivité de la ligne tout en réduisant la consommation d'énergie et le temps et les coûts de maintenance. Ce partenariat crée une vision prospective où l'expertise technique et l'innovation durable déterminent l'avenir de l'industrie.

Le projet XV Line n'est pas seulement une machine, mais une nouvelle vision pour notre secteur. C'est la démonstration de la façon dont l'innovation et la collaboration peuvent changer l'avenir de l'industrie.
Antonio Bartesaghi, CEO, Onet S.r.l.

Commencez votre voyage