Dépassez vos défis opérationnels avec Demand Flow
Un système qui fonctionne en dessous de l'efficacité maximale est susceptible de causer un gaspillage d'énergie et d'augmenter vos coûts. Les mauvaises performances du système et les pannes peuvent être causées par une conception défectueuse ou par un mauvais fonctionnement et une maintenance médiocres, mais aussi par les tendances météorologiques mondiales et des tendances imprévisibles. Quelle que soit la cause, l'impact est une augmentation de la consommation d'énergie et des coûts et peut affecter le confort et la productivité des occupants. Le Demand Flow pour les systèmes d'eau réfrigérée (CHW) est une application holistique des principes thermodynamiques qui résout rapidement les problèmes opérationnels. Il a été développé en utilisant nos décennies d'expérience dans l'optimisation des systèmes d'eau glacée pour résoudre vos défis.