Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Des jumeaux numériques pour un développement efficace de bioprocédés

Siemens dispose d'une bibliothèque établie de modèles mathématiques mécanistes et hybrides intégrés de bioprocessus. Les clients sélectionnent, configurent et étalonnent leur modèle en fonction de leur processus et de leur objectif parmi les nombreuses options disponibles qui couvrent toutes les opérations principales de l'unité.

Tirez parti de la puissance des jumeaux numériques basés sur la science

Découvrez comment les jumeaux numériques basés sur la science soutiennent la prise de décision tout au long du cycle de vie biopharmaceutique.

Les modèles sont configurés à l'aide d'options déroulantes avec une interface utilisateur graphique facile à utiliser. Les bibliothèques de modèles ont été mises en œuvre en étroite collaboration avec l'industrie et le monde universitaire sur la base des meilleures données scientifiques disponibles dans la littérature. Les données expérimentales sont importées et utilisées pour calibrer les paramètres et valider les prédictions du modèle. Des approches sophistiquées peuvent ensuite être utilisées pour optimiser le processus directement et explorer automatiquement l'espace de conception de processus, en remplaçant l'expérimentation physique par la simulation in-silico en R&D pour effectuer des tâches plus rapidement, moins chères et avec une meilleure compréhension.

Les modèles peuvent être déployés en tant qu'applications Web pour des outils de simulation conviviaux facilement accessibles qui peuvent être mis à disposition dans toute l'organisation sans que les utilisateurs finaux aient besoin d'installer un logiciel ou de suivre une training. Le même modèle sous-jacent peut être déployé en ligne avec une connexion bidirectionnelle avec le processus physique pour surveiller, prédire et optimiser le processus en temps réel pour une productivité, un rendement et une robustesse accrus.

jumeaux numériques bioprocessus de bout en bout

Découvrez comment les jumeaux numériques des bioprocédés de bout en bout peuvent aider à évaluer les stratégies de contrôle et à dérisquer le transfert de technologie.

Les jumeaux numériques Bioprocess commencent par configurer, étalonner et valider les modèles par unité de fonctionnement. Ces modèles sont utilisés pour les études in silico, offrant des alternatives plus rapides, moins chères et moins risquées aux approches purement expérimentales. Alors que la plupart se concentrent sur les opérations d'une seule unité, les gPROMS permettent le développement et le déploiement de modèles de bioprocessus intégrés de bout en bout. Ces modèles peuvent effectuer des tâches impossibles avec des expériences multivariées, facilitant une mise à l'échelle efficace de votre processus et le test des stratégies de contrôle avant d'investir dans de l'équipement physique, garantissant ainsi le bon succès dès la première fois.