Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Vue aérienne d'un champ agricole avec des éoliennes.

Réduire les coûts, économiser des dépenses

Le modèle énergie en tant que service de Siemens rend cela possible.

Réduisez les coûts énergétiques tout en préservant votre budget CAPEX

Cela peut sembler impossible, mais c'est la réalité chez Stoba Precision Technology grâce aux solutions techniques et à un modèle innovant d'énergie en tant que service de Siemens. Stoba se spécialise dans le développement et la fabrication de composants et d'assemblages utilisés dans le monde entier, y compris dans l'industrie automobile. La société fait partie du groupe stoba, qui pilote des processus innovants, y compris l'approvisionnement durable en énergie.

stoba et Siemens energy en tant que service en action

stoba Precision Technology à Backnang, en Allemagne, s'est associée à Siemens Smart Infrastructure pour fabriquer des composants et des assemblages métalliques ayant un impact minimal sur l'environnement. Les objectifs de stoba sont de devenir neutres en carbone d'ici 2030 et de rendre la production et la consommation d'énergie durables, flexibles et efficaces. Les systèmes de contrôle hétérogènes sont remplacés par Siemens Desigo CC. Les actifs d'infrastructure capturés par Desigo CC comprennent les centrales de chaleur et d'électricité combinées existantes ainsi qu'un système de stockage par batterie d'une capacité de 500 kW installé dans le cadre du projet. Le rasage de pointe et le fonctionnement flexible du système ont réduit de moitié la consommation de gaz naturel. En rendant la consommation d'électricité, de refroidissement et de chauffage plus flexible, stoba réduira les coûts jusqu'à 26%, économisant environ 1 million d'euros par an.

Le projet stoba Precision Technology démontre que l'organisation flexible de la production et de la consommation d'énergie aide les entreprises manufacturières à obtenir des avantages en termes de coûts. Le fonctionnement du système en ligne avec le marché de l'énergie permet aux opérateurs de bénéficier de tarifs d'énergie flexibles sans sacrifier la productivité ni nécessiter une intervention manuelle. D'autres avantages — tels que les revenus supplémentaires potentiels provenant de la commercialisation des flexibilités existantes — optimisent davantage les structures de coûts.

Un modèle d'énergie en tant que service tirant parti de l'expertise de financement structuré de Siemens Financial Services permet un concept énergétique flexible personnalisé qui permet à la solution technique mise en œuvre d'atteindre son plein potentiel. Les systèmes installés deviennent ou restent la propriété de Siemens, ce qui transforme les CAPEX en OPEX et rend le bilan du projet neutre. Dans le cadre d'un concept de service de huit ans, Siemens garantit un service 24/7 avec une optimisation continue. Pour ces avantages, stoba paie à Siemens un tarif de service, qui est basé sur les économies réalisées.

La production neutre en carbone sur notre plus grand site est un objectif majeur pour stoba. Le concept de gestion de l'énergie à l'épreuve du temps de Siemens nous rapprochera de cet objectif de manière durable.
Gerhard Firlbeck, PDG, Stoba Precision Technology

Commencez votre parcours