La ville de Shediac
Le projet de communauté énergétique intelligente de Shediac démontre le potentiel d’un réseau intelligent en matière d’avantages pour les consommateurs, les communautés, les services publics et l’environnement.
Le projet de communauté énergétique intelligente de Shediac démontre le potentiel d’un réseau intelligent en matière d’avantages pour les consommateurs, les communautés, les services publics et l’environnement.
Le projet de communauté énergétique intelligente de Shediac est un projet pilote en situation réelle d’une plateforme évoluée de réseau énergétique. Ses principaux éléments comprennent:
Ce projet pilote fournit aux citoyens, aux gouvernements et aux services publics du Canada et du monde entier, un plan directeur pour la création de communautés durables.
La vision de Shediac comme communauté carboneutre ne peut pas être réalisée par une seule entité.
Un partenariat d’organisations engagées est nécessaire. Siemens Canada, Énergie NB et la ville de Shediac travaillent ensemble pour un avenir écologique.
Ils bâtissent à Shediac un réseau énergétique durable, économique et résilient.


Government of Canada Pension Centre, Shediac
Dans le cadre de ce projet pilote, environ quatre cents résidents de Shediac produisent, stockent et partagent de l’électricité, et gèrent leur consommation d’énergie. Les technologies intelligentes, notamment le stockage par batterie, les thermostats intelligents et les chauffe-eau intelligents, permettent de contrôler l’utilisation d’énergie des résidents et de modifier leur comportement.
Ces résidents réalisent des économies sur leurs factures d’énergie et bénéficient d’une résilience accrue. Le nouveau parc solaire de 1,6 MW et 5 000 panneaux solaires d’Énergie NB alimente deux bâtiments de taille appréciable dans la ville. L’un d’entre eux, le Centre des pensions du gouvernement du Canada, est le premier bâtiment carboneutre que le gouvernement du Canada possède et exploite.
Roger Caissie - maire de la ville de Shediac

Les technologies intelligentes aident les résidents à être mieux informés et plus aptes à atteindre leurs objectifs personnels en matière de durabilité.
Le fait de pouvoir visualiser sa production et sa consommation d’énergie est une grande source de motivation pour changer les comportements personnels liés à l’utilisation de l’énergie.


Pascal Haché, résident de la ville de Shediac
En tant que partenaire fondateur du programme de Réseau intelligent de l’Atlantique, Énergie NB crée le service public de l’avenir : un réseau électrique propre, résilient et fiable qui incite les consommateurs à participer activement à la transition énergétique.
Grâce à ce projet, Énergie NB offre aux participants des options quant à la façon dont ils produisent, consomment et stockent l’énergie.

Lori Clark, présidente-directrice générale et agente principale du nucléaire, Énergie NB


Faisal Kazi, président-directeur général de Siemens Canada