Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Dispositifs de détection de défauts d'arc SENTRON de Siemens

Comprendre les commutateurs AFDD — simplement et efficacement

Les défauts d'arc électrique posent un risque grave d'incendie. Explorez la technologie derrière la protection contre les défauts d'arc, les normes de sécurité pertinentes et comment les dispositifs de détection de défauts d'arc SENTRON (AFDD) traitent la cause première des incendies électriques en détectant les arcs dangereux et en interrompant instantanément le flux de courant.

Que sont les défauts d'arc ?

Un défaut d'arc se produit lorsque le courant électrique saute dans l'air, créant un risque d'incendie en allumant facilement des matériaux inflammables à proximité.

Il y a plusieurs causes :

Les défauts d'arc de série se produisent lorsqu'il y a une rupture dans un seul fil en raison d'une isolation endommagée, de fils pincés ou de contacts desserrés - souvent sans surintensité ou courant de défaut.

Les défauts d'arc parallèle se produisent lorsque des conducteurs adjacents, tels que phase et neutre, entrent en contact en raison de câbles pincés.

The image shows a modern building with a sleek design, possibly a Siemens Evaluation and Testing Center.

Détecter et interrompre les défauts d'arc avec les AFDD

Mécanismes de protection en pratique

Dans les installations électriques, les courts-circuits, les courants résiduels et les défauts d'arc créent de multiples risques. Pour la protection continue des câbles, la sécurité personnelle et la détection préventive des incendies, vous avez besoin de plusieurs composants de protection qui fonctionnent ensemble :

  • Les dispositifs à courant résiduel (RCD) surveillent en permanence le courant circulant dans les fils sous tension et neutres. S'ils détectent même une petite différence, ils coupent instantanément le courant
  • Les disjoncteurs miniatures (MCB) offrent une protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • Les AFDD détectent les défauts d'arc pour aider à se protéger contre les incendies qui en résultent

Les AFDD du portefeuille SENTRON fournissent une détection fiable des défauts d'arc série et parallèle. Ils interrompent immédiatement le flux de courant — même dans les situations où les dispositifs de protection conventionnels échouent.

A diagram showing different types of protective enclosures for electrical equipment.
A Siemens advertisement featuring a person in a blue shirt and a blue background with text.

Installation peu encombrante des AFDD

Dans les installations électriques modernes, l'espace disponible dans les tableaux de distribution principaux, les tableaux de sous-distribution et les ensembles d'appareillage de commutation est souvent limité en raison de la demande croissante de technologies de contrôle, de communication et de sécurité. Cependant, grâce à la conception compacte des AFDD de Siemens, vous n'avez pas à sacrifier la protection préventive contre les incendies en raison du manque d'espace.

Siemens a développé une variante spéciale de l'AFDD qui convient également parfaitement à la mise à niveau d'un dispositif de détection de défaut d'arc dans les installations existantes : le SENTRON 5SV6 AVDD. Il peut simplement remplacer le disjoncteur miniature existant, car il a déjà un MCB intégré. De plus, vous pouvez conserver votre système de barre omnibus existant.

Application flexible de SENTRON AFDD

Le SENTRON 5SV6 combine l'AFDD et la protection des circuits dans une seule largeur modulaire (MW), idéal pour les nouvelles installations et la modernisation. Cela signifie qu'une extension conforme aux normes est possible sans nécessiter d'espace supplémentaire.

Vous pouvez mettre en œuvre une protection complète en seulement 2 MW en utilisant le portefeuille SENTRON :

AFDD (SENTRON 5SM6) pour la protection incendie

RCBO SENTRON 5SV1 pour la protection personnelle et des câbles

La fonction RCD est disponible avec 30 mA ou 300 mA, tandis que la fonction MCB est disponible avec des caractéristiques de déclenchement B ou C.

Le SENTRON 5SV6 est idéal pour les cas d'utilisation flexibles tels que les bâtiments résidentiels plus anciens, les jardins d'enfants, les établissements de soins ou les bureaux avec une distribution de charge élevée, qui sont particulièrement sensibles aux incendies électriques.

Two Bosch vacuum cleaners, one blue and one white, standing upright on a light background
Grafik-Gebaude-Brandrisiko-640x480

Normes et responsabilités de l'AFDD

La norme DIN VDE 0100-420:2019 -10 définit les exigences de protection incendie pour les installations électriques dans les bâtiments, y compris les systèmes de distribution d'énergie. Il recommande d'utiliser l'AFDD dans les circuits finaux aux endroits suivants :

  • Chambres et emplacements avec des matériaux de construction combustibles (classe de résistance au feu inférieure à F30)
  • Chambres avec couchage (quels que soient les matériaux de construction)
  • Chambres et emplacements présentant un risque pour les actifs irremplaçables
  • Chambres ou emplacements présentant un risque d'incendie particulier selon le Code modèle du bâtiment (MBO § 2.19)

Si un AFDD n'est pas installé à ces endroits, la norme exige une évaluation documentée des risques et de la sécurité, ce qui peut être complexe et prendre du temps. L'utilisation d'un AFDD du portefeuille SENTRON est une solution plus simple et plus sûre.

Découvrez le portefeuille SENTRON

Voyez comment les produits Siemens peuvent vous aider à protéger vos systèmes électriques.

Dispositif de détection de défaut d'arc SENTRON

Dispositifs de détection de défauts d'arc SENTRON (AFDD)

Détectez tous les types de défauts d'arc avec les AFDD du portefeuille SENTRON. Apprenez-en plus sur les raisons pour lesquelles les AFDD SENTRON sont essentiels pour aider à protéger votre bâtiment contre les incendies.

Disjoncteur miniature SENTRON

Disjoncteurs miniatures SENTRON (MCB)

Faciles à installer et flexibles pour une large gamme d'applications, les MCB de la gamme SENTRON peuvent aider à protéger votre système électrique contre les surcharges et les courts-circuits.

Une diapositive PowerPoint de Siemens avec une représentation visuelle d'un système d'alimentation et un schéma d'un système d'alimentation électrique.

Dispositifs de protection contre les courants résiduels (RCD) SENTRON

Les RCD de la gamme SENTRON sont une solution compacte pour la protection du courant résiduel et de la ligne, coupant le courant immédiatement et en toute sécurité en cas de défaut d'arc.

Commencez votre parcours