Le guide SCE et la liste SCE pour les packages de formation éducative ont été largement mis à jour.
surligner
- Plateforme de simulation SIMIT avec dongle logiciel V10.0 (y compris SIMIT S&CTE, FLOW NET, bibliothèques CONTEC)
- Paquet de formation pour les CPU compacts 1215C V15.1, y compris les types DC/DC/DC, AC/DC/Relais et DC/DC/Relais
- Contrôleur ouvert SIMATIC ET 200SP CPU 1515SP PC2F V15.1 avec WinCC RT Advanced 512 PT inclus
- SIMATIC WinCC V7.5 avec système SCADA en option et version asiatique
- Comprend le logiciel « SINEMA RC Basis » pour les packages de formation sur les commutateurs Ethernet industriels pour les commutateurs XC208, routeur S615 LN et S615
- Lecteur optique SIMATIC MV540 HR et système RFID SIMATIC RF600 basé sur PROFINET
- Logiciel d'exploitation SinuTrain SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5 version de base, disponible en téléchargement gratuit : siemens.com/sinutrain-downloads
- Forfait de formation SinuTrain pour le logiciel d'exploitation SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5
L'utilisation de packages de formation matérielle et logicielle est limitée aux écoles professionnelles publiques et privées, aux écoles professionnelles secondaires, aux collèges et aux universités pour la promotion de l'éducation ou des départements de formation professionnelle internes, ainsi qu'aux institutions/entités de recherche non commerciales et de formation non commerciales. De plus, ces packages de formation peuvent également être utilisés pour des mesures de formation continue dans les départements internes de formation professionnelle et les entreprises/entités commerciales pour la formation initiale. Pour acheter un package de formation, un accord supplémentaire doit être signé, qui peut être obtenu auprès du bureau régional des ventes local.
Commandez des forfaits d'éducation et de formation SCE directement via le lien Siemens Industry Mall.
- Utilisez le logo ! Programmation de base des contrôleurs logiques et SIMATIC IOT2000 pour les langages de haut niveau
- Logiciel d'ingénierie (SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
- Ingénierie PLC et technologie de sécurité basées sur le matériel SIMATIC S7 ET 200SP, S7-1500, S7-1200
- Utilisez SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500 pour le contrôle et la surveillance des opérations
- Réseau industriel SIMATIC NET et communication industrielle sécurisée avec SINEMA et SCALANCE
- Système de capteurs comprenant la vision industrielle, la RFID et SIWAREX
- E/S distribuées à l'aide du module d'extension ET 200SP
- SIRIUS Contrôle industriel
- Simulation basée sur le cadre de simulation SIMIT SCE
- Automatisation des processus SIMATIC PCS 7
- SINAMICS/SMOTION technologie de conduite et de contrôle de mouvement en réseau
- Utilisation de SinuTrain pour la programmation CNC