Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Image de collègues effectuant une formation dans un bureau.

Cours

Enseignement des connaissances techniques axé sur la pratique aligné sur les cours : En tant que leader de la technologie d'automatisation industrielle, nous possédons une expertise de haute qualité.

Cours SCE - Aperçu de la portée du cours

  • Basé sur le LOGO ! Introduction à la technologie d'automatisation pour les modules logiques et le Controller compact SIMATIC S7-1200
  • Ingénierie PLC basée sur le matériel SIMATIC S7 et le Software STEP 7 (S7-300, S7-1200, S7-1500 et TIA Portal)
  • Utilisez SIMATIC HMI pour le contrôle et la surveillance des opérations
  • Technologie de sécurité IEC 62061 et ProfiSafe
  • Établir un réseau industriel sur un système de bus à l'aide de SIMATIC NET (PROFINET, PROFIBUS, IO Link, bus ASi)
  • Système de capteurs avec VISION, RFID et SIWAREX
  • SIRIUS Contrôle industriel
  • Automatisation des processus SIMATIC PCS 7
  • SINAMICS/SMOTION technologie de conduite et de contrôle de mouvement en réseau
  • Équipement de surveillance de puissance SENTRON PAC 4200
  • Gestion automobile SIMOCODE
  • Principes fondamentaux de la technologie de contrôle numérique

SMSCP

Le programme de certification des systèmes électromécaniques de Siemens (SMSCP) est un programme complet de certification des compétences industrielles fourni conjointement par des universités partenaires du monde entier. Le thème central de SMSCP est l'approche systémique, qui est une méthode d'enseignement spéciale développée par Siemens Technical School en Allemagne au cours des 25 dernières années.
Plus d'informations

Office employees engaged in a conversation.