Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
c3be507d-5c33-4173-b9d3-3d5291e8b954
Innovation numérique pour les multiservices

Innovation de la gestion de l'eau avec la télécommande intelligente

Gérez les infrastructures critiques avec une plateforme SCADA avancée, assurant l'efficacité, l'évolutivité et la continuité opérationnelle à l'échelle nationale.

Numériser le cycle intégré de l'eau

Groupe Hera, un multi-utilitaire italien de premier plan, gère des réseaux complexes pour 7,5 millions d'utilisateurs. Le principal défi était la fragmentation technologique de plus de 15 différents Systèmes SCADA. Il était nécessaire d'unifier le contrôle de 11 000 usines, de surmonter l'hétérogénéité des systèmes municipaux existants tout en assurant l'interopérabilité et la protection des investissements.

Solutions numériques agiles, rapides et évolutives

Illustration vectorielle représentant la convergence entre l’informatique et les technologies opérationnelles, avec un engrenage et un circuit imprimé.

Intégrer des systèmes hétérogènes

Unifiez plus de 15 systèmes SCADA différents en une seule interface grâce à la nature ouverte et modulaire de WinCC OA.

Une tirelire avec une ampoule et le symbole du dollar, symbolisant les avantages et les économies d'efficacité énergétique.

Optimiser les investissements

Intégrez du matériel existant provenant de différents fournisseurs sans le remplacer, maximisant la valeur des actifs déjà utilisés.

Icône des défis de gestion des données montrant le moniteur affichant un graphique de données ascendant avec des barres de données verticales environnantes.

Échelle pour l'avenir

Mettre en place une plateforme flexible et illimitée capable de soutenir la croissance constante des réseaux d'eau et de gaz.

HERA Group : efficacité et contrôle en temps réel

A male IT technician, wearing glasses and a denim shirt, crouches in a data center, holding a laptop and actively managing cables within a server rack.

WinCC OA : Le cœur numérique de l'infrastructure

Le choix de Siemens WinCC OA a permis la création d'un centre de contrôle à distance de pointe à Forlì pour le gaz, l'eau et le chauffage urbain. Cette plateforme va au-delà du SCADA traditionnel en offrant une modularité adaptée aux besoins des services publics. Son architecture permet à l'équipe Hera de personnaliser une logique complexe, assurant une supervision granulaire et fiable 24h/24 et 7j/7 sur un réseau de plus de 50 000 km.

Gestion intégrée de 11 000 usines

L'adoption d'une solution logicielle non matérielle a transformé la complexité opérationnelle en avantage concurrentiel. Aujourd'hui, le système gère les usines de traitement et plus de 40 000 poubelles électroniques sous une seule direction numérique. WinCC OAla capacité de communiquer avec divers fournisseurs assure une expansion en douceur du réseau tout en maintenant des normes élevées de sécurité et de durabilité.

Hera Group - Image
Hera Group - image 2

Vers une maintenance prédictive et résiliente

Le partenariat stratégique entre Siemens et Gruppo Hera évolue grâce au partage continu des innovations. Cette approche anticipe les besoins du marché, améliorant la résilience du réseau face aux défis climatiques et opérationnels. La puissance du système garantit que la valeur partagée pour la région augmente constamment, offrant aux citoyens des services plus efficaces et une gestion optimisée des ressources en eau.

Un élément clé de la collaboration avec Siemens était le partage continu des innovations sur WinCC OA.
Davide Lombardi, Chef de l'usine de contrôle à distance et de la technologie. Centre d'appels, Groupe HERA