Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

CVC haute performance : Contrôle de précision pour pompes à chaleur

Refra construit des systèmes CVC efficaces utilisant des fluides frigorigènes naturels, faisant progresser le refroidissement et le chauffage durables avec le soutien de la technologie Siemens.

Redéfinir l'efficacité énergétique CVC

Refra est un chef de file dans la technologie CVC innovante, dédiée à la construction de pompes à chaleur et de refroidisseurs qui utilisent des réfrigérants naturels. Poussé par sa mission de créer des solutions hautement efficaces et rentables, Refra fait progresser continuellement ce qui est possible en matière de chauffage et de climatisation durables. Leur partenariat à long terme avec Siemens, tirant parti des capacités avancées du MVL702, est essentiel pour que Refra atteigne ses objectifs ambitieux.

Les principaux objectifs stratégiques de Refra ont été atteints en intégrant la vanne de détente magnétique de Siemens, dont il a été démontré qu'elle offre des gains d'efficacité exceptionnels et un contrôle supérieur de la surchauffe.

À l'intérieur d'un bâtiment industriel de la société Refra avec système de pompe à chaleur

Défi

Refra s'est lancé dans un objectif stratégique audacieux : augmenter de manière significative l'efficacité de ses systèmes de pompes à chaleur tout en maintenant son engagement envers la durabilité grâce à l'utilisation exclusive de fluides frigorigènes naturels. Le défi était d'identifier et d'intégrer de manière transparente une technologie qui pourrait débloquer des performances supérieures et un contrôle précis, même dans des conditions de fonctionnement dynamiques, sans compromettre leur mandat écologique.

Solution

En réponse aux exigences stratégiques de Refra, Siemens a formé un partenariat technique étroit pour fournir une solution sur mesure. Au cœur de cette approche innovante se trouve le détendeur magnétique MVL702, parfaitement intégré aux commandes intelligentes avancées de Siemens.

Cette solution offre :

  • Détendeur magnétique MVL702 : vitesse exceptionnelle, précision et conception robuste pour économiser de l'énergie en adaptant la surchauffe au niveau le plus bas mais au point de fonctionnement stable
  • Contrôleur Climatix C600 : plage de contrôle évolutive et adaptable pour une connexion transparente avec l'automatisation de l'équipement
  • Application de contrôle personnalisée : logiciel sur mesure qui s'intègre parfaitement aux technologies existantes, perfectionné pour correspondre à la logique de contrôle unique de Refra et aux exigences opérationnelles spécifiques
Cadre industriel de la société Refra avec dédilatateur magnétique

Avantages pour les clients

Une infographie de définition d'objectifs de développement durable et de feuilles de route avec un fond vert et diverses icônes et textes.

Précision inégalée

Précision de contrôle plus précise pour une meilleure stabilité du système

Icône de prise avec cordon encerclant une feuille, illustration de l'efficacité énergétique

Consommation d'énergie optimisée

Réduction des coûts opérationnels tout en améliorant l'efficacité

Icône de surchauffe

Gestion stable de la surchauffe

Performances fiables assurées dans des conditions de fonctionnement dynamiques

En collaboration avec Siemens, nous combinons notre expertise pour créer une solution qui repousse les limites de ce qui est possible avec les réfrigérants naturels.
Vitalijus Starovoitova, CTO, Refra

Commencez votre voyage