Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Installation de fabrication pharmaceutique avec réservoirs et équipements en acier inoxydable dans un environnement industriel propre

Fabrication continue pour augmenter la productivité

Moins d'écarts, des rendements plus élevés, des délais de mise sur le marché plus courts et des processus plus rentables avec des coûts de fonctionnement, d'équipement et d'investissement inférieurs sont essentiels pour dépasser la concurrence pharmaceutique. Nos solutions de fabrication continue ouvrent la voie à une productivité accrue.

Rattraper le retard sur un système de production continue

La fabrication continue dans l'industrie pharmaceutique offre des avantages substantiels — si substantiels, en fait, que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis promeut activement le développement et l'introduction de concepts de processus continus dans la fabrication pharmaceutique.

Des délais de mise sur le marché plus courts grâce à la technologie d'analyse de processus

De nombreux fabricants pharmaceutiques adoptent la production continue : Les ingrédients actifs sont produits dans des unités compactes, fermées et hautement automatisées avec moins d'interventions manuelles, et les étapes de production par lots classiques séquentielles sont intégrées dans des processus continus. La production continue fait paraître les processus classiques par lots obsolètes : l'utilisation des actifs augmente de 30 à 40 % et les produits qui prennent 1 à 2 mois sont terminés en 2 jours.

Fabrication juste dès la première fois

La technologie analytique des processus (PAT) constitue la base de la fabrication continue, en déterminant l'efficacité clinique d'un ingrédient via des données sur la qualité en cours de fabrication en ligne directe. Notre SIMATIC SIPAT, largement considéré comme l'un des logiciels PAT les plus avancés, aide les fabricants pharmaceutiques à augmenter la capacité du système de 1/3 et à réduire les coûts de production de 10 à 20 % en peu de temps.

Une usine de fabrication pharmaceutique avec une disposition moderne, propre et organisée.

Comment la numérisation stimule la fabrication continue

Le passage à la fabrication continue peut être un grand pas pour les sociétés pharmaceutiques. Les innovations in-silico telles que les jumeaux numériques et les plateformes de données associées, et toutes les applications supplémentaires qui l'entourent, ont accéléré cette branche de l'innovation, la rendant plus impérative que jamais. Regardez la vidéo donnant un aperçu de certaines solutions de pointe et de leurs avantages.

Solutions intelligentes pour la fabrication continue

Découvrez notre portefeuille innovant pour la fabrication continue qui vous aide à gagner la course contre la montre.

Sujets connexes

Une représentation visuelle de l'ingénierie intégrée dans l'industrie pharmaceutique.

Ingénierie intégrée dans l'industrie pharmaceutique

Réduire considérablement le temps entre le développement, la fabrication et le patient

En savoir plus