Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Augmente les niveaux de santé et de confort

Centre des congrès de Pennsylvanie

Pour le Pennsylvania Convention Center, assurer la sécurité et le confort des visiteurs, tout en maintenant une durabilité élevée, est passé de la vision à la réalité.

Aperçu

Le Pennsylvania Convention Center, situé au cœur de Philadelphie, est l'un des piliers de la ville pour soutenir l'industrie hôtelière. Avec un trafic de visiteurs typique accueillant plus d'un million de clients par an, l'installation de 2 millions de pieds carrés contribue à générer des activités commerciales d'une valeur de 600 millions de dollars à Philadelphie.

Dans le but de moderniser l'installation et de réduire l'impact environnemental opérationnel, en plus d'offrir aux visiteurs une expérience client sûre, confortable et positive, les parties prenantes de l'installation ont judicieusement investi 15 millions de dollars dans des mises à niveau de l'infrastructure.

Le plan de mise à niveau stratégique comprenait le déploiement de systèmes de purification et de ventilation de pointe, des technologies qui réduisent la consommation d'eau, un éclairage LED éconergétique, une nouvelle toiture réfléchissante, un recyclage élargi et une gestion rationalisée du CVC, de l'éclairage et de l'alimentation.

Réalisations

icone de signalisation dollar-640x360

686k Économies de coûts opérationnels

icon-économises-640-360

4,5 millions de kilowattheures (kWh) économisés

(d'une valeur de 1,3 million de dollars d'économies monétaires)

icone d'efficacité énergétique-640x360

18% de réduction de la consommation d'énergie

Un logo pour les certifications avec un schéma de couleurs bleu et blanc.

2 Certifications obtenues

LEED Gold et Global Biorisk Advisory Council (GBAC) STAR

Faits saillants supplémentaires :

  • Toiture réfléchissante pour refroidir le bâtiment
  • Élargissement des pratiques de recyclage des aliments et des boissons pour réduire les déchets
  • Systèmes de purification de l'air et de ventilation à la fine pointe de la technologie
  • Chambres à surveillance individuelle qui contrôlent l'environnement en temps réel
  • Accès public aux tableaux de bord « écran vert » avec des informations en temps réel
  • Intégration des deux centrales de chauffage et de refroidissement améliorant la redondance
Image du drone de la ville du Centre des congrès de Pennsylvanie (PCC)

Portefeuille

Select...

Siemens a fourni un logiciel de réponse à la demande et de contrôle des bâtiments pour aider à réduire les coûts énergétiques et les émissions de CO2.

Du côté de la réponse automatisée à la demande, le Centre des congrès peut désormais interagir directement avec la compagnie d'électricité locale pour mieux gérer les coûts énergétiques.

Du côté des commandes du bâtiment, une interface logicielle Siemens (Desigo CC) permet la détection intégrée des défauts du système d'automatisation du bâtiment à l'aide d'algorithmes avancés et d'apprentissage automatique pour prédire les pannes avant qu'elles ne se produisent.

Cette capacité de mise en service automatisée continue améliore la disponibilité de l'équipement, favorise la maintenance préventive en temps opportun et améliore le confort des occupants.

Image du capteur de pression différentielle Siemens du Centre des congrès de Pennsylvanie (PCC).

Capteur de pression différentielle

Intérieur du centre de conventions de Pennsylvanie (PCC).

Intérieur du Pennsylvania Convention Center

Conseil du bâtiment écologique du Centre des congrès de Pennsylvanie (PCC).

Certification LEED Gold/Conseil du bâtiment écologique des États-Unis

Commencez votre voyage