Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Bon climat pour le commerce des foires

Messe Frankfurt s'appuie sur l'automatisation des bâtiments tournée vers l'avenir et efficace de Siemens. Toutes les technologies de construction de Siemens et de fournisseurs tiers seront compatibles BACnet et migrées vers Desigo CC

Immense étape dans l'avenir de l'automatisation des bâtiments

MESSE-FRANCFORT - Intérieur

Fondée en 1907, Messe Frankfurt est le plus grand organisateur de foires commerciales, de congrès et d'événements au monde avec son propre parc d'exposition. Grâce à ses liaisons de transport et à ses infrastructures optimales, la métropole principale est un emplacement de choix pour les exposants et les visiteurs. Onze salles d'une superficie d'environ 592 000 mètres carrés sont exploitées sur le terrain d'exposition. Ils doivent être automatisés efficacement et à moindre coût.

Défi

Actuellement, environ 60 000 points de données SiclimatX et environ 20 000 points de données provenant de fournisseurs tiers sont installés au parc des expositions de Francfort, chacun avec son propre système de gestion de bâtiment et plusieurs contrôleurs BACnet autosuffisants. Ce vaste inventaire de technologie du bâtiment doit être transféré vers un système commun et pérenne - basé sur le protocole de communication de données neutre BACnet, qui intègre également le système de réservation de chambres existant.

Solution

Le concept de migration relie tous les bâtiments à la plateforme de gestion de bâtientJe suis CC. L'inventaire d'automatisation est intégré directement à la plateforme via des stations Simatic S7 déjà installées ainsi que via une passerelle IoT pour les stations Simatic S5 existantes. Une fois le changement terminé, environ 140 000 points de données et environ 6 000 images seront intégrés pour le salon. À l'avenir, chaque superviseur de hall individuel ainsi que les techniciens de service pourront accéder au système de gestion du bâtiment directement ou à distance. Le système de réservation de salles du salon est également intégré à Desigo CC.

Avantage

Desigo CC offre une plateforme technologique ouverte et pérenne avec un haut niveau de confort, de flexibilité et d'efficacité énergétique de première classe pour l'ensemble du système d'automatisation du bâtiment. Avec Desigo CC, le salon bénéficie de la plateforme système ouverte et compatible BACnet, qui intègre la technologie déjà installée avec une réduction significative de l'effort. Grâce à 20 postes opérateurs, tous les maîtres de hall peuvent accéder directement à Desigo CC. Un contrat de maintenance avec Siemens assure un support rapide et compétent pour le salon si nécessaire.

Modernisé de manière complète avec un minimum d'effort nécessaire

Une coche à l'intérieur d'une case, indiquant probablement une tâche terminée ou vérifiée.

BACnet intègre la technologie précédente

60 000 points de données SiclimatX ainsi que 20 000 points de données tiers seront connectés à la nouvelle plateforme via BACnet.

Une coche à l'intérieur d'une case, indiquant probablement une tâche terminée ou vérifiée.

Desigo CC combiné sur une seule plateforme

Les stations d'automatisation Simatic S5/S7 ainsi que la station du fournisseur tiers sont intégrées dans Desigo CC avec un effort considérablement réduit.

Une coche à l'intérieur d'une case, indiquant probablement une tâche terminée ou vérifiée.

La plateforme intègre les systèmes existants

Les propres systèmes de sécurité et d'occupation des chambres du salon sont désormais contrôlés, réglementés et surveillés via la plateforme de gestion des bâtiments.

Une coche à l'intérieur d'une case, indiquant probablement une tâche terminée ou vérifiée.

Le contrat de maintenance assure le meilleur support

Un contrat de maintenance avec Siemens, par exemple, offre un dépannage rapide et compétent à distance via une connexion CrSP sécurisée.