Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Qu'est-ce que l'économie d'énergie a à voir avec la guérison

En collaboration avec Siemens, la Clinique Bremerhaven-Reinkenheide a modernisé la technologie du bâtiment et de l'usine — financée par des contrats de performance énergétique, ce qui compense les investissements par les économies.

Beaucoup de succès de guérison avec peu de dépense énergétique

Les médecins, le personnel infirmier et la technologie médicale apportent une contribution décisive au succès de la guérison. Aussi la technologie du bâtiment et de l'usine. Parce qu'il représente des soins sécuritaires et des conditions agréables pour les patients et le personnel. C'est aussi le cas à l'hôpital de Bremerhaven. L'hôpital municipal de soins aigus de soins maximaux compte 14 cliniques, un institut et un centre de soins médicaux. Environ 1 900 employés travaillent dans l'hôpital de 723 lits. L'exploitant de la clinique bénéficie du projet de contrat de performance énergétique avec Siemens.

Défi

Après presque 30 ans de fonctionnement, les systèmes techniques des années 1970 ne correspondaient plus à l'état actuel de la technique. Par exemple, la Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH a décidé de moderniser l'efficacité énergétique de l'entreprise, combinée à un contrat d'économie d'énergie. Le point culminant : Les coûts d'investissement sont refinancés dans une phase de service principale de douze ans via les économies d'énergie. Siemens garantit cela et en même temps veille à ce que les systèmes soient continuellement optimisés.

Solution

Après une analyse complète des besoins, Siemens a modernisé ou renouvelé les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, le système de gestion du bâtiment, l'alimentation électrique sécurisée et la technologie stérile et de cuisine, entre autres choses. Au total, environ 120 mesures individuelles ont été mises en place et un système de gestion des données énergétiques avec plus de 100 mètres a été mis en place. De nombreuses idées novatrices ont contribué à des économies d'énergie réussies. Exemple : Un système de gestion de charge du système de gestion de bâtiment Desigo déplace les pics de charge pour l'électricité aux heures creuses.

Avantage

Les investissements initiaux de plus de neuf millions d'euros dans des mesures d'économie d'énergie ont été refinancés avec les économies de coûts énergétiques garanties contractuellement par Siemens. Au total, l'hôpital municipal a économisé environ 12,5 millions d'euros en coûts énergétiques dans la phase principale de service. À cette fin, les émissions de dioxyde de carbone ont été réduites de plus de 42 400 tonnes. Un effet secondaire avantageux : l'attribution du BUND avec le sceau d'approbation « Energy-Saving Hospital » — et des employés et des patients plus satisfaits.

Les économies réalisées ont largement dépassé les attentes et les prévisions. Grâce à l'optimisation continue dans le cadre des contrats de performance énergétique, nous économisons maintenant 40 % d'énergie en plus par rapport au moment de la modernisation.
Jürgen Breuer, Responsable de la technologie et de la construction à la clinique

Contrats de performance énergétique : votre chemin vers des économies

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Disponibilité-Bleu Profond-640x360

Refinancement des coûts d'investissement

La modernisation a coûté plus de neuf millions d'euros — au cours des 12 années de la phase de travail principale, ils ont été complètement refinancés.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Disponibilité-Bleu Profond-640x360

Renouvellement de l'ensemble de la technologie

Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, le système de gestion du bâtiment, l'alimentation électrique ainsi que la technologie stérile et de cuisine ont été renouvelés.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Disponibilité-Bleu Profond-640x360

Soutien permanent et optimisation

Les contrats de performance énergétique impliquent l'examen et l'adaptation continus des systèmes afin qu'ils fonctionnent de manière optimale et efficace.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Disponibilité-Bleu Profond-640x360

Économies d'énergie durables

Un total de 12,5 millions d'euros de coûts énergétiques ont été économisés dans la phase de service principale. Les émissions de CO2 ont chuté de plus de 42 400 tonnes.