Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Centres de données Keppel, Francfort : Norme Platine

Le centre de données de Keppel Data Centre Holdings Germany GmbH établit des normes en matière de fiabilité et d'efficacité énergétique. Cela nécessite une protection spéciale.

Keppel Data Centre Holdings Germany GmbH à Francfort

Keppel Data Centres est une société du groupe Keppel de Singapour. La société est un fournisseur de centres de données sur mesure et de colocation et est basée à Francfort-sur-le Main, en Allemagne, où elle a acquis un centre de données haute sécurité au printemps 2018. Grâce en partie aux solutions Siemens utilisées, ce centre de données a reçu la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) au niveau platine.

Défi

Le centre de données KDC FRAU 1 des centres de données Keppel à Francfort-sur-le Main se compose de trois complexes : des bureaux sur environ 1 500 mètres carrés, une zone de stockage et de livraison d'environ 9 500 mètres carrés et les halls de données à deux étages de 10 000 mètres carrés avec 10 000 mètres carrés supplémentaires d'espace technique pour la climatisation et l'alimentation électrique.

La disponibilité et la fiabilité sont les principales priorités ici — et donc une alimentation électrique ininterrompue et redondante, une technologie de sécurité intelligente et une automatisation fiable des bâtiments. L'automatisation des salles doit relier et contrôler le refroidissement et la climatisation intelligemment et selon la demande afin que la surchauffe du serveur ne se produise pas.

Solution

Les solutions Siemens pour l'automatisation des bâtiments, la sécurité et l'approvisionnement énergétique sont installées dans le bâtiment lui-même. Un système d'alimentation en énergie de conception redondante du gestionnaire de réseau, complété par deux appareillages de commutation moyenne et basse tension avec des interrupteurs et des barres omnibus redondants ainsi que des systèmes de refroidissement doubles, assure une redondance et une fiabilité maximales. La solution de contrôle d'accès et de protection incendie est également cruciale pour la disponibilité du centre de données et la sécurité des données.

Avantage

En cas de panne de courant, deux blocs d'alimentation indépendants et sans coupure (UPS) et des générateurs de secours sont allumés, ce qui peut prendre en charge l'alimentation pendant 72 heures sans faire le plein. Cela permet au centre de données d'atteindre une redondance maximale et une disponibilité de 99,999 %, ce qui est le niveau III de la norme émise par l'Uptime Institute.

La haute efficacité énergétique et la certification LEED dépendent dans une large mesure de la technologie sophistiquée du système d'automatisation des bâtiments Desigo de Siemens, qui permet également un contrôle individuel et une surveillance continue des systèmes de chauffage, de ventilation et de refroidissement.

Les solutions de protection incendie et de sécurité sont également toujours à jour : malgré le volume toujours croissant de données, la consommation d'énergie n'augmente pas en conséquence. Le rapport entre l'énergie consommée et les besoins énergétiques des serveurs a été considérablement réduit.

L'efficacité énergétique et la fiabilité les plus élevées des systèmes critiques sont les facteurs de succès les plus importants pendant cette période - ils assurent la continuité de notre activité. Nous avons un partenariat fiable avec Siemens pour l'avenir.
Jens Peter Müller, Gestionnaire pays Allemagne, Keppel Data Centre Holdings Germany GmbH

Pour vous assurer que vos données sont toujours en sécurité et disponibles :

Automatisation du bâtiment pour les salles de serveurs

L'automatisation des bâtiments Desigo avec 17 000 points de données et deux stations d'exploitation assure un refroidissement optimal.

La détection précoce des incendies protège les serveurs

Le système est protégé par 1 600 détecteurs d'incendie avec un panneau d'alarme incendie de la famille de produits Sinteso ainsi qu'une détection fiable via des systèmes d'aspiration de fumée.

Le concept de Security protège contre les intrus

Une protection périmétrique, plus un système d'alarme d'intrusion avec 168 capteurs de porte et un système de gestion complète le package de sécurité.

Bloc d'alimentation à 99,999 % disponible

En aval, deux champs d'alimentation moyenne et basse tension avec des interrupteurs doubles et des barres omnibus ainsi qu'une technologie de refroidissement double sécurise l'alimentation électrique.

Vous pourriez également être intéressé par

Centre de données

Des solutions complètes pour une disponibilité maximale, une efficacité énergétique maximale, une évolutivité totale et une sécurité maximale.

Automatisation et contrôle des bâtiments

Notre portefeuille complet de systèmes d'automatisation du bâtiment nous permet d'adapter les solutions aux exigences spécifiques de chaque projet. L'ouverture et la flexibilité sont les principes fondamentaux de tous nos systèmes.

Protection contre les incendies

Protéger les personnes, les actifs et les bâtiments — 24 heures sur 24, 365 jours par an. Avec des technologies basées sur le cloud et nos nombreuses années d'expérience dans le domaine de la protection incendie.

Sécurité

Les solutions de Security aident non seulement à protéger votre bâtiment et ses utilisateurs, mais aussi à créer de la valeur ajoutée pour votre entreprise.