Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Seulement autant d'air que nécessaire

La clinique spécialisée de Johannesbad à Bad Füssing a opté pour le système innovant de contrôle Kitchen Air Flow de Siemens pour son nouveau système de ventilation de cuisine, économisant ainsi beaucoup d'énergie et d'argent.

Profitez de l'air pur et économisez de l'énergie en même temps

La santé et le bien-être de ses hôtes sont les objectifs du groupe Johannesbad, fondé en 1960. Sur neuf sites en Allemagne et en Autriche, l'entreprise familiale exploite des cliniques modernes, des centres de santé, des hôtels et des écoles techniques avec plus de 2 000 employés. Le Groupe défend l'utilisation durable des ressources et veut maintenant aussi profiter des avantages économiques de l'optimisation de l'énergie de ses nombreuses propriétés.

Défi

Si vous aimez cuisiner, faire frire et faire frire, vous apprécierez une bonne ventilation. C'est d'autant plus vrai pour les cuisines commerciales avec leur taux de rotation élevé du volume d'air. À la clinique spécialisée de Johannesbad à Bad Füssing, la ventilation a fonctionné toute la journée, bien qu'elle ne soit pas nécessaire tout le temps. Le fonctionnement continu génère des coûts énormes pour l'électricité, le chauffage et la climatisation. Un nouveau système de contrôle de ventilation axé sur la demande est destiné à augmenter l'efficacité énergétique — sans compromettre l'échange d'air.

Solution

Le nouveau système de ventilation de la cuisine est contrôlé par Siemens Kitchen Air Flow. Le contrôle de ventilation innovant adapte le débit d'air aux conditions actuelles dans la cuisine. Plus il y a de fonctionnement, plus le système fonctionne fort — efficacement et en adéquation avec la demande. Le principe est simple : la cuisson produit différentes particules, par exemple à partir de graisse. Un capteur puissant mesure la concentration de ces particules dans l'air et transmet le résultat de la mesure au système de contrôle sous forme de signal continu. Il régule la capacité de ventilation de la même manière que le fonctionnement réel de la cuisine.

Avantage

Kitchen Air Flow rend le système de ventilation de la cuisine de la Johannesbad Specialist Clinic de Bad Füssing nettement plus économe en énergie et économique - sans compromettre les performances. Pour y parvenir, Kichen Air Flow combine une technologie de mesure innovante avec une technologie de contrôle moderne et réduit la consommation d'énergie de plus de 60 %. Cela signifie que le système se paie tout seul après seulement un an.

Avec cette optimisation, nous avons pu réduire la consommation d'électricité de plus de 60 %.
Josef Wimmer, Responsable de la gestion des installations et de l'énergie, Johannesbad

Un nouveau contrôle de ventilation réduit considérablement la consommation d'énergie

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Disponibilité-Bleu Profond-640x360

Intégration optimale dans les systèmes existants

Kitchen Air Flow est intégré au système de ventilation existant, augmente l'efficacité énergétique et réduit considérablement les émissions de CO2.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Disponibilité-Bleu Profond-640x360

Le capteur détecte la densité des particules

Un capteur puissant mesure la densité des particules dans l'air produites pendant la cuisson et transmet continuellement les résultats au contrôleur.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Disponibilité-Bleu Profond-640x360

Débit d'air de cuisine : ventilation à demande contrôlée

Selon le fonctionnement de la cuisine, le système de contrôle du débit d'air de la cuisine régule le débit d'air et réduit la consommation d'énergie de plus de 60%.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Disponibilité-Bleu Profond-640x360

Coûts minces au lieu de l'air épais

Le nouveau système de contrôle basé sur les besoins du système contribue au concept d'exploitation durable et est rentable en un an.

Vous pourriez également être intéressé par

25f59683-d4e1-469b-a299-b42491f1b37f-services de construction-640x360

Building Services

Les services de construction vous aident à tirer le meilleur parti de votre immeuble. Les données du bâtiment vous permettent d'améliorer vos opérations de bâtiment.

FE19D68A-BCA4-4B52-B1D4-17B202448B80 - clé - Visuel-sécurité-incendie - Services-Numériques-640x360

Protection contre les incendies

Protéger les personnes, les actifs et les bâtiments — 24 heures sur 24, 365 jours par an. Avec des technologies basées sur le cloud et nos nombreuses années d'expérience dans le domaine de la protection incendie.

B1FB841F-085D-4422-9B3A-5CE9A0F7CC9E-CARTE-X du bâtiment-640x360

Sécurité

Les solutions de Security aident non seulement à protéger votre bâtiment et ses utilisateurs, mais aussi à créer de la valeur ajoutée pour votre entreprise.

fe8e86f32d633b53339511337963f3ecb4852128-ba-apollo-640x360

Automatisation et contrôle des bâtiments

Notre portefeuille complet de systèmes d'automatisation du bâtiment nous permet d'adapter les solutions aux exigences spécifiques de chaque projet. L'ouverture et la flexibilité sont les principes fondamentaux de tous nos systèmes.