Catalogue des contrôles industriels 2025
Le catalogue des contrôles industriels 2025 est un seul PDF interactif avec les derniers produits de contrôle SIRIUS et à usage général. Avec des liens, des signets et une recherche, cela vous aide à trouver, sélectionner et examiner rapidement les détails du produit.
Sections du catalogue
Utilisez les sections séparées ci-dessous pour des heures d'ouverture plus rapides lorsque vous visionnez en ligne. S'il y a une date entre parenthèses, la section contient des mises à jour non incluses dans le catalogue complet ci-dessus.
Section 0 sous forme de PDF interactif (0/1 - 0/8) - comprend la table des matières du catalogue, une explication de la navigation dans le catalogue et un aperçu du produit par section.
La section 1 sous forme de PDF interactif (1/1 - 1/54) - comprend les MSP SIRIUS 3RV, les disjoncteurs et le système d'alimentation.
La section 2 sous forme de PDF interactif (2/1 - 2/228) - comprend les Contactors SIRIUS 3RT, les relais de contrôle 3RH et les relais de surveillance de courant 3RR plus les Contactors 3TB, 3TC et 3TF68.
La section 3 sous forme de PDF interactif (3/1 - 3/86) - comprend les relais de surcharge thermiques SIRIUS 3RU et 3RB à semi-conducteurs et le système de gestion de moteur SIMOCODE pro 3UF7.
Remarque : Voir la section 2 pages 2/86 - 2/94 pour les relais de surveillance de courant SIRIUS 3RR
Section 4 sous forme de PDF interactif (4/1 - 4/90) - comprend les démarreurs combinés SIRIUS 3RA2, les démarreurs compacts 3RA6 et les Contactors et démarreurs HP inclus 3RE4.
3RE4 Supplément au catalogue des Controller fermés IEC (1,6 Mo)
Section 5 sous forme de PDF interactif (5/1 - 5/22) - comprend les assemblages FB et les composants 8US pour le système Siemens Fast Bus.
La section 6 sous forme de PDF interactif (6/1 - 6/68) - comprend les démarreurs à moteur ouverts SIRIUS 3RM & ET 200SP et les démarreurs à moteur inclus ET 200pro & M200D.
Section 7 sous forme de PDF interactif (7/1 - 7/134) - comprend les démarreurs souples SIRIUS 3RW et les lecteurs SINAMICS G120X.
Section 8 sous forme de PDF interactif (8/1 - 8/74) - comprend les relais et Contactors à semi-conducteurs SIRIUS 3RF.
La section 9 sous forme de PDF interactif (9/1 - 9/174) - comprend les démarreurs et interrupteurs manuels, les Contactors NEMA, les démarreurs et les relais de surcharge, les Contactors à usage défini, les panneaux de pompe, les Contactors d'éclairage et les transformateurs de puissance de commande.
La section 10 sous forme de PDF interactif (10/2 - 10/220) - comprend les boutons-poussoirs, les sélecteurs, les projecteurs et les stations dans les appareils SIRIUS ACT 3SU 22 mm et dans les appareils de 30 mm de classe 52. Comprend également les dispositifs pilotes 3SB2 16 mm, les pédale 3SE et les colonnes de signal 8WD.
La section 11 sous forme de PDF interactif (11/1 - 11/166) - comprend la protection du moteur à thermistance 3RN, les minuteries 3RP et 7PV, les relais de surveillance de température 3RS, les relais de couplage 3RQ, les relais de surveillance 3UG, les relais de puissance 3TG et les relais enfichables 3TX71 et LZS.
Section 12 sous forme de PDF interactif (12/1 - 12/4).
La section 13 sous forme de PDF interactif (13/1 - 13/164) - comprend les commutateurs de limite 3SE5 (IEC) et 3SE03 (NEMA), les interrupteurs à charnière et de verrouillage 3SE5, les commutateurs RFID et aimants 3SE6, les commutateurs à câble 3SE7, les postes de commande à deux mains 3SB3, les relais de sécurité 3SK et 3TK28 et le système de sécurité modulaire 3RK3.
Section 14 sous forme de PDF interactif (14/1 - 14/108) - comprend une vue d'ensemble et une sélection pour les solutions Siemens AS-Interface et IO-Link.
La section 15 sous forme de PDF interactif (15/1 - 15/98) - comprend les blocs d'alimentation SITOP PSU, les commutateurs non gérés SCALANCE XB 6GK et le LOGO ! Relais programmables 6ED.
La section 16 sous forme de PDF interactif (16/1 - 16/30) - comprend les protecteurs de circuits de branchement 5SJ, les protecteurs supplémentaires 5SP et 5SY et les porte-fusibles cylindriques 3NW.
Section 17 sous forme de PDF interactif (17/1 - 17/188) - comprend les familles de disjoncteurs BQ, QR, CQD, GG, Sentron, VL et notre nouveau 3VA.
La section 18 sous forme de PDF interactif (18/1 - 18/32) - comprend les interrupteurs de sécurité fermés HF et HNF à service intensif, les commutateurs de commande d'ascenseur ECS et les commutateurs Disconnect Switches ouverte 3LD, CFS, CNFS, MCS et VB.
La section 19 sous forme de PDF interactif (19/1 - 19/20) - comprend les numéros de fichiers et de guides UL et CSA, des références en ligne, des informations générales, un aperçu des terminaux à ressort et une liste de références rapides ICE.
Plus d'informations
Vous trouverez ici des documents sur nos offres ainsi que des informations supplémentaires.