Situé à Tallinn, en Estonie, le centre de données Greenergy de 14 500 m² a été achevé entre janvier 2021 et février 2022. Avec 31,5 MW de puissance de campus, les technologies Siemens telles que Desigo CC, EPMS, WSCO et l'optimisation pilotée par l'IA garantissent un refroidissement efficace, une gestion intelligente de l'énergie et une évolutivité transparente pour l'infrastructure numérique la plus avancée de la région.
Centre de données Greenergy
Innovations à la pointe de l'IA, des sens et de la haute tension

Découvrez l'optimisation du refroidissement pilotée par l'IA
Siemens a amélioré sa consommation d'énergie avec le système d'White Space Cooling Optimization (WSCO) alimenté par l'IA pour ajuster automatiquement le refroidissement en fonction de la demande.

Comptez sur la fiabilité de l'infrastructure
Siemens assure une alimentation électrique fiable avec trois lignes de vie : barres omnibus Sivacon 8PS, appareillages moyenne tension Simosec et système haute tension Siemens Energy.
Soyez rassuré avec les mesures de sécurité
Le complexe de centres de données Greenergy dispose de plus de 3 000 capteurs infrastructurels et environnementaux, surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une sécurité maximale.
Fiabilité, sécurité et connectivité

Prévention des incendies
Chaque salle de serveurs est équipée de son propre système de prévention des incendies à réduction d'oxygène qui fonctionne en conjonction avec un système de détection de fumée très précis pour détecter tout incendie instantanément. De plus, tous les locaux techniques sont conçus comme des zones de protection incendie distinctes.
Refroidir la demande d'énergie
La gestion de la température est une source majeure d'utilisation d'énergie dans les centres de données. Siemens l'optimise avec un système d'optimisation de refroidissement des espaces blancs (WSCO) pris en charge par l'IA. Lorsque la demande augmente, il réagit automatiquement, ajustant les unités et le débit d'air pour correspondre aux exigences de charge. Les gestionnaires de centres de données contrôlent le système et les installations via Desigo CC BMS. De plus, Power Manager, le dernier module d'extension de Desigo CC, visualise l'infrastructure électrique du centre de données avec des tableaux de bord, fournissant des données historiques et en temps réel pour les rapports, les tendances, l'analyse, les alertes et la surveillance des KPI.


Trois lignes de vie pour maximiser la fiabilité de l'infrastructure
Les barres omnibus Sivacon 8PS et les appareillages moyenne tension Simosec ainsi qu'un système haute tension Siemens Energy assurent la fiabilité de l'alimentation électrique de Greenergy. De plus, la sous-station et les transformateurs de l'usine sont connectés via deux liaisons redondantes. Si, contre toute attente, les deux connexions échouent, les alimentations sans coupure (UPS) s'activent. Si même cette mesure était affectée, une autre bouée de sauvetage existe : des générateurs sur site alimentent le système jusqu'à trois jours sans besoin d'énergie externe.
Grâce à ce concept de sécurité élaboré, l'installation atteint les niveaux trois à quatre sur l'échelle de la redondance de l'infrastructure.
Notre approche à fournisseur unique et le label de qualité « German Engineering » nous ont convaincus de Siemens en tant que fournisseur — une décision qui a absolument porté ses fruits au cours du projet.