Protection inégalée pour les données irremplaçables
Un trésor très spécial est stocké dans les quatre centres de données allemands EAGLE de Siemens : les données des processus opérationnels et de nombreux clients. Six des huit pétaoctets (8 000 téraoctets) actuels de volume de données sont stockés sur les serveurs d'un bâtiment discret à Munich. Un centre de données avec une consommation d'énergie étonnamment faible. La raison en est le concept d'alimentation totalement intégrée de Siemens Smart Infrastructure. Le bâtiment est certifié LEED Or par le Green Building Council des États-Unis.
Défi
La protection contre le cambriolage et le contrôle d'accès nécessitaient une solution de sécurité complète absolument fiable avec une technologie de protection contre le cambriolage de pointe. Il y a un autre risque de sécurité pour les centres de données : incendie. La charge énergétique élevée, de nombreux câbles et matériaux inflammables ainsi que le tirant d'air constant du système de refroidissement augmentent le risque d'incendie. Une solution de protection incendie spéciale et complète était nécessaire ici.
Solution
Le système de contrôle d'accès innovant est basé sur le système modulaire Siport. Il propose, par exemple, des lecteurs de cartes d'identité sans contact, d'étiquettes clés, de lecteurs biométriques ou même d'appareils mobiles dotés de la technologie de communication en champ proche (NFC). Si vous voulez aller sur les serveurs du centre de données EAGLE, vous devez d'abord tenir une étiquette spéciale jusqu'au lecteur, puis la paume de votre main est scannée. Pour la protection contre les incendies, un système spécial de détection de fumée (VESDA) détecte les incendies à un stade précoce. Dans le cas d'une alarme incendie, du gaz est introduit dans le bâtiment. Le gaz, qui est inoffensif pour les humains, élimine l'oxygène du feu et l'éteint immédiatement. En même temps, les pompiers sont alertés.
Avantage
La solution de contrôle d'accès et de protection incendie est cruciale pour la disponibilité du centre de données et la sécurité des données. Il a fait ses preuves : Depuis son ouverture, le centre de données EAGLE de Munich fonctionne de manière fiable et ininterrompue. Ceci est également assuré par la redondance des différents composants du système, des systèmes de climatisation à l'alimentation en énergie.
La protection des données est sans doute l'une des tâches les plus importantes dans le monde d'aujourd'hui, et comprend des objectifs tels que la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité.
Concept de sécurité et de protection innovant

Données protégées contre les personnes non autorisées
Le système de contrôle d'accès empêche les personnes non autorisées d'accéder aux zones pertinentes pour la sécurité. Les zones sensibles sont particulièrement protégées.

Le concept minimise le risque d'incendie
Le concept de protection incendie est spécialement conçu pour les pièces présentant un risque accru d'incendie et le fonctionnement du serveur. L'extinction se fait avec du gaz inoffensif.

Fonctionnement sécurisé 24 heures sur 24
Tous les systèmes sont conçus pour être à sécurité intégrée — y compris la technologie du bâtiment. Cela garantit un fonctionnement ininterrompu 24 heures sur 24.

Lié et contrôlé de manière centralisée
La solution de sécurité et de protection incendie s'appuie les unes sur les autres de manière modulaire et est liée les unes aux autres. Il peut être contrôlé et surveillé de manière centralisée.
Vous pourriez également être intéressé par

Building Services
Les services de construction vous aident à tirer le meilleur parti de votre immeuble. Les données du bâtiment vous permettent d'améliorer vos opérations de bâtiment.

Protection contre les incendies
Protéger les personnes, les actifs et les bâtiments — 24 heures sur 24, 365 jours par an. Avec des technologies basées sur le cloud et nos nombreuses années d'expérience dans le domaine de la protection incendie.

Sécurité
Les solutions de Security aident non seulement à protéger votre bâtiment et ses utilisateurs, mais aussi à créer de la valeur ajoutée pour votre entreprise.

Automatisation et contrôle des bâtiments
Notre portefeuille complet de systèmes d'automatisation du bâtiment nous permet d'adapter les solutions aux exigences spécifiques de chaque projet. L'ouverture et la flexibilité sont les principes fondamentaux de tous nos systèmes.