Algonquin's unique vision
L'objectif du Collège: avoir une empreinte de carbone nette nulle d'ici 2042
Avec l'aide de Siemens, le Collège Algonquin a déjà établi des bases solides d'investissement et appliqué les pratiques exemplaires nécessaires à l'atteinte de cet objectif.– Le Collège Algonquin a créé un programme d'études unique en durabilité pour soutenir et inspirer les leaders environnementaux de demain. Il offre notamment un programme de certificat d'études supérieures en durabilité écologique et intègre la durabilité dans ses programmes d'études pour toutes les disciplines de premier cycle.
- Le Collège Algonquin est un « laboratoire vivant » de technologies de pointe en matière de durabilité; il permet notamment la cogénération d'énergie sur place à des fins d'indépendance énergétique. Le miniréseau sophistiqué de Siemens gère la production d'énergie au moyen de panneaux solaires et de la cogénération. Il détermine aussi le moment où l'énergie est acheminée à partir de son lieu de stockage.
- Le Centre de l'innovation en énergie offre aux étudiants un accès pratique aux plus récentes technologies.
- La modernisation des infrastructures à des fins d'augmentation de l'efficacité énergétique s'est traduite par économies annuelles de 3,2 millions de dollars pour le Collège Algonquin.
- Un professionnel de Siemens désigné est présent au Collège Algonquin pour stimuler et encourager la mise en œuvre d'initiatives vertes.
Le Collège Algonquin, avec l'aide de Siemens, inspire les leaders environnementaux de demain qui sont prêts à changer le monde.