Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Incendie et sécurité des personnes - Ville de sécurité incendie

Des systèmes de protection incendie plus intelligents contribuent à rendre les bâtiments — des centres de données et hôpitaux aux campus et entrepôts — plus sûrs. Renseignez-vous sur le portefeuille complet de sécurité incendie de Siemens pour trouver celui qui convient le mieux à votre type de bâtiment.

Une protection plus intelligente est importante dans chaque bâtiment

Obtenez les solutions, produits et services les plus efficaces en matière d'incendie et de sécurité des personnes dont vous avez besoin pour protéger les personnes, les actifs et les bâtiments. Des techniciens certifiés Siemens Technology installent, entretiennent et étendent les systèmes Desigo et Cerberus PRO. Des banques de détail et des restaurants aux universités et aux immeubles de grande hauteur, le portefeuille flexible de sécurité incendie de Siemens peut vous aider à protéger votre entreprise.

Vue aérienne d'une ville indienne très vivante avec des bâtiments modernes, des routes et des infrastructures sur fond de montagnes

Petit et simple

Types de petits bâtiments

Bureaux de détail ou banques

Les bureaux de détail ou les banques ont besoin de contrôles de sécurité incendie simples et conviviaux ainsi que de critères de détection flexibles pour différentes zones.

Une personne se tient devant un grand mur blanc avec une ligne bleue dessus.

Restaurants

Les petits restaurants ont des environnements variés tels que la cuisine, le bar, la salle à manger, les toilettes et les installations de stockage qui exigent un système de sécurité incendie simple et convivial et des critères de détection flexibles.

Une personne est assise à une table avec une assiette de nourriture et un verre d'eau.

Autres petits types de bâtiments

Les petits magasins de détail, cliniques, dépanneurs et autres petits bâtiments nécessitent également généralement des contrôles de sécurité incendie simples et conviviaux qui sont accompagnés d'options de détection flexibles.

Une photo d'un immeuble de bureaux Siemens à Salzbourg, en Autriche.

Présentation de la solution de sécurité incendie Siemens

Siemens propose des systèmes d'alarme incendie à 50 points rentables et efficaces, Cerberus PRO ou Desigo Fire Safety, ainsi qu'une gamme de détections intelligentes standard à avancées pour s'assurer que les petites installations sont sûres et saines.

Faits saillants

  • Installation, contrôle et maintenance simples
  • L'utilisation facile assure la sécurité des clients à tout moment
  • Capacités de surveillance flexibles loin du panneau
  • Ligne complète de détection de fumée, y compris multi-critères
  • Laissement et extension du NAC avec PAD-5
  • Libération prise en charge pour préaction/déluge

Efficace

  • L'installation rapide et simple et la programmation automatique minimisent les retards dans la mise en place des entreprises
  • Des menus intuitifs et des messages clairs sur le panneau permettent un fonctionnement simple
  • Compatibilité prévue avec les futurs détecteurs et périphériques Siemens
  • L'isolation intégrée, ou ISOtechnologie, incluse sur tous les principaux appareils sans frais supplémentaires assure une meilleure protection et une continuité d'activité accrue grâce à une résolution des problèmes et une maintenance plus rapides

Détection flexible

  • Détecteurs thermiques, optiques et thermiques/optiques rentables
  • Détecteurs homologués UL-268 avec isolation intégrée, ISOtechnologie
  • Très sensibles, les détecteurs multi-critères ASA Technology sont soutenus par une garantie sans fausse alarme et protègent les zones sensibles ou de grande valeur
  • Plus de 20 profils de détection standard prédéfinis disponibles en fonction des conditions environnementales

Petit et puissant

  • Le terminal de pompiers à distance offre un contrôle flexible du système
  • DACT intégré pour les services centraux de surveillance
  • Connectez des détecteurs via 1 circuit de classe A ou 2 circuits de classe B
  • 4 relais système (alarme, supervision, problème, programmable)
  • 2 connexions électriques auxiliaires
  • L'unité de charge de batterie fournit un fonctionnement en cas de panne de courant

Moyenne et variée

Types de bâtiments de taille moyenne

Centres de chirurgie ambulatoire

Les centres de chirurgie fonctionnent avec succès lorsqu'ils sont efficaces et sûrs. La satisfaction des patients et les résultats positifs sur la santé sont augmentés lorsque les temps d'arrêt ou les perturbations sont minimisés. Siemens propose des systèmes d'alarme incendie, Cerberus PRO Compact ou Desigo Fire Safety Compact, ainsi qu'une large gamme de détecteurs d'incendie pour s'assurer que les établissements de santé tels que les centres de chirurgie ambulatoire peuvent investir efficacement dans la sécurité des personnes. Ces systèmes veillent à ce que les professeurs et les patients ne soient pas distraits par les problèmes de sécurité, mais qu'ils se concentrent sur les soins aux patients.

Une personne se tient devant un grand écran affichant un graphique sur fond bleu.

Écoles de la maternelle à la 12e année

Les écoles de la maternelle à la 12e année doivent protéger nos biens les plus précieux, nos enfants. Une protection contre les incendies et la sécurité des personnes qui respecte le code et les normes ainsi qu'une plate-forme pour l'expansion et la migration vers la technologie la plus récente est cruciale.

Des systèmes d'alarme incendie innovants et interconnectables, Cerberus PRO Compact ou Desigo Fire Safety Compact, ainsi qu'une large gamme de détecteurs d'incendie garantissent qu'en cas d'incendie, les professeurs et les étudiants sont protégés. Siemens fournit également des solutions de notification de masse pour les applications plus importantes comme les campus d'écoles secondaires.

Trois étudiants marchent jusqu'à la porte de l'école.

Fonctionnalités d'évacuation d'urgence de Siemens

Les solutions de notification de masse garantissent que les informations d'urgence critiques sont communiquées

  • Le système de communication vocale d'urgence est disponible en complément des systèmes d'alarme incendie Cerberus PRO et Desigo Fire Safety
  • Notification à distance et caméra IP en temps réel via le bâtiment Siemens et les stations de gestion de la sécurité des personnes

Ressources de sécurité incendie Siemens

Hôtels

Les hôtels ont besoin de systèmes de sécurité incendie hautement fiables, flexibles et intelligents pour protéger les installations. Plus important encore, protéger les clients sans les déranger avec des alarmes inutiles ou des dysfonctionnements du système est crucial.

Siemens propose des systèmes intelligents d'alarme incendie à 250 et 500 points, Cerberus PRO Compact ou Desigo Fire Safety Compact, ainsi qu'une large gamme de détecteurs d'incendie innovants pour s'assurer que les hôtels respectent le code et offrent également à leurs clients un séjour sûr, confortable et sans tracas.

Un lit, une fenêtre et un bureau dans une chambre d'hôtel.

Maisons électroniques

Les maisons électroniques nécessitent une protection contre les incendies et la sécurité des personnes qui répond aux codes et aux normes et fournit une plate-forme pour l'expansion et la migration vers la technologie la plus récente. Il offre également une protection complète pour chaque application pour les exigences les plus exceptionnelles telles que les zones contenant des matériaux explosifs ou inflammables, les espaces mal accessibles et les bâtiments historiques avec des restrictions esthétiques ou architecturales.

Les systèmes d'extinction d'incendie Sinorix, évolutifs des petites aux grandes installations, libèrent un agent propre qui garantit que toute menace d'incendie est éliminée en quelques secondes, avant que les actifs cruciaux ne puissent être endommagés. Des systèmes d'alarme incendie innovants et réseautiques, Cerberus PRO Compact ou Desigo Fire Safety Compact, ainsi qu'une large gamme de détecteurs d'incendie garantissent qu'en cas d'incendie, l'installation, ses actifs et ses occupants sont protégés.

Une personne se tient devant un logo Siemens sur un mur.

Caractéristiques de la solution de sécurité incendie Siemens

Sinorix est une solution d'extinction d'incendie personnalisable qui protège les zones critiques et prévient les dommages collatéraux

  • Avec un fluide respectueux de l'environnement, le Sinorix 5112 est rapide, fiable et surtout sûr pour les employés des installations
  • Différents ensembles de paramètres ASA peuvent être utilisés et peuvent être commutés en fonction du temps ou pour s'adapter aux processus
  • Détection permanente, fiable et précoce des incendies, même dans des conditions environnementales qui changent fréquemment
  • Des panneaux qui soutiennent la modernisation sans interrompre les opérations commerciales

Ressources de sécurité incendie de Siemens

Autres types de bâtiments de taille moyenne

Les centres commerciaux, les motels, les entrepôts, les bureaux et autres bâtiments de taille moyenne nécessitent une protection contre les incendies et la sécurité des personnes qui répond aux codes et aux normes et fournit une plate-forme pour l'expansion et la migration vers la technologie la plus récente.

Des systèmes d'alarme incendie innovants et interconnectables, Cerberus PRO Compact ou Desigo Fire Safety Compact, ainsi qu'une large gamme de détecteurs d'incendie garantissent qu'en cas d'incendie, l'installation, ses actifs et ses occupants sont protégés.

Une personne vêtue d'une chemise bleue et d'un chapeau blanc se tient devant un bâtiment.

Présentation de la solution de sécurité incendie Siemens

Faits saillants

  • Panneaux flexibles et évolutifs qui peuvent être mis en réseau et intégrés à un système de gestion de la sécurité des bâtiments et des personnes Siemens
  • Les systèmes comprennent un large portefeuille de détecteurs comprenant plusieurs critères d'incendie/CO pour s'adapter à des environnements variés, ainsi qu'une garantie sans fausse alarme
  • La station de gestion optionnelle fournit un aperçu détaillé et le contrôle des systèmes de bâtiments en réseau
  • Connexion numérique à distance à plusieurs systèmes d'alarme incendie via une connexion numérique cryptée via le cloud avec Building X Fire Apps
  • Affichage à distance des diagnostics

Détection innovante

  • Multi-critères, technologie Siemens ASA avec détection incendie et CO indépendante avec bases audibles
  • Large portefeuille de détections vertes et non ionisées avec plus de 20 paramètres d'application/environnement prédéfinis et des alertes de basse et haute température pour des environnements variés propres à sales
  • Détection pour les zones d'IRM avec détecteur Siemens distant à l'aide de l'échantillonnage d'air
  • Détecteurs conformes aux normes UL-268, UL2075 et NFPA 720

Pas de fausses alarmes

  • Chaque détecteur avec ASA Technology est garanti de ne pas succomber à des phénomènes trompeurs
  • Une garantie sans fausse alarme pour les détecteurs ASA Technology garantit que les fausses alarmes ne sont pas le résultat d'un dysfonctionnement du détecteur et réduisent considérablement le risque d'alarmes inutiles

Fiable et flexible

  • Réseau jusqu'à 32 panneaux de 250 ou 500 points peuvent être mis en réseau pour permettre de futures modifications ou agrandissements de la structure du bâtiment
  • L'analyse et l'évaluation à distance du système fournissent l'état du système en temps réel ainsi qu'une meilleure planification de l'entretien
  • Configurer automatiquement les appareils et définir les profils de détecteurs directement à partir du panneau
  • Les installations avec les systèmes d'incendie Siemens MXL peuvent maintenant passer à Cerberus PRO Compact ou Desigo Fire Safety
  • L'isolation intégrée, ou ISOtechnologie, incluse sur tous les principaux appareils sans frais supplémentaires assure une meilleure protection et un service discret et perturbateur grâce à un dépannage et une maintenance plus rapides

Grand et sophistiqué

Centres de données

Pour les centres de données, il est extrêmement important d'éviter les temps d'arrêt ou l'interruption des opérations. Identifier et traiter les incendies et les changements dans l'environnement est crucial pour le succès et la continuité de l'entreprise.

Siemens fournit un portefeuille leader de l'industrie pour assurer la sécurité et le fonctionnement des centres de données. Cerberus PRO Modular et Desigo Fire Safety Modular sont un système de détection extrêmement puissant avec un large portefeuille d'alerte précoce et de détection très sensible. Les systèmes d'extinction d'incendie Sinorix, évolutifs des petites aux grandes installations, libèrent un agent propre qui garantit que toute menace d'incendie est éliminée en quelques secondes, avant que des actifs cruciaux ne puissent être endommagés.

Faits saillants de la solution de sécurité incendie de Siemens

  • Une solution complète pour la détection précoce, l'alarme et la protection contre la suppression au plus haut niveau
  • Flexibilité à la pointe de l'industrie pour la détection d'incendie
  • Portefeuille robuste pour la détection d'incendie à alerte très précoce (VEWFD)
  • Connexion numérique à distance à plusieurs systèmes d'alarme incendie via une connexion numérique cryptée via le cloud avec Building X Fire Apps

Détection d'incendie d'alerte précoce

  • Détection ASA hautement sensible de Siemens conforme aux exigences NFPA 720, NFPA 76 (Telco), UL-268 et UL-2075
  • Les systèmes modulaires Desigo Fire Safety Modular et Cerberus PRO fournissent une interface économique et de haut niveau avec la plupart des appareils VESDA Net

Maximiser la protection des actifs

  • Sinorix est une solution d'extinction d'incendie personnalisable qui protège les zones critiques et prévient les dommages collatéraux
  • Avec un fluide respectueux de l'environnement, le Sinorix 5112 est rapide, fiable et surtout sûr pour les employés des installations
  • PAD-5 fournit des circuits adressables d'appareils de dégagement et de notification
  • Systèmes d'amplificateurs bidirectionnels (BDA) disponibles pour fournir une couverture radio fiable aux premiers répondants

Contrôle fiable et innovant

  • Desigo Fire Safety Modular et Cerberus PRO Modular sont un système d'alarme incendie de premier plan offrant des capacités innovantes de contrôle, de détection et de messagerie
  • Le panneau de libération du TXR-320 offre le déluge, la pré-action et la libération d'agent dans un seul panneau conventionnel
  • Les systèmes de gestion de la sécurité des bâtiments et des personnes donnent des vues personnalisées en temps réel des systèmes en réseau

Systèmes de stockage d'énergie par batterie lithium-ion

Siemens est l'un des principaux fournisseurs de solutions dans la protection des systèmes de stockage d'énergie au lithium-ion (UL) avec la série FDA de détecteurs de fumée aspirants pour les systèmes de gestion de Desigo Fire Safety Modular et Cerberus PRO Modular et de la sécurité des personnes.

Notre solution avec le détecteur FDA241 offre une technologie unique à double longueur d'onde qui permet une détection précoce des événements thermiques de la batterie Li-Ion en attente, ce qui laisse plus de temps pour l'atténuation avant qu'un incendie ne se déclare.

Les Aspirating smoke detectors sont principalement utilisés dans les zones où les détecteurs ponctuels ne peuvent pas, ou ont une utilisation limitée. Il s'agit notamment de zones inaccessibles ou restrictives comme les systèmes de stockage d'énergie par batterie Li-on (BESS), les alimentations sans coupure (UPS) et la salle blanche de gestion de la demande. Identifier et traiter les incendies et les changements d'environnement est crucial pour le succès et la continuité de l'entreprise.

Une représentation visuelle d'une batterie lithium-ion avec un design visuel clé.

Fonctionnalités de la solution de sécurité incendie Siemens

  • VDs approuvés
  • Les détecteurs FDA241 utilisent deux longueurs d'onde permettant de différencier les phénomènes de fumée et les phénomènes trompeurs.
  • ETL répertorié pour la sécurité électrique selon les normes
  • Les détecteurs de la FDA Siemens utilisent deux longueurs d'onde permettant de différencier les phénomènes de fumée et les phénomènes trompeurs.
  • La technologie brevetée de détection à double longueur d'onde détecte de manière fiable les particules Li-Ion Off Gas — permettant une alerte précoce en cas d'emballement thermique de la batterie Li-Ion en attente.
  • Conçu pour une fiabilité de détection accrue, même dans les conditions environnementales les plus exigeantes.
  • Les détecteurs de la FDA s'intègrent facilement dans un système de protection incendie de Siemens.
  • L'unité FDA241 a prouvé qu'elle détectait de manière fiable les particules de gaz de la batterie Li-Ion pendant la période de défaillance de la batterie avant l'emballement thermique. C'est la clé pour prévenir un événement catastrophique au sein de l'installation de BESS.
  • Le détecteur offre jusqu'à trois modes de fonctionnement : ultra-sensible, auto-discrimination et robuste. De plus, un seuil d'alarme peut être défini et programmé.
  • En option, chaque FDA241 prend en charge une fonction de purge programmable ainsi qu'une sortie à distance programmable de 4 à 20 mA qui permet d'afficher le niveau de fumée et le débit d'air.

Applications de solutions de sécurité incendie Siemens

  • Systèmes de stockage d'énergie par batterie Li-Ion (BESS)
  • Blocs d'alimentation sans coupure (UPS)
  • Gestion de la demande salles blanches

Ressources de sécurité incendie de Siemens

Campus universitaires

Les environnements de campus peuvent poser des défis uniques. Une taille unique ne convient pas à tous. Les bâtiments sont de tailles différentes et remplissent différentes fonctions. Les environnements d'équipements mixtes peuvent rendre difficile l'évaluation des systèmes de sécurité. Les populations sont variées et souvent dispersées.

Les systèmes d'alarme incendie de pointe de Siemens peuvent être mis en réseau pour permettre un contrôle centralisé. Les panneaux et les détecteurs sont installés en fonction de la taille ou de la fonction d'un bâtiment. Les systèmes de suppression Sinorix protègent les actifs de grande valeur, tels que les bibliothèques, tandis que la notification de masse permet la communication avec tout ou partie de la population.

Une photo du campus de l'Université de Bath avec un ciel bleu clair et un grand bâtiment au centre.

Caractéristiques de la solution de sécurité incendie Siemens

  • Configurations réseau flexibles
  • Une gamme complète d'options de détection
  • Aucune garantie de fausse alarme pour les détecteurs avec la technologie ASA
  • Options de libération conventionnelles et intelligentes • Station de gestion pour une vue détaillée du réseau
  • Connexion numérique à distance à plusieurs systèmes d'alarme incendie via une connexion numérique cryptée via le cloud avec Building X Fire Apps
  • Développé pour réseauter avec d'autres bâtiments/panneaux
  • Changer les détecteurs par type ou paramètre en fonction de l'utilisation de l'espace
  • Les détecteurs ASA Technology peuvent être réglés pour s'assurer que, que ce soit du pop-corn qui brûle dans un dortoir ou de la vapeur provenant des douches, les fausses alarmes ne sont pas un problème
  • La détection de CO protège les étudiants là où ils vivent
  • Sinorix, suppression des agents propres, protège les objets de valeur qui seraient endommagés par l'eau et ne représentent aucune menace pour les étudiants
  • PAD-5 fournit des circuits adressables d'appareils de dégagement et de notification

Fonctionnalités de notification de masse

  • Varier le contenu du message en fonction du destinataire
  • Couvrir les espaces intérieurs et extérieurs et les individus ou groupes spécifiques
  • Systèmes vocaux Desigo Fire Safety Modular et Cerberus PRO pour l'évacuation vocale et pierre angulaire MNS

Des gratte-ciel

Les immeubles de grande hauteur ont besoin d'une protection aussi polyvalente que leurs fonctions. Que l'espace soit commercial, résidentiel, de bureau ou une combinaison des deux, les locataires comptent sur une protection au plus haut niveau.

Les systèmes Siemens Desigo Fire Safety Modular et Cerberus PRO Modular sont répertoriés UL pour la radiomessagerie pratique et la musique de fond offrant un confort quotidien, mais pouvant être réquisitionnés pour assurer une évacuation vocale d'urgence. Les stations de gestion de la sécurité des bâtiments et des personnes donnent une vue détaillée des systèmes en réseau.

Vue sol vers ciel des immeubles de grande hauteur aux murs de verre.

Fonctionnalités de la solution de sécurité incendie Siemens

  • Envoyer des messages ciblés et variés simultanément
  • Mettre à niveau le logiciel d'alarme incendie sans mettre le système hors ligne
  • La gamme complète de détecteurs comprend des critères multiples
  • Station de gestion pour une vue détaillée du réseau
  • Connexion numérique à distance à plusieurs systèmes d'alarme incendie via une connexion numérique cryptée via le cloud avec Building X Fire Apps
  • Systèmes d'amplificateurs bidirectionnels (BDA) disponibles pour fournir une couverture radio fiable aux premiers répondants

Fonctionnalités de détection multi-critères

  • Ajoutez de la valeur aux zones résidentielles avec détecteur combiné incendie/CO
  • Les détecteurs ASA Technology éliminent les fausses alarmes causées par la poussière, la fumée de cigarette ou les aliments brûlés
  • L'isolation intégrée, ou ISOtechnologie, incluse sur tous les principaux appareils sans frais supplémentaires assure une meilleure protection et une continuité d'activité accrue grâce à une résolution des problèmes et une maintenance plus rapides

Fonctionnalités de contrôle centralisé

  • La station de gestion permet la personnalisation des vues et le contrôle en fonction de la fonction et des compétences de l'utilisateur
  • Confirmation visuelle des événements par caméra intégrée
  • Intégrer les systèmes de bâtiment pour une gestion simplifiée des bâtiments

Caractéristiques de sécurité des personnes de premier plan

  • 300 messages personnalisés permettent des annonces précises par étage
  • Architecture en anneau et câblage de classe X pour une meilleure capacité de survie
  • Des ascenseurs capturés et retournés dans le hall lorsqu'un incendie est détecté
  • L'audio numérique surpasse les spécifications du système de notification de masse et prend en charge la messagerie cristalline

Hôpitaux

Les hôpitaux ont besoin d'une protection contre les incendies et la sécurité des personnes pour les environnements critiques ainsi qu'une population fluide de patients, de personnel et de visiteurs.

Siemens propose des systèmes de gestion de la sécurité incendie Desigo Modular et Cerberus PRO Modular, de notification de masse et de gestion de la sécurité des personnes à la pointe de la technologie. Les détecteurs ASA Technology comportent des avertissements de basse et haute température, garantissant que les banques de sang et autres zones sensibles sont protégées. Les systèmes Desigo Fire Safety Modular et Cerberus PRO Modular offrent des rappels d'ascenseurs et des annonciateurs à distance qui se connectent aux postes d'appel des infirmières pour faciliter les interventions d'urgence.

Deux travailleurs de la santé marchent côte à côte dans un couloir lumineux d'hôpital avec de grandes fenêtres. L'un porte un manteau blanc et tient un presse-papiers, faisant des gestes tout en parlant ; l'autre porte des exfoliants bleus et porte une tasse à café et un dossier.

Fonctionnalités de la solution de sécurité incendie Siemens

  • Desigo Fire Safety Modular et Cerberus PRO Les systèmes modulaires ancrent le système multimodal de sécurité des personnes
  • Les détecteurs multi-critères prennent en charge la détection spécifique à la zone ; Détection de CO pour les chambres des patients
  • La station de gestion de la sécurité des personnes fournit un contrôle centralisé des systèmes en réseau
  • Station de gestion pour une vue détaillée du réseau
  • Connexion numérique à distance à plusieurs systèmes d'alarme incendie via une connexion numérique cryptée via le cloud avec Building X Fire Apps
  • Systèmes d'amplificateurs bidirectionnels (BDA) disponibles pour fournir une couverture radio fiable aux premiers intervenants
  • L'isolation intégrée, ou ISOtechnologie, incluse sur tous les principaux appareils sans frais supplémentaires assure une meilleure protection et une continuité d'activité accrue grâce à un dépannage et une maintenance plus rapides

Fonctionnalités de notification de masse

  • Messages ciblés par emplacement ou par personne
  • Protection et notification pour les espaces extérieurs et intérieurs
  • S'intègre aux principaux systèmes hospitaliers

Fonctionnalités de contrôle et de communication

  • Le panneau incendie prend en charge 300 messages, marqués par type d'événement
  • Le poste de gestion centralise le contrôle du système d'incendie et les caméras intégrées fournissent une confirmation visuelle de l'événement en direct
  • Intégration facultative des systèmes clés du bâtiment
  • Visualisation et notification à distance des événements

Options de mise à niveau des installations

  • Solution de migration pour mettre à niveau les panneaux MXL vers un processeur plus rapide et des fonctionnalités plus avancées
  • Panneaux migrés compatibles avec les options avancées de détecteurs ASA Technology

Autres grands types de bâtiments

Les produits pharmaceutiques, les immeubles du gouvernement fédéral, les immeubles à appartements, les bureaux corporatifs et les installations industrielles, entre autres, peuvent nécessiter des options de protection spécialisées.

Siemens offre une protection pour l'ordinaire et l'extraordinaire. Des bureaux aux entrepôts en passant par les salles blanches, les systèmes Desigo Fire Safety Modular et Cerberus PRO Modular avec des options de détection avancées les couvrent. La notification de masse ajoute une couche de protection et de capacités de communication à un système d'alarme incendie à équipement vocal.

Une rue de ville très fréquentée à Londres, au Royaume-Uni, avec de grands immeubles et un mélange de piétons et de véhicules.

Fonctionnalités de la solution de sécurité incendie Siemens

  • Desigo Fire Safety Modular et Cerberus PRO Modular sont compatibles avec la détection, la suppression de CO, la notification de masse et d'autres technologies de sécurité des personnes
  • Les détecteurs multicritères détectent avec précision les incendies dans pratiquement tous les environnements, du propre au sale
  • Station de gestion de la sécurité des personnes en option pour la couverture la plus complète
  • Station de gestion pour une vue détaillée du réseau
  • Connexion numérique à distance à plusieurs systèmes d'alarme incendie via une connexion numérique cryptée via le cloud avec Building X Fire Apps
  • Systèmes d'amplificateurs bidirectionnels (BDA) disponibles pour fournir une couverture radio fiable aux premiers répondants

Fonctionnalités de notification de masse

  • Différencier les messages par lieu ou par personne
  • Protection et notification pour les espaces extérieurs et intérieurs
  • Approche multimodale pour la communication la plus efficace

Fonctionnalités de détection avancées

  • Plusieurs détecteurs VESDA se connectent à Desigo Fire Safety Modular et Cerberus PRO Modular pour une couverture de détection complète des zones hautement sensibles
  • Un large portefeuille de détection comprend ASA Technology qui prend en charge plus de 20 profils d'environnement pour couvrir la plupart des applications
  • Choisissez parmi les détecteurs avec CO en option, profils de température, avertissements de haute et basse température ou profils d'application

Options de suppression

  • Sinorix 5112 offre une suppression sans eau pour protéger les actifs critiques sans nuire aux personnes ou aux biens
  • Sinorix NXN N2, un agent de suppression inerte naturel qui est respectueux de l'environnement, offre d'excellentes propriétés de suppression contre de nombreux types d'incendies et ne laisse pas de résidus lorsqu'il est activé.
  • Desigo Fire Safety Modular et Cerberus PRO Modular et TXR-320 permettent le choix de pré-action, de déluge ou de libération d'agent dans un seul panneau conventionnel
  • PAD-5 fournit des circuits adressables d'appareils de dégagement et de notification

Innovations de sécurité incendie de Siemens

Siemens fournit aux décideurs les produits et services les plus efficaces en matière d'incendie et de sécurité des personnes — maintenant et à l'avenir.

Un appareil compact, élégant et moderne avec une finition métallique et un écran d'affichage numérique.

Cerberus

Les systèmes d'automatisation de la distribution, de gestion des risques et de protection incendie de Siemens vous aident à protéger ce qui compte et à améliorer la fiabilité et la disponibilité de votre réseau de distribution électrique.

Systèmes de sécurité incendie Desigo

Protégez les bâtiments contre les risques d'incendie et fournissez des environnements sécurisés, sains et habitables aux occupants.

Logo Siemens Desigo Group Portfolio avec un fond transparent avec un design moderne et élégant.
Un cylindre anti-incendie rouge étiqueté

Sinorix NXN N2 — technologie de suppression naturelle

Un agent de suppression inerte naturel qui est respectueux de l'environnement, offre d'excellentes propriétés de suppression contre de nombreux types d'incendies et ne laisse pas de résidus lorsqu'il est activé.

Fire Manager DU Building X

Gérez la sécurité incendie de vos bâtiments avec la surveillance à distance des systèmes d'incendie, des tests faciles des détecteurs avec des tests sans perturbation (DFT), des rapports système et une planification de maintenance efficace.

Un ordinateur portable MacBook Pro argenté avec l'interface logicielle Fire Manager affichée à l'écran.
Logo Siemens avec une représentation stylisée d'un engrenage et le mot « Siemens » en caractères gras.

ISOtechnologie et UL-268 7e édition

En tant que seul fabricant offrant la « Garantie Aucune Fausse Alarme » depuis plus de 20 ans et inventeur d'ISOtechnology, nous sommes fiers de vous proposer un portefeuille de détection rentable qui continue de dépasser la nouvelle norme UL.

ACEND Notification

Maximisez la sécurité incendie avec le portefeuille de nouvelle génération d'appareils de notification intérieurs conventionnels. Les appareils de notification ACEND surpassent les concurrents avec plusieurs avantages, notamment une faible prise de courant.

Graphique clé Siemens ACEND avec un anneau lumineux sur fond bleu profond.

Commencez votre voyage