Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Accélérer la production alimentaire durable à Singapour

Artisan Green, une entreprise d'agriculture intérieure de premier plan, s'est associée à Siemens pour révolutionner la production alimentaire durable à Singapour, en combinant une technologie de pointe avec un engagement partagé envers la durabilité et la production de produits de haute qualité cultivés localement.

La promesse de l'agriculture intérieure

Les méthodes agricoles traditionnelles sont confrontées à des défis importants en raison de la croissance de la population mondiale, de la demande croissante d'aliments frais et nutritifs, des conditions météorologiques imprévisibles et des terres arables limitées. En tirant parti de la technologie de pointe de Siemens en matière d'automatisation et de numérisation, les fermes intérieures d'Artisan Green seront équipées d'un système de gestion intégré qui optimise l'efficacité des ressources et minimise l'impact environnemental.

Logo Siemens AG avec un 'S' stylisé en bleu et blanc.

Vers un avenir durable

Plateforme numérique unifiée

Une seule plateforme numérique unifiée permet à Artisan Green d'intégrer et d'exploiter de manière transparente diverses technologies d'usine alimentaire aux côtés d'un ASRS qui dessert un minimum de 5 500 m² de plates-bandes de culture.

Module de commande et de contrôle

Un module de commande et de contrôle permet à Artisan Green de stocker numériquement sa bibliothèque de recettes de nutriments et de profils d'éclairage, dont chacun est conçu pour optimiser le rendement et la santé des plantes à chaque étape du cycle de vie de la plante.

Gestion de la ferme

Le système de gestion agricole exécute automatiquement des protocoles de croissance variés pour chaque culture, offrant une transparence et un contrôle optimaux sur tous les processus de culture pour améliorer la cohérence, l'efficacité des ressources et la traçabilité.

Automatisation de bout en bout

Le système agricole automatisé de bout en bout qui réduit la dépendance au travail manuel aide également Artisan Green à améliorer la résilience de la production dans des situations telles qu'une pandémie.

Planification et planification des cultures

L'intégration de la planification et de la planification des cultures fournit des aliments frais à la demande tout en assurant une utilisation optimale de tous les plates-bandes disponibles.

Avantages environnementaux

Faire pousser des aliments plus près du consommateur final réduit les émissions des transports.

Des produits propres

L'automatisation qui se traduit par un minimum de points de contact humains aide Artisan Green à fournir aux consommateurs les produits les plus propres possibles.

Des produits de haute qualité cultivés localement

Un mur de couleur verte avec un motif texturé ressemblant à une surface de pierre ou de brique.

Relever les défis de l'agriculture traditionnelle

Singapour s'est engagé dans une voie visionnaire pour renforcer la capacité et la capacité de l'industrie agroalimentaire à produire durablement 30% de ses besoins nutritionnels d'ici 2030. Cet objectif ambitieux est présenté dans le Plan vert de Singapour 2030, visant à créer un avenir alimentaire plus résilient.

Un avenir durable

En plus des avantages environnementaux, l'agriculture intérieure offre de nombreux avantages par rapport à l'agriculture conventionnelle. En cultivant des cultures verticalement dans des environnements contrôlés, les fermes intérieures d'Artisan Green maximisent l'efficacité de l'utilisation des terres, permettant des rendements plus élevés et réduisant le besoin de pesticides et d'herbicides. Cette approche élimine également le risque d'érosion et de contamination du sol, assurant la production d'aliments sûrs et nutritifs.

Un réfrigérateur Siemens Artisan vert et blanc avec une porte légèrement ouverte.
Image verte et blanche d'un produit avec un fond blanc et une bordure verte.

Intégration technologique pour une agriculture durable

Les fermes intérieures d'Artisan Green seront équipées de la technologie de pointe de Siemens, notamment :

  • SIMATIC S7-1500 pour un contrôle optimal des paramètres de processus et de croissance
  • SIMATIC ET 200SP avec module Dali pour un réglage granulaire de l'intensité lumineuse
  • Energy Manager pour la transparence et l'optimisation de la consommation d'énergie

WinCC V8 et PM-Control vont développer un système global de gestion agricole, y compris un système de contrôle des recettes pour choisir le bon programme de culture pour les cultures individuelles

Collaboration entre Artisan Green et Siemens

La collaboration entre Artisan Green et Siemens représente une avancée significative dans le domaine de la production alimentaire durable. En combinant l'expertise et les ressources des deux entreprises, cette collaboration est sur le point d'accélérer l'adoption de l'agriculture intérieure à Singapour. Ensemble, Artisan Green et Siemens refaçonnent l'avenir de l'agriculture, créant un paysage alimentaire plus lumineux et plus durable pour les générations à venir.

Une personne portant une chemise verte et un chapeau vert se tient devant un mur végétal.

Commencez votre voyage