Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Solution partenaire

Intégrer les données d'atelier à SCADA avec Industrial Edge

Intégrez de manière transparente des sources de données et des systèmes hétérogènes de l'atelier et des systèmes SCADA à plus petite échelle dans une architecture hautement évolutive et fiable, qui prend en charge les applications SCADA et d'entreprise globales.

Aperçu

Illustration montrant une architecture de système SCADA Openess connectée avec les étapes numérotées 1, 2, 3, 4 et 5, représentant le flux de travail.

Une architecture à l'épreuve du temps combinant Industrial Edge, Unified Namespace (UNS), WinCC OA et d'autres fournisseurs SCADA offre une intégration de données sécurisée, standardisée et agnostique des fournisseurs des appareils sur le terrain aux systèmes d'entreprise, garantissant flexibilité, évolutivité et fiabilité opérationnelle.

Architecture détaillée

Industrial Edge agit comme la plateforme d'orchestration centrale pour l'acquisition de données sécurisée et standardisée à partir d'appareils sur le terrain et d'équipements d'automatisation indépendants des fournisseurs.

Les données sont publiées à un courtier MQTT de qualité industrielle construit sur les principes de l'espace de noms unifié (UNS), assurant une structure de données harmonisée et cohérente sur toutes les couches.

WinCC OA sert de système SCADA global, offrant une visualisation avancée, une gestion des événements et une redondance intégrée pour une haute disponibilité et une fiabilité opérationnelle.

Architecture détaillée d'ouverture SCADA - pas de texte

Description

Pour une interopérabilité étendue, l'utilisation, par exemple, d'Ignition, de WinCC Unified ou de Wonderware comme HMI & Integration Suite complète l'architecture avec une IHM flexible, une gestion des alarmes et des capacités de visualisation Web. Sa conception modulaire et indépendante de la plate-forme et sa prise en charge étendue des protocoles facilitent la connexion des systèmes existants et modernes, accélèrent le développement grâce à des composants réutilisables et des scripts, et fournissent des interfaces opérateur réactives sur les appareils de bureau et mobiles. Avec des pipelines d'alarme intégrés, une connectivité historienne et le module Perspective pour la visualisation web/mobile, Ignition aide à normaliser les vues opérationnelles et les analyses dans l'ensemble de l'usine. Le déploiement centralisé, les contrôles d'accès solides basés sur les rôles et les intégrations extensibles contribuent également à réduire les frais généraux opérationnels et le délai de rentabilisation.

Valeurs et avantages

Composants