Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Solution Siemens

Mendix on Edge - applications low-code dans l'atelier

Cette architecture montre comment Mendix on Edge apporte la vitesse et la flexibilité du développement low-code directement à l'usine. Les applications conteneurisées s'exécutent sur des appareils de pointe industriels au niveau du terrain, traitant les données plus près de la source avec une latence plus faible et une résilience hors ligne complète.

Aperçu

Les connecteurs OT préconfigurés permettent une intégration indépendamment du fournisseur sans développement de protocole personnalisé. À la limite de la gestion, Industrial Edge Hub et Industrial Edge Management travaillent ensemble pour gérer la distribution des applications, les licences et le cycle de vie des appareils sur tous les sites. Le résultat est un chemin unique du prototypage rapide au déploiement en production, avec une visibilité des données à l'échelle de l'entreprise intégrée

Applications low-code dans l'atelier

Se connecter

Connectez les équipements d'atelier indépendants des fournisseurs à Industrial Edge via des connecteurs préconfigurés.

Exécuter

Exécutez des applications low-code conteneurisées directement dans l'atelier pour un traitement des données décentralisé et en temps réel.

Rationaliser

Rationalisez le parcours des développeurs en téléchargeant et en gérant les versions d'applications directement de Mendix Studio Pro vers l'ecosystem Edge.

Effet de levier

Tirez parti d'une vaste bibliothèque de blocs de construction et de modèles pour créer des applications industrielles personnalisées sans connaissances approfondies en informatique.

Pour la plupart des fabricants, le déploiement et la maintenance d'applications orientées vers l'opérateur dans l'atelier ont signifié un développement personnalisé pour chaque ligne, machine ou site. Chaque interface est coûteuse à construire et difficile à mettre à jour. Cette architecture élimine ce problème en normalisant les applications à faible code conteneurisées, les protocoles de connectivité OT ouverts et une plate-forme de périphérie gérée qui dissocie le développement d'applications de la complexité au niveau de l'appareil.

Les appareils Industrial Edge se connectent à l'équipement de n'importe quel fournisseur et exécutent des applications Mendix locales pour l'interaction avec l'opérateur, la visualisation des données et le traitement en temps réel. Un modèle de données sémantique fourni par l'Industrial Information Hub garantit que les balises PLC brutes sont mappées pour nettoyer et nommer systématiquement des objets de données avant qu'une application ne les consomme. À la limite de la gestion, Industrial Edge Hub et Industrial Edge Management assument des responsabilités distinctes tout au long du cycle de vie de l'application. Le portefeuille Mendix connecte ensuite cette couche d'exécution au développement d'applications locales, à un marché riche de modules et aux flux de données d'entreprise.

Le résultat est un chemin évolutif et maintenable de l'étiquette PLC à l'interface utilisateur de l'opérateur, construit sur des normes ouvertes et reproductible sur de nombreux sites sans nécessiter une expertise informatique approfondie au niveau de l'usine.

    Centre d'architecture - Graphique détaillé de Mendix sur le bord montrant le flux de données du niveau du terrain à l'usine en passant par l'informatique et l'entreprise Mendix

    Télécharger l'architecture détaillée au format PDF

    Télécharger l'image détaillée de l'architecture

    Niveau terrain : Industrial Edge comme base de l'exécution

    Les appareils Industrial Edge se trouvent directement dans l'atelier et se connectent aux automateurs, aux variateurs, aux robots et à tout autre équipement d'automatisation à l'aide de connecteurs préconfigurés pour Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, S7 et autres. La bibliothèque de connecteurs supprime la plupart des travaux d'intégration qui ralentissent traditionnellement le déploiement des applications en atelier, et parce qu'elle couvre l'équipement de n'importe quel fournisseur, elle s'adapte aux environnements de friches industrielles sans nécessiter de remplacement matériel.

    Un ensemble de composants locaux fonctionne sur chaque appareil :

    • Mendix on Edge, qui exécute une ou plusieurs instances d'application Mendix conteneurisées directement sur l'appareil, permettant le traitement des données en temps réel et l'interaction de l'opérateur sans dépendance au cloud
    • Industrial Information Hub, qui fournit un modèle de données sémantiques unifié afin que les balises PLC brutes soient mappées sur des objets de données significatifs et nommés de manière cohérente avant qu'une application ne les consomme
    • Connecteurs OT, préconfigurés pour la gamme complète des protocoles industriels, fournissant la connexion physique et logique aux équipements d'automatisation

    Niveau usine : la couche de gestion du cycle de vie des applications

    C'est la couche où la distribution des applications, le contrôle des versions et la gestion des appareils sont gérés. Deux composants gèrent cette limite, et ils servent des objectifs distincts tout au long du cycle de vie de l'application.

    Gestion de la Industrial Edge : référentiel local d'applications et gestion des appareils

    Industrial Edge Management est le hub sur site pour distribuer les applications Mendix aux appareils sur le terrain. Il reçoit des allocations de licences de l'Industrial Edge Hub, maintient un référentiel local des versions d'applications Mendix disponibles et pousse les déploiements d'applications vers les appareils Industrial Edge dans l'usine.

    Utilisez la gestion Industrial Edge pour :

    • Distribution des applications Mendix on Edge sur des appareils ou des groupes d'appareils spécifiques sur le site
    • Gestion de la santé des appareils, de l'état de la connectivité et de l'état de version de l'application sur tous les appareils périphériques en usine
    • Recevoir et appliquer les allocations de licences de l'Industrial Edge Hub pour les déploiements d'applications Mendix
    • Coordination avec Mendix Studio Pro via le plugin Industrial Edge pour accepter les nouvelles versions d'applications publiées par les développeurs

    Industrial Edge Management est le plan de contrôle opérationnel pour l'usine. Il ne développe pas d'applications, il n'héberge pas le marché mondial, et il ne gère pas l'approvisionnement en licences. Pour tout ce qui se trouve au-dessus des limites de l'usine, l'Industrial Edge Hub et la plateforme Mendix s'occupent de ces responsabilités.

    Industrial Edge hub : référentiel mondial d'applications et gestion des licences

    L'Industrial Edge Hub fonctionne au niveau informatique et de l'entreprise. Son travail consiste à maintenir le catalogue mondial des applications Mendix disponibles sur tous les sites, à gérer l'achat de licences à partir de l'Industrial Edge Marketplace et à attribuer ces licences aux instances individuelles de Industrial Edge Management.

    Utilisez le hub Industrial Edge pour :

    • Maintenir un référentiel mondial des versions approuvées de l'application Mendix disponibles sur tous les sites
    • Allocation de licences aux instances de gestion de la Industrial Edge dans des usines individuelles
    • Fournir un point de gouvernance unique pour lequel les versions de l'application sont approuvées pour le déploiement sur l'ensemble de la flotte

    Le Hub n'est pas un outil de déploiement. Il ne transmet pas les applications directement aux appareils, et il ne gère pas la santé des appareils ou la connectivité. Pour tout au niveau de l'usine et du terrain, Industrial Edge Management est la bonne voie.

    Pourquoi les deux sont utilisés ensemble

    Un déploiement réaliste utilise les deux en parallèle parce qu'ils gèrent des portées différentes. Envisagez le déploiement d'une nouvelle application Mendix sur une chaîne de montage :

    • Un développeur crée l'application dans Mendix Studio Pro, en utilisant des modules de Mendix Marketplace pour la connectivité OT et l'intégration du Industrial Information Hub
    • Le développeur publie l'application sur Industrial Edge Management via le plugin Industrial Edge, sans avoir besoin de quitter son environnement de développement intégré (IDE) familier
    • Industrial Edge Management distribue l'application aux dispositifs Industrial Edge cibles dans l'usine
    • L'application fonctionne en conteneur sur l'appareil, lit les valeurs PLC en direct via des connecteurs OT, consomme le modèle de données sémantiques de l'Industrial Information Hub et affiche les informations relatives à l'opérateur en temps réel
    • Les données de l'atelier circulent vers la plateforme Mendix dans le cloud, ce qui les rend disponibles pour les rapports d'entreprise et les analyses inter-sites

    Sans Industrial Edge Management, il n'y a pas de chemin contrôlé pour distribuer les versions d'applications aux appareils. Sans Industrial Edge Hub, il n'y a pas de gouvernance centralisée des licences et des catalogues d'applications approuvés sur plusieurs sites.

    Niveau informatique et entreprise : le portefeuille Mendix

    Une fois que les applications sont en cours d'exécution et que les données circulent, le portefeuille Mendix connecte l'exécution sur le terrain à l'entreprise au sens large :

    • Plateforme Mendix : Exécute les applications Mendix dans le cloud et reçoit les données de l'atelier provenant des périphériques Industrial Edge, ce qui permet une visibilité et des analyses au niveau de l'entreprise
    • Mendix Marketplace : Fournit des modules pour la connectivité informatique, le kit ML et l'intégration de Industrial Information Hub que les développeurs utilisent dans Mendix Studio Pro pendant le développement de l'application
    • Mendix Studio Pro avec le plugin Industrial Edge : L'environnement de développement principal pour créer des applications Mendix on Edge, les versionner et les publier directement dans l'ecosystem edge

    Gestion du cycle de vie sur l'ensemble de la pile

    La gestion de la périphérie industrielle et le hub Industrial Edge fournissent ensemble un modèle opérationnel partagé pour les équipes OT et IT. Les équipes OT conservent le contrôle de la santé des appareils et de la distribution sur place. Les équipes informatiques conservent le contrôle de la gouvernance des licences et de la gestion globale des catalogues d'applications. Les mises à jour des applications sont transmises aux appareils sans nécessiter d'intervention du développeur sur place, et les nouvelles versions d'applications passent par un chemin contrôlé de Studio Pro au Hub en passant par la gestion vers l'appareil.

    Valeurs et avantages

    Composants