Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
PODCAST SUR LES PERSPECTIVES OPTIMISTES — 27 OCTOBRE 2026

Dans 5 : Pourquoi P&G a remis son IA d'usine aux ingénieurs d'usine

Résumé de l'épisode

Dans cet épisode de la Perspectives optimistes En cinq, Lauren Espin explore comment Procter & Gamble (P&G) utilise l'IA industrielle pour réduire les déchets de fabrication et améliorer l'efficacité de la production. Les systèmes de vision industrielle traditionnels peuvent être difficiles à reprogramMER pour les produits avec des matériaux souples et texturés et des emballages complexes. Le poste de pilotage Inspection visuelle (VIC) de P&G utilise des modèles d'apprentissage profond fonctionnant sur Siemens Industrial Edge pour inspecter chaque produit en temps réel, identifier les défauts à pleine vitesse de production et recommander des ajustements pour réduire les rebuts.

Ce qui rend VIC particulièrement puissant, c'est que les ingénieurs d'usine peuvent configurer des inspections, former des modèles d'IA et mettre à jour le système eux-mêmes, mettant l'expertise directement entre les mains des personnes qui connaissent le mieux la ligne de production. Conçu comme une application réutilisable sur la plateforme Siemens Industrial Edge, VIC peut être mis en service cinq à dix fois plus rapidement que les systèmes de vision personnalisés traditionnels. Les résultats ont déjà un impact, avec des rebuts réduits de 10 à 20 %, selon le produit, démontrant comment l'IA industrielle évolutive peut améliorer la durabilité, la productivité et les performances de fabrication.

Transcription complète

Je suis Lauren Espin, et voici L'Optimistic Outlook in Five, une mise à jour rapide sur un développement important qui changera l'avenir.

Chaque ligne de production dans le monde fabrique des choses qui ne répondent pas aux normes de l'entreprise et qui doivent être jetées. C'est ce que nous appelons de la ferraille.

Ce n'est peut-être pas un pourcentage énorme dans une usine moderne, mais une ligne fonctionnant des milliers d'unités par minute n'a pas besoin d'un taux d'échec élevé pour créer beaucoup de ferraille.

Un morceau de ferraille n'est pas seulement une matière première gaspillée. C'est généralement un produit fini ou proche de lui. Il a déjà consommé le matériel, l'eau, l'énergie, le temps de la machine et un créneau sur la ligne que quelque chose de vendable aurait pu utiliser.

Réduire la ferraille est bon pour la planète, et c'est bon pour le résultat net.

La seule façon de réduire la ferraille est de réparer ce qui en est la cause. Ce qui transforme tout le problème en problème d'inspection, essentiellement : quelle quantité de ce que vous faites pouvez-vous réellement inspecter, alors qu'il se déplace à grande vitesse sur une ligne de production

Ce problème est généralement résolu avec la vision industrielle. Mais chaque fois que l'emballage, la formulation du produit ou l'environnement changent, une reprogrammation complexe et chronophage est nécessaire.

Pour P&G, le problème était encore plus complexe. La vision industrielle traditionnelle est suffisamment difficile pour reprogrammer pour une gamme de produits avec des sorties rigides et identiques, mais pour de nombreux produits P&G, deux unités de la même machine, toutes deux faites correctement, ne semblent pas identiques.

C'est parce que P&G fabrique de nombreux produits qui sont doux et texturés, faits d'un matériau qui se déplace, s'étire et se plit tout seul, et fait tout cela encore plus lorsqu'il se déplace rapidement sur une ligne. Ensuite, ajoutez un emballage qui est fortement imprimé et fortement décoré, et vous avez une recette pour beaucoup de ferraille.

P&G est donc passé à un système d'inspection industriel basé sur l'IA qui peut être reconfiguré beaucoup plus rapidement, peut repérer plus de défauts en temps réel et peut faire des recommandations pour ajuster la ligne de production pour réduire le nombre de problèmes.

Le système s'appelle Visual Inspection Cockpit, ou V.I.C. Les modèles d'apprentissage profond de P&G fonctionnent sur Siemens Industrial Edge, sur des ordinateurs industriels avec des GPU Nvidia, installés à côté de l'équipement de production plutôt que dans le cloud.

Le VIC lit les images de la caméra en direct, inspecte chaque produit qui passe et parle directement au contrôleur, afin qu'il puisse rejeter un article individuel à pleine vitesse sans rien arrêter.

La pièce qui le rend particulièrement convaincant est un outil qui permet aux propres ingénieurs de l'usine de configurer l'inspection, de former le modèle et de le mettre à jour eux-mêmes. Cela signifie qu'au lieu qu'une autre équipe vienne reconfigurer la vision industrielle, les personnes qui connaissent déjà cette ligne, et savent déjà à quoi ressemble un vrai défaut dessus, peuvent changer le système sans déposer de ticket et attendre.

Il y a un autre élément à cela qui est encore plus convaincant pour l'industrie dans son ensemble.

Siemens n'a pas livré de construction personnalisée pour une usine. L'ensemble du système est mis en place comme une application réutilisable sur la plateforme Siemens Industrial Edge, avec l'infrastructure et les modèles d'intégration déjà en place. Un nouveau déploiement est mis en service cinq à dix fois plus vite qu'un système de vision traditionnel sur mesure. C'est la différence entre dépenser beaucoup de temps et d'argent sur un projet pilote impressionnant, par rapport au même investissement dans un système opérationnel sur une empreinte manufacturière mondiale.

Et ça marche. Selon le produit, la ferraille est en baisse de dix à vingt pour cent depuis la mise en œuvre de VIC.

Ce qui a changé ici, c'est que l'expertise nécessaire pour faire fonctionner l'IA industrielle est passée d'une équipe de spécialistes à l'étage, dans un système qui peut être déployé dans des usines du monde entier.

Je suis Lauren Espin, et c'est Les Perspectives Optimistes.

Veuillez suivre les Perspectives optimistes pour les dernières mises à jour sur la technologie industrielle et la fabrication.

Détails de l'épisode :

Hôte : Lauren Espin, Siemens États-Unis Communications d'entreprise
Publié : 27 octobre 2026
Durée : 5 minutes

Liens connexes :