La machine a été conçue pour inspecter plusieurs formats de sacs intraveineux grâce à un processus de détection des fuites à 100 % basé sur la technologie de désintégration sous vide et un algorithme breveté piloté par l'IA. La gestion de six stations d'essai, de plusieurs zones de chargement et de déchargement et de déménageurs indépendants nécessitait une orchestration précise de chaque mouvement de produit tout en maintenant des conditions de test stables et reproductibles à vitesse industrielle.
Transformer la complexité du mouvement en fiabilité des processus
Base numérique pour la performance pharmaceutique
Mouvement autonome, intelligemment orchestré
La technologie Planar Motor permet à chaque produit de voyager sur un déménageur XBot indépendant. La manutention sans contact et le routage individuel offrent une grande précision, flexibilité et un fonctionnement sûr dans toute la machine.
Automatisation intégrée et synchronisation en temps réel
SIMATIC S7-1500T et TIA Portal fournir l'épine dorsale d'automatisation du système. La synchronisation en temps réel assure une coordination précise des mouvements, des activités de test et du contrôle des processus.
Gestion intelligente du trafic pour la stabilité opérationnelle
La bibliothèque logicielle LPlanarSM orchestre tous les XBots, transformant un environnement dynamique en un processus stable et prévisible. La gestion du trafic empêche les interférences, assure la continuité et prend en charge les performances reproductibles.
Du mouvement autonome à la qualité pharmaceutique
Gérer la complexité sans compromettre la précision
Dans la fabrication pharmaceutique, la détection des fuites est un processus de qualité critique où chaque produit doit être inspecté individuellement. Bonfiglioli Engineering a développé une machine capable de gérer plusieurs formats de produits et paramètres de production tout en garantissant des conditions de test cohérentes et une fiabilité maximale tout au long du processus.


Combiner les technologies Planar Motor et SIMATIC
L'intégration de Planar Motor avec l'ecosystem Siemens SIMATIC crée un environnement de production entièrement coordonné. Les déménageurs XBot autonomes offrent une flexibilité de mouvement sans précédent, tandis que les contrôleurs SIMATIC, TIA Portal et lPlanarSM fournissent une orchestration centralisée et une supervision en temps réel de l'ensemble du système.
Flexibilité, continuité et assurance qualité
Avec un encombrement de moins de six mètres carrés, la machine gère neuf formats de sacoches IV allant de 50 ml à 1000 ml, de multiples vitesses de production et différents niveaux de sensibilité aux tests d'étanchéité. Le résultat est une solution compacte et évolutive qui réduit les temps d'installation, soutient la continuité de la production et offre des performances fiables de détection des fuites dans des environnements pharmaceutiques exigeants.

Grâce à Siemens et Planar Motor, nous avons transformé la complexité du mouvement en un processus entièrement contrôlable et reproductible. Aujourd'hui, nous pouvons garantir des performances fiables de détection de fuites tout en maintenant la flexibilité, la précision et la stabilité opérationnelle requises par la production pharmaceutique moderne