Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Capsules rouges et blanches à l'intérieur d'une machine.

Des produits pharmaceutiques plus rapides

Pfizer : Numériser la production pour une qualité continue

Les médicaments de Pfizer, nécessaires de toute urgence pour aider les gens à retrouver la santé et à jouir d'une bonne qualité de vie, doivent être continuellement disponibles pour les patients du monde entier et de qualité constante. Pour s'assurer que c'est le cas, Pfizer automatise davantage et numérisation la production de comprimés et de capsules sur son site de Fribourg.

« Nous faisons de bons progrès vers l'Industrie 4.0 », a déclaré Michael Becker, qui dirige Global Engineering chez Pfizer en Allemagne. Sans la numérisation, le projet actuel n'aurait pas été possible.

À l'usine de production de Fribourg, les données sont enregistrées et analysées à des milliards de points chaque milliseconde. Les données sont utilisées par le système de contrôle, ce qui permet de répondre directement aux résultats de mesure. « La qualité est mesurée en continu, et le système de contrôle répond directement », commente Becker. Plus de tests en laboratoire, et même pas besoin d'échantillonnage. Tout fonctionne automatiquement.

White pills or capsules on a production line.

Proche du « rêve de tout pharmacien »

Becker décrit ainsi le rêve de chaque pharmacien : « Vous mettez tous les ingrédients au début du processus, et vous obtenez une capsule finie à la fin. Grâce à la technologie de fabrication continue (CMT), Pfizer est un peu plus près de faire de ce rêve une réalité. L'industrie des aliments et des boissons a ouvert la voie, et les employés de Pfizer à Groton, dans le Connecticut, aux États-Unis, ont développé une technologie de fabrication continue sur cette base. La CMT est maintenant introduite dans le monde entier, y compris à Fribourg.

Elle rend la production beaucoup plus rapide et plus souple. Au cours des dernières années, Becker a remarqué que la demande de médicaments fluctue de plus en plus. Le site de Pfizer à Fribourg nécessitait jusqu'à quatre mois pour s'adapter aux changements de volume. « Mais grâce à CMT, nous pouvons maintenant faire un petit ajustement pour que l'usine fonctionne plus vite ou plus lentement », explique Becker. En d'autres termes, vous pouvez vous adapter à une nouvelle situation de marché en quelques minutes.

Le MES comme élément central

Le système d'exécution de la fabrication (MES) joue un rôle clé dans le projet informatique et d'automatisation de l'usine de fabrication de Pfizer à Fribourg : il fait le lien entre le système de contrôle des processus et le système d'Electronic Batch Record (EBR) qui documente la production électroniquement, gère tous les équipements et les chaînes de processus et intègre tous les systèmes de niveau supérieur et inférieur pour former une solution de bout en bout pour l'enregistrement et le traitement des données.

La solution d'automatisation est basée sur Simatic IT. Pour contrôler les nouvelles unités de l'usine, l'équipe de projet a utilisé de puissants contrôleurs Simatic S7 à haute disponibilité et un Simatic WinCC SCADA système permettant de visualiser les processus. En plus de l'unité d'entretien des étagères du magasin à étagères hautes, qui utilise un Simatic S7-1500 à titre de PLC principal, un convoyeur vertical a également été intégré à la nouvelle solution MES pour approvisionner l'équipement des premier et deuxième étages avec des contenants en vrac et en granulés. Les systèmes individuels fonctionnent ensemble de manière transparente et permettent aux processus de fonctionner sans heurts.

Robotic arm on an automated production line.

Logistique optimisée

Lorsque Pfizer a décidé d'étendre sa production à l'aide d'une nouvelle usine continue, elle avait également besoin que les systèmes de transport des matériaux et de contrôle de la production soient sur une plate-forme uniforme. Cela signifiait que de nombreuses étapes de production et une unité d'entretien des étagères avec 120 espaces pour grands sacs devaient être intégrées dans les systèmes automatisés de transport de matériaux et d'automatisation des processus. Les nouveaux bâtiments destinés à la fabrication continue étaient également équipés de systèmes automatisés de pesage et de production continus ainsi que d'un système électronique de documentation des processus.

L'environnement est également l'un des gagnants

« Pfizer tient toujours compte de l'environnement », dit Becker. Nous adoptons une vision de bout en bout et essayons d'inclure autant que possible des systèmes respectueux de l'environnement dans nos processus. » Dans ce seul projet, le transport des matières premières par camion a été réduit de près de 50 %. Les systèmes solaires thermiques assèchent l'air nécessaire à la production, les DEL fournissent de l'éclairage dans tout le bâtiment et la chaleur et le refroidissement résultant des processus sont récupérés.

Travailler en Allemagne en tant que pays à hauts salaires

L'une des questions que l'on pose régulièrement à Becker est de savoir s'il vaut la peine d'investir dans la production automatisée et numérisée dans un pays à hauts salaires comme l'Allemagne. « L'Allemagne est un pays très instruit », note-t-il. « Nos employés sont très qualifiés pour exploiter et comprendre les systèmes automatisés. Et ainsi, avec un niveau élevé d'automatisation en place, nous pouvons fabriquer tout aussi efficacement ici que dans un pays où les coûts salariaux sont moins élevés, peut-être même plus.

De nombreux gains en efficience

Grâce à sa nouvelle solution d'automatisation et de numérisation, Pfizer peut désormais surveiller en permanence tous les processus sur son site de Fribourg et ainsi améliorer encore ses normes de qualité. Les processus sont plus souples qu'auparavant et peuvent être mieux adaptés aux exigences actuelles. L'administration et la documentation des processus numériques fournissent également des informations précieuses pour améliorer continuellement l'efficacité de la production à Fribourg.Les données des processus peuvent être utilisées pour vérifier la qualité des processus et des produits en ligne, ainsi que le rendement de l'usine, à l'aide d'indicateurs axés sur les processus. Par conséquent, les médicaments peuvent être approuvés et libérés plus rapidement. En allant plus loin, cela signifie également que les technologies et les processus à différents endroits peuvent être analysés et comparés les uns aux autres — un aspect important pour une entreprise opérant à l'échelle mondiale. De plus, de nouveaux produits et procédés peuvent être élaborés conjointement et mis sur le marché jusqu'à maturité.

Production fluide pour les patients

Les comprimés et les gélules de Fribourg sont utilisés pour traiter le cancer, la douleur et les affections cardiaques chez les patients. « Nous avons toujours à l'esprit que la production est là pour servir les patients, et pas seulement pour le bien de la technologie ou de n'importe quelle organisation », note Becker. C'est pourquoi la qualité est sa priorité absolue, suivie de la sécurité de l'approvisionnement. « Aucun patient ne devrait attendre l'un de nos produits. » Avril 2018

Gloved hand sorting red and white capsules on a tray.