Dans l'industrie des processus, la virtualisation signifie essentiellement rompre le lien entre la partie informatique, composée des systèmes d'exploitation et des applications logicielles, et du matériel physique.
« La tendance est de rendre les systèmes d'exploitation et les logiciels d'application disponibles sous forme de machines virtuelles, gérées par un hyperviseur sur du matériel interchangeable. Et pour donner moins d'importance au système physique sur lequel fonctionne le logiciel, en contournant un type de gestion qui s'avère aujourd'hui de plus en plus coûteux en termes d'énergie, d'espace et de gestion de l'obsolescence », explique Pasquale Santamaria, spécialiste du service après-vente Siemens.
Pour répondre à ce besoin, Siemens propose maintenant un Industrial Automation DataCenter basée sur SIMATIC Virtualization as a Service depuis plusieurs années, une solution qui vise à répondre aux exigences fondamentales de ce type d'architecture, avec une efficacité maximale et une efficience économique maximale.
Industrial Automation DataCenter facilite également la gestion des situations de reprise après sinistre avec SIMATIC DCS/SCADA Infrastructure Back and Restore, puisque la facilité et la rapidité avec lesquelles il est possible de sauvegarder puis de restaurer les systèmes virtualisés garantissent une récupération immédiate des fonctionnalités de l'usine en cas de problème.
« Dans notre cas spécifique », a conclu Molinari, « le soutien de Siemens et de son équipe a été extrêmement précieux car il nous a permis d'identifier parfaitement, tant du point de vue matériel que logiciel, l'actif technologique à utiliser dans ces usines et aussi de le sélectionner en fonction des besoins et de la puissance de calcul calibrée sur les lignes que nous sommes allés vérifier. Cela nous a également permis de transférer cet investissement réduit au client final. »