Le chargeur Megawatt fait partie des Agendas mobilisants PRR et vise à accélérer le déploiement de la mobilité électrique de haute puissance au Portugal, contribuant ainsi à la décarbonation des transports et à la transition énergétique.
Le projet implique l'installation de bornes de recharge haute puissance pour véhicules électriques, conçues pour répondre à la demande croissante de solutions de recharge rapides, fiables et interopérables. Basés sur la technologie Siemens, ces systèmes sont prêts à être intégrés dans les plateformes numériques de gestion de l'énergie, garantissant un fonctionnement intelligent, efficace et durable.
Le système de charge Megawatt (MCS), basé sur le portefeuille SICHARGE UC, combine plusieurs armoires d'alimentation, une matrice de commutation et un distributeur personnalisé capable d'agréger la puissance de plusieurs stations et de la livrer là où nécessaire. Cette technologie permet de charger les batteries utilisées dans les camions électriques de 20 % à 80 % en environ 30 minutes à une station de charge appropriée.
Le système de charge mégawatts complète le système de charge combinée (CCS) existant et se positionne comme un facteur de changement potentiel dans l'électrification des véhicules lourds, en particulier dans le transport long-courrier, où la recharge rapide pendant les pauses obligatoires est essentielle.
Principaux objectifs :
- Fournir une infrastructure de charge rapide haute puissance.
- Réduire les émissions de CO₂, en soutenant les objectifs nationaux et européens de neutralité carbone.
- Promouvoir l'adoption des véhicules électriques et de la mobilité durable.
- Intégrez des solutions de charge intelligentes, de surveillance et de gestion à distance.
Cet investissement est financé par l'Union européenne dans le cadre de NextGenerationEU, dans le cadre du Plan de relance et de résilience (PRR), contribuant aux objectifs de la transition verte et numérique.
Plus d'informations sur le PRR : recuperarportugal.gov.pt