Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Permettre les soins aux patients et la guérison avec les contrôleurs PXC4

Lowell 17 et Holbrook Service améliorent le contrôle de l'automatisation des bâtiments avec les contrôleurs PXC Desigo Automation.

Des solutions uniques pour un bâtiment médical spécialisé

À Denver, au Colorado, Lowell 17 fournit des services d'entretien mécanique et CVC pour un bâtiment médical à usage mixte de huit étages qui fournit des services de santé communautaire ainsi que des services de soins de longue durée et de réadaptation. Pour ce bâtiment médical, les applications spécialisées nécessitent des implémentations encore plus spécialisées, c'est pourquoi le partenaire de contrôle de Lowell 17, Holbrook Service, a recommandé les contrôleurs Desigo PXC4.

Nous devons entretenir cet immeuble pour nos locataires sous contrat et pour les normes de santé et de sécurité. Donc, quand vous avez quelque chose qui est rapide et facile à installer, vous ne pouvez tout simplement pas mettre un prix là-dessus.
Mike Spratt, Ingénieur en bâtiment principal, Lowell 17

Meilleur contrôle pour les patients

Le service Holbrook dépend des contrôleurs Desigo PXC4 pour une variété d'applications. Les facteurs décisifs dans leur choix de cette solution pour Lowell 17 comprennent :

  • Modulaire : Le PXC4 est livré avec 16 points intégrés avec la possibilité d'ajouter des modules jusqu'à 40 points au total en fonction de ce dont le site et le client ont besoin.
  • Bloquer la programmation : Le PXC4 offre une programmation nettement plus rapide, plus efficace et plus facile par rapport aux contrôleurs concurrents.
  • Téléchargements en direct et changements de programme : Les téléchargements et les changements de programme peuvent se produire en temps réel sans redémarrage ni équipement cycliste, ce qui réduit les temps d'arrêt de l'équipement et est particulièrement important dans les établissements médicaux comme celui-ci.
Two doctors meet with a patient in a bed at a medical care facility.
Avec le PXC4, nous pouvons les dimensionner exactement pour ce dont nous avons besoin, et si les choses changent, nous avons des options pour ajouter des modules afin que nos locataires puissent maintenir leur accréditation.
Mike Spratt, Ingénieur en bâtiment principal, Lowell 17

Améliorer les soins aux patients avec l'air extérieur

Lowell 17 a été impressionné par les nouveaux contrôleurs Desigo PXC4, en grande partie à cause de la flexibilité intégrée qui leur permet de s'adapter à ce que leurs locataires et organismes d'accréditation ont besoin. Le contrôleur Desigo PXC4 a aidé le nouveau bâtiment médical à usage mixte de huit étages à devenir un établissement de santé mieux à même de fournir des soins aux patients, le rétablissement et la guérison.

Mike Spratt, ingénieur en bâtiment principal, explique que dans un bâtiment médical, le maintien des commandes du bâtiment et de la pressurisation est particulièrement essentiel pour créer des opérations sûres et saines pour les patients et les fournisseurs. Parce que ce sont des établissements de santé, nous faisons 100% de l'air extérieur, ce qui peut être délicat compte tenu de la façon dont les saisons changent ici. Donc, de bonnes commandes qui sont fiables et maintiennent notre équipement opérationnel — c'est essentiel. Nous ne pouvons pas nous permettre de temps d'arrêt », dit-il.

View of a patient room in a medical care facility from the doorway.
Si vous ne cherchez pas le PXC4, vous manquez quelque chose. Ce n'est pas seulement un produit supérieur pour l'utilisateur final, mais c'est aussi beaucoup moins d'effort. Les économies combinées de moins de matériel.
David Charpenter, Gestionnaire de contrôles, Service Holbrook

À propos du contrôleur de bâtiment Desigo Automation PXC4

Les contrôleurs Desigo Automation PXC4 transforment les bâtiments en actifs hautes performances. Les PXC4 connectent intelligemment les appareils de terrain, permettant une ingénierie rapide et facile et fournissant toutes les informations nécessaires à la gestion d'un bâtiment. Et, parce qu'ils sont conçus dans un souci de flexibilité et de sécurité, ces contrôleurs vous permettent de planifier, concevoir, installer, mettre en service et exploiter des systèmes d'automatisation des bâtiments hautement fiables et efficaces.

A Siemens Desigo PXC4 controller.

Commencez votre voyage