Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Solution partenaire

Connecter l'atelier à l'UNS de HivemQ

Comment les sites industriels peuvent-ils créer une couche de données opérationnelles unique et fiable (Unified Namespace - UNS) avec HiveMQ qui fournit des données cohérentes, contextualisées et gouvernées à tous les consommateurs OT et IT ?

Aperçu

Centre d'architecture - UNS HiveMQ sans texte

Un UNS modulaire et sécurisé construit sur HiveMQ (courtiers d'usine locaux+UNS centraux) et Industrial Edge fournit un débit de données MQTT harmonisé à travers OT et IT. Les appareils Edge normalisent et publient les données de terrain dans les courtiers HiveMQ locaux en suivant la dénomination et la gouvernance UNS. Les courtiers locaux regroupent et relient à un HivEMQ central pour une distribution à l'échelle de l'entreprise, fournissant un accès à faible latence pour les applications SCADA, MES, ERP, analytiques et Web/HMI tout en garantissant la sécurité, l'évolutivité et la résilience opérationnelle.

Architecture détaillée

Couche Champ et Edge

  • L'équipement d'automatisation indépendant du fournisseur (PLC, lecteurs, capteurs) se connecte aux appareils Industrial Edge via des connecteurs OT (Ethernet/IP, Modbus, OPC UA, etc.).
  • Industrial Edge exécute l'acquisition de données, le filtrage, l'enrichissement du contexte, les applications de périphérie (par exemple, Virtual PLC, LiveTwin, inférence IA) et publie des événements de télémétrie/des événements standardisés dans la base de données MQTT locale.

UNS locaux (HiveMQ Edge/Usine)

  • Chaque site exécute une instance HiveMQ implémentant l'espace de noms unifié : structure thématique cohérente, conventions de métadonnées et politiques de contrôle d'accès.
  • HiveMQ Edge prend en charge la persistance locale, les extensions pour la transformation/validation et le contrôle d'accès basé sur les rôles pour appliquer la gouvernance à la source.
  • Les courtiers locaux répondent aux besoins en temps réel pour les HMI/SCADA locaux (WinCC OA, WinCC Unified, Ignition) et les analyses locales tout en minimisant la dépendance à la connectivité au siège.
Centre d'architecture - UNS HivEMQ détail pas texte

Description

Centrale UN/Cloud (HQ/Centre central de HiveMQ/ Centre)

  • Les courtiers locaux relient ou tunnelent en toute sécurité des sujets sélectionnés vers un cluster HiveMQ central (HQ) pour créer une vue UNS d'entreprise.
  • Central HiveMQ regroupe, applique des politiques à l'échelle de l'entreprise et fournit des flux de données vérifiés aux ERP, MES, CRM, systèmes historiques et analyses cloud.
  • Les flux bidirectionnels sont pris en charge : les systèmes d'entreprise peuvent publier la configuration ou les points de consignation via l'UNS aux consommateurs de périphérie concernés.

Intégration, gestion et résilience

  • Industrial Edge Management et les composants de gestion HivEMQ permettent le déploiement, la surveillance, la gestion du cycle de vie et la mise à l'échelle des applications et des courtiers de périphérie.
  • Le clustering, la réplication et les ponts sécurisés assurent une haute disponibilité et une autonomie locale lors de pannes de réseau.
  • Extensions et plugins (transformation, validation de schéma, audit, cryptage) permettent la gouvernance, la sécurité et l'observabilité des données à travers l'UNS.

Valeurs et avantages

Composants