Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Transition thermique

Des solutions intelligentes pour les municipalités et l'industrie

Facteurs de succès pour la transition au chauffage

Générer de la chaleur de manière respectueuse du climat et la fournir de manière fiable — à tout moment, n'importe où, qu'il s'agisse d'un fournisseur d'énergie, d'un service public municipal ou d'une industrie — la tâche est complexe. Cela nécessite la coopération d'une grande variété d'acteurs et l'utilisation de technologies numériques modernes.

Une grande partie de notre chaleur est encore générée avec des combustibles fossiles. Il existe déjà des solutions pour un approvisionnement en chaleur durable. Les bâtiments peuvent-ils être chauffés et refroidis d'une manière plus respectueuse du climat ? La chaleur de processus pour l'industrie peut également être générée et utilisée de manière plus durable.

Split image of building and digital twin.
Power transmission pylons in the sunset.

Pas de réseau, pas de chaleur : Secteurs de couplage

Dans le système énergétique du futur, l'électricité et le chauffage seront plus étroitement liés. L'électricité renouvelable est de plus en plus utilisée pour des technologies telles que les systèmes d'alimentation en chaleur et les pompes à chaleur.

Cela rend d'autant plus important de concevoir ensemble les réseaux d'électricité et de chauffage. De cette façon, la planification de la chaleur municipale peut être mise en œuvre efficacement, les mesures peuvent être coordonnées de manière ciblée et les coûts d'expansion peuvent être réduits.

Plus de bits et d'octets : Numérisation du chauffage local et urbain

Un transfert de chaleur efficace nécessite un système de chauffage local et urbain qui fonctionne avec précision et basé sur des données. Les technologies numériques enregistrent et analysent en permanence la consommation actuelle et adaptent l'approvisionnement en chaleur aux besoins des utilisateurs.

De plus, le mélange individuel de générateurs de chaleur, tels que l'énergie solaire thermique, la géothermie, la biomasse, les grandes pompes à chaleur ou les systèmes d'alimentation-chaleur, peut être planifié et contrôlé de manière optimale pour une municipalité. Cela réduit les coûts d'énergie et d'exploitation à long terme.

Smart modern building.
Ethernet cords plugged into server.

IT et OT en réseau : Protéger les systèmes énergétiques

L'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les infrastructures critiques et les zones sensibles de l'entreprise augmente le risque de cyberattaques sur les réseaux, les systèmes et les usines énergétiques. Pour protéger la technologie opérationnelle (OT) et la technologie de l'information (TI) de manière égale, les mesures de sécurité physique doivent aller de pair avec les précautions de cybersécurité.

Un concept de sécurité holistique repose sur une détection précoce et une réponse rapide et efficace afin de minimiser les risques potentiels et d'augmenter l'offre et la fiabilité de l'approvisionnement.

Financement flexible de projets énergétiques et d'infrastructures et utilisation de subventions

La conversion de l'infrastructure énergétique est coûteuse. Nous soutenons vos projets avec des modèles d'affaires flexibles et des solutions de financement adaptées, vous conseillons sur les opportunités de financement et vous accompagnons dans le processus de demande. Dans ce dépliant, nous présentons deux options de financement et leurs avantages respectifs.

Télécharger infoflyer

Alimentation de la chaleur résiduelle des centres de données dans les réseaux de chauffage

Les grands centres de données ont une consommation annuelle d'électricité de 20 à 50 mégawatts — assez pour alimenter 37 000 foyers. Une grande partie est expliquée par le refroidissement. Cela génère beaucoup de chaleur perdue. Intelligemment planifié, il peut être intégré aux réseaux de chauffage urbain. Vous pouvez découvrir ce qu'il faut surveiller dans ce livre blanc.

Télécharger le livre blanc

Nos services pour un approvisionnement en chaleur durable

Des systèmes de chauffage urbain aux réseaux intelligents en passant par la distribution d'énergie, les concepts d'approvisionnement industriel et l'intégration des énergies renouvelables — grâce à notre expertise technologique intersectorielle, nous sommes le point de contact pour toutes les questions relatives à votre projet individuel et à son financement.

Contrôle intelligent des systèmes de chauffage urbain

Nous fournissons un portefeuille complet de conseils, de produits, de solutions et de services pour la numérisation du chauffage urbain : technologie d'automatisation et de contrôle pour contrôler, exploiter et surveiller efficacement les installations de chauffage urbain. Du terrain au niveau de gestion en passant par la plateforme cloud : avec notre solution complète de bout en bout, nous optimisons les opérations avec des technologies numériques et des composants intelligents. Vos avantages : génération et fourniture de chaleur en fonction de la demande, moins de pertes de chaleur dues aux basses températures de retour, fonctionnement sûr et sans problème des iHST (stations de connexion domestique intelligentes).

District heating system.
High-voltage electric tower in the middle of a green wooded area.

Des réseaux électriques fiables et efficaces pour une alimentation thermique à l'épreuve du temps

Dans le cadre de la transition du chauffage, une planification prospective et stratégique du réseau électrique est cruciale afin de maîtriser de manière optimale les nouveaux investissements et les coûts d'exploitation. Au moyen d'analyses en l'état et de tests de résistance, nous créons la transparence du réseau afin d'identifier les points faibles du réseau électrique à un stade précoce et de planifier les capacités de manière ciblée. Ce faisant, une approche sectorielle identifiera également les possibilités d'électrifier l'approvisionnement en chaleur et d'utiliser des pompes à chaleur.

Nous utilisons également des technologies numériques et des logiciels de gestion modulaire du réseau pour améliorer la stabilité et la contrôlabilité des réseaux électriques grâce à une surveillance en temps réel et des processus automatisés.

Électrifier l'approvisionnement en chaleur et utiliser la chaleur perdue

Pour électrifier l'alimentation en chaleur, nous analysons la situation actuelle sur votre site et développons des jumeaux d'énergie numérique pour une simulation précise sur cette base. De là, nous dérivons des solutions pour la production de chaleur basée sur la demande (power-to-heat), en mettant l'accent sur les pompes à chaleur et les systèmes pour la production de chaleur basée sur l'électricité.

Nous optimisons la distribution de chaleur et l'intégrons dans l'infrastructure du système. Si nécessaire, nous mettons également en œuvre des concepts hybrides, dans lesquels une combinaison efficace de sources d'énergie fossiles, telles que le gaz et l'électricité respectueuse du climat, assure la sécurité de l'approvisionnement sur une base transitoire.

Man maintaining heating system.
Man and woman are planning a project together - looking at graphs at a large screen.

Financement flexible de projets énergétiques et d'infrastructures et utilisation de subventions

La conversion de l'infrastructure énergétique est coûteuse, et le financement et l'abordabilité des mesures seront un défi majeur. Nous mettons en œuvre vos projets dans le cadre de la transition du chauffage avec des modèles commerciaux flexibles et sommes votre partenaire financier. Nous vous conseillons sur les possibilités de financement applicables et vous soutenons dans le processus de candidature.

Nos initiatives de recherche

Une transition de chauffage intégrée est à la fois une opportunité et un défi. En tant que leader technologique dans l'électrification des infrastructures, nous contribuons au succès de cette future tâche.