Planification de la protection incendie
Partout dans le monde, nos solutions de protection incendie protègent les personnes et les bâtiments contre les dommages et assurent la continuité des activités. Avec notre soutien, vous pouvez aussi planifier la bonne solution de protection incendie conforme aux normes pour chacun de vos clients. Un vaste portefeuille est à votre disposition à cet effet : de la détection incendie aux alarmes vocales en passant par les systèmes d'extinction automatiques...
Nos outils de planification
Les textes de spécification pour le portefeuille de protection incendie de Siemens sont maintenant disponibles sur la plateforme gratuite Exischreiben.de. Avec l'aide de cette plateforme neutre, vous pouvez rendre votre processus de planification plus efficace et gagner du temps en :
1. Recherche en texte intégral puissante Trouvez rapidement et efficacement les informations dont vous avez besoin pour votre facture de quantités.
2. Fonctions de liste de surveillance Travaillez plus confortablement en créant des listes de surveillance personnalisées et en les exportant dans le format que vous souhaitez.
3. Formats d'exportation Une variété de formats d'exportation permet une intégration transparente dans diverses applications logicielles et facilite l'échange de données pendant le processus de construction.
- GAEB XML : format commun pour l'échange de données dans l'industrie de la construction
- GAEB 90 : ancienne version du format GAEB
- ÖNORM : spécialement pour les projets de construction autrichiens
- Datanorm 5 : Format standard pour les données de produit
- PDF : pour un affichage indépendant de la plateforme
- WORD : pour d'autres modifications dans les programmes de traitement de texte
- EXCEL : idéal pour les feuilles de calcul et les calculs
- RTF (Rich Text Format) : format de texte flexible
- TEXTE : simple exportation de texte
La norme DIN 14675 décrit les différentes phases de la construction et de l'exploitation des systèmes d'alarme incendie. La documentation de chaque phase est prescrite comme base pour le travail de la phase suivante. Le concept de sécurité et de protection incendie et dérivé de celui-ci le concept d'alarme incendie est la base de la construction et de l'exploitation d'un système d'alarme incendie. Le client/constructeur/exploitant d'un immeuble est obligé de fournir un tel concept d'alarme incendie avant la phase de planification.
Quel est le contenu d'un concept de détection et d'alarme incendie ?
Le concept d'alarme incendie et d'alarme met en œuvre les spécifications du concept de protection incendie pour la protection incendie de la centrale et les exigences spéciales pour un système d'alarme incendie planifié avec une alarme incendie. Il fait référence à l'utilisation prévue du bâtiment et prend en compte les exigences officielles, les conditions environnementales, les conditions structurelles et opérationnelles, l'organisation de l'alarme et les perturbations possibles. Il définit la gamme de fonctions et de systèmes et forme ainsi la description de tâche pour la planification d'un système d'alarme incendie et d'alarme.
L'opérateur est responsable du concept de détection et d'alarme incendie, qui détermine les mesures en collaboration avec les autorités responsables, le planificateur et, si nécessaire, avec l'installateur de la BMA et de la SAA.
Création d'un concept de protection incendie
Lors de la création du concept de protection incendie, de nombreux facteurs doivent être pris en compte et des informations détaillées doivent être fournies. Pour vous faciliter cette tâche complexe, le comité allemand des normes des pompiers DIN (FNFW) fournit un nouveau modèle de concept d'alarme incendie et d'alarme.
Modèle de concept de détection et d'alarme incendie (Comité des normes DIN, brigade des pompiers)
Panels et réseau Sinteso FS20
Les systèmes modernes de protection incendie permettent une détection, une alarme et un contrôle rapides et sûrs des incendies pour la sécurité des personnes, des actifs et des processus. Nos panneaux d'alarme incendie et nos bornes d'alarme incendie offrent le plus haut niveau de facilité d'utilisation et ouvrent en même temps des fonctions de contrôle étendues. Notre portefeuille comprend une variété de panneaux d'alarme incendie et de terminaux d'alarme incendie pour des applications de toutes tailles.
Aide à la planification pour les panneaux et le réseau Sinteso FS20
Périphériques FDNet Sinteso
Nos détecteurs d'incendie détectent de manière fiable les paramètres d'incendie tels que la fumée, les flammes, la chaleur et le monoxyde de carbone. Selon l'environnement, cette tâche peut être très complexe. Par conséquent, notre portefeuille comprend des détecteurs d'incendie automatiques qui détectent divers paramètres d'incendie de manière fiable et trompeuse.
Aide à la planification Sinteso FDNet Peripherals
SWING — Système d'alarme incendie sans fil
Avec SWING, Siemens établit de nouvelles normes de sécurité en matière de détection d'incendie sans fil — grâce à la combinaison d'une technologie de maillage hautement fiable pour une transmission radio sécurisée et de l'unique ASATechnology™ pour une détection d'incendie fiable et une haute disponibilité du système. SWING est la solution idéale pour les espaces ou bâtiments de valeur historique, avec des restrictions esthétiques ou architecturales, ou pour les installations temporaires.
Aide à la planification Système d'alarme incendie sans fil
Alarme vocale Novigo et système de adressage public
Avec le système d'alarme vocale Novigo, un large éventail d'exigences en matière de renforcement sonore peut être couvert avec une seule solution. De la musique de fond aux annonces en direct en passant par les applications d'évacuation guidée et d'urgence, grâce à son architecture système de pointe, modulaire et évolutive, Novigo peut être utilisé pour des bâtiments de tous types et de toutes tailles.
Aide à la planification Novigo Voice Alarm and Public Voice System
Suite CMM
Module complémentaire AutoCAD pour la planification d'installations et d'assemblages 2D, avec des bibliothèques de blocs intelligemment attribuées et de nombreuses fonctions d'édition et de visualisation.
Plus d'informations
Outil de planification de réseau Iris
Outil de planification ouvert au système pour la création de réseaux et d'infrastructures informatiques sécurisés dans les bâtiments.
Plus d'informations
Avec le catalogue de produits HIT, vous pouvez facilement et commodément assembler des produits pour votre projet de construction en quelques clics. Vous y trouverez également toutes les informations techniques et la documentation produit pour votre planification.
Bibliothèques CAO 2D Siemens
Pour soutenir vos processus de planification numérique, nous vous proposons des symboles de planification 2D standardisés ainsi que des modèles de produits 3D.
Technologie d'alarme incendie 2D à bibliothèque unique Siemens CAD
Technologie d'alarme vocale 2D à bibliothèque unique Siemens CAD
Technologie de construction 2D de la bibliothèque complète Siemens CAD
Instructions pour intégrer les bibliothèques CAO Siemens dans AutoCAD
Modèles CAO 3D Siemens en ligne
Modèles CAO 3D Siemens en ligne
Vous n'avez pas trouvé les données dont vous avez besoin ? Nos experts se fera un plaisir de vous aider.