Bâtiments commerciaux durables et technologie de données intelligentes
Les bâtiments commerciaux offrent un grand potentiel pour réduire leur empreinte environnementale et améliorer l'efficacité économique. La technologie de données intelligentes de MeteoViva Climate aide à débloquer ces avantages. Le financement intelligent facilite l'accès à cette solution, comme en témoigne l'un des plus hauts immeubles de bureaux d'Allemagne.
L'empreinte carbone des bâtiments peut être considérablement réduite par rapport au parc immobilier moyen grâce à des mesures de numérisation et de réseautage — Siemens estime ce potentiel à 80 %. La raison en est la consommation d'énergie inutile causée par des systèmes techniques qui fonctionnent quand ils ne sont pas nécessaires. Cela peut inclure des systèmes de chauffage, de refroidissement ou de ventilation, et conduit finalement à des coûts d'exploitation plus élevés pour le bâtiment et à une faible empreinte carbone.
Investir dans la protection du climat sans investir réellement !
MeteoViva Climate, la technologie de données intelligentes développée par la société de technologie MeteoViva, offre une solution. Il intègre les prévisions météorologiques et les données d'exploitation des bâtiments en temps réel - telles que les prix de l'énergie et de l'électricité, la physique du bâtiment et les services du bâtiment - dans un modèle de bâtiment numérique dynamique, analyse ces données et optimise de manière proactive le contrôle des systèmes de services du bâtiment.
Pour que cette « solution de données intelligentes prédictive, auto-apprenante et facile à intégrer » soit pleinement efficace, de nombreux bâtiments nécessitent une technologie de mesure supplémentaire ainsi que des capteurs et des actionneurs pour les services du bâtiment. Cependant, les investissements matériels inévitables associés à cela poseraient un obstacle financier à la mise en œuvre de la solution, ce qui contredirait fondamentalement l'approche de MeteoViva : Après tout, la société propose les composants logiciels de sa solution sous la devise « Investir dans la protection du climat sans investir ! » en option moyennant des frais mensuels.
Bâtiments durables en tant que service — économiser de l'énergie et des coûts de manière durable grâce à un financement intelligent
Pour atteindre cet objectif, Siemens Financial Services prend la relève avec son offre de « vente et crédit-bail » sur mesure : Cela permet aux entreprises de financer la technologie supplémentaire nécessaire à un taux d'intérêt fixe, à un prix abordable et, surtout, sans mettre à rude épreuve leurs flux de trésorerie. Cela crée un complément parfait à l'offre « Bâtiments durables en tant que service » : les clients de MeteoViva et Siemens Financial Services peuvent utiliser les fonctionnalités de la solution au lieu de posséder des logiciels et des systèmes. Ils paient simplement des frais mensuels fixes et reçoivent une disponibilité maximale du système et un service complet en retour, sans mettre à rude épreuve leur budget.
Projet dans un gratte-ciel de Francfort
Cette offre a déjà fait ses preuves sur le marché à de nombreuses reprises. L'un des exemples les plus récents est un immeuble de bureaux qui se classe parmi les plus hauts gratte-ciel d'Allemagne et qui se présente comme une icône grâce à son architecture saisissante et à son plan d'étage unique. Construit dans la première moitié des années 1990, il continue d'impressionner par sa durabilité à ce jour, comme le souligne de manière impressionnante sa certification LEED Gold pour les bâtiments existants. LEED est la référence internationalement reconnue pour l'immobilier « vert » de premier plan. L'utilisation de MeteoViva Climate comme « Bâtiments durables en tant que service » complète parfaitement le positionnement de la tour de bureaux en tant que propriété durable et, grâce à la solution de financement appropriée, vraiment « sans investir ».