Effets positifs sur les flux de trésorerie et la liquidité
HINZ Steuerungstechnik GmbH étend ses conditions de paiement pour les achats de biens auprès de Siemens de manière intelligente et indépendamment de ses banques principales.
Fabrication d'appareillages de commutation, installations électriques pour le contrôle d'usine et applications logicielles innovantes — tout cela fait partie du portefeuille de HINZ Steuerungstechnik GmbH, basée à Velbert, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Pour fabriquer ce matériel complexe, des biens et composants coûteux doivent être achetés et payés tôt et en grande quantité. Il faut souvent plusieurs semaines ou mois avant que les produits soient livrés et que les clients des industries de la pierre, de la terre et des matériaux en vrac règlent les prix d'achat convenus. Cette fois, le décalage entre les paiements sortants et entrants - typique dans ce secteur d'activité - a mis à rude épreuve la liquidité de HINZ Steuerungstechnik GmbH.
En tant que client de Siemens, cependant, cette entreprise de taille moyenne peut facilement trouver une solution : Terms de paiement prolongées (EPT), Programme de prolongation des délais de paiement de Siemens. En offrant des conditions de paiement allant jusqu'à 180 jours, cette option représente une alternative attrayante et pratique aux prêts bancaires. Un avantage majeur est que l'EPT est généralement disponible pour les clients Siemens avec un volume de commande en ligne allant jusqu'à environ 25 000 euros sur une base entièrement automatisée. HINZ Steuerungstechnik GmbH a également appris l'existence de l'EPT par le biais de la plateforme de commerce électronique « SiePortal ». Puisque le volume d'achat souhaité dépassait la limite automatisée, le client a profité de l'option pour demander une limite plus élevée en un seul clic. Notre équipe de vente a immédiatement contacté le client pour organiser conjointement l'établissement rapide d'une limite suffisante.
Liberté de choix pendant le processus de commande
EPT offre aux clients la liberté de structurer leurs paiements de manière flexible.
Lors de l'achat de la technologie Siemens, nos clients peuvent, dans le cadre de leur processus de commande habituel, opter pour des conditions de paiement prolongées à tout moment en un seul clic, ou continuer à commander selon les conditions de paiement standard convenues avec Siemens AG.
Les avantages des conditions de paiement prolongées chez Siemens sont clairs : HINZ Steuerungstechnik GmbH bénéficie d'une liquidité améliorée, optimisant ainsi son flux de trésorerie. Les liquidités disponibles peuvent ainsi rester plus longtemps au sein de l'entreprise et être utilisées de manière flexible à d'autres fins. De plus, les conditions de paiement prolongées de Siemens offrent également des avantages opérationnels tangibles. Rüdiger Hinz, associé directeur de HINZ Steuerungstechnik GmbH, commente :
Grâce à Siemens EPT, nous pouvons acheter la technologie Siemens avec des conditions de paiement prolongées allant jusqu'à 180 jours. Cela a considérablement simplifié notre processus d'achat et amélioré notre flux de trésorerie.