Passer au contenu principal

Loi sur l'énergie du bâtiment

Agissez dès aujourd'hui pour un avenir meilleur

D'ici 2050, l'Europe sera le premier continent climatiquement neutre. Le secteur du bâtiment a un rôle clé à jouer à cet égard. Avec la Directive européenne sur le bâtiment (EPBD) et la Loi sur l'énergie du bâtiment (GEG), la réalisation de cet objectif devient une obligation légale. Découvrez dans quelle mesure vos bâtiments sont concernés et comment vous pouvez répondre aux nouvelles exigences avec des technologies à l'épreuve du temps.

Avec environ 40 % de la consommation d'énergie et 36 % des émissions de gaz à effet de serre, le secteur du bâtiment dans l'UE est un levier clé pour atteindre les objectifs climatiques. Afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et d'éviter les émissions de CO2, des concepts innovants pour l'approvisionnement en chaleur basé sur les énergies renouvelables sont nécessaires. Les technologies numériques pour l'automatisation des bâtiments fournissent un soutien efficace. De cette façon, la consommation d'énergie peut être réduite jusqu'à 30 % sans avoir à effectuer de coûteuses mesures de rénovation.

Image of a park and office buildings

Loi sur l'énergie des bâtiments : La mise en œuvre nationale de la Directive européenne sur les bâtiments EPBD

Afin de créer le cadre juridique de la décarbonation dans le secteur du bâtiment, la Directive européenne sur les performances énergétiques des bâtiments (EPBD) a été adoptée en 2003. En Allemagne, l'EPBD est mis en œuvre par le Building Energy Act (GEG). Le GEG est entré en vigueur pour la première fois en 2020 et a remplacé plusieurs lois et ordonnances existantes, notamment l'Ordonnance sur les économies d'énergie (EnEV), la loi sur l'économie d'énergie (eNeG) et la Renewable Energy Heat Act (Eewärmeg).

En septembre 2023, le Bundestag allemand a adopté la loi modifiant le GEG, dénommée Amendement GEG 2024, également connu sous le nom de loi sur le chauffage. L'amendement établit de nouvelles exigences pour les bâtiments non résidentiels existants et neufs dans les domaines des systèmes de chauffage, de l'automatisation et de la gestion des données énergétiques. Il est entré en vigueur le 1e janvier 2024.

Our solutions for the key GModG requirements

The new GModG requirements affect not only owners and developers, but also engineering firms and contractors specializing in HVAC and building control technology. We highlight relevant changes for non-residential buildings and explain how we can support you in implementing the requirements.

Nos solutions pour les exigences clés du GEG pour les bâtiments non résidentiels

Non seulement les propriétaires et les constructeurs sont touchés par les nouvelles exigences du GEG, mais les bureaux d'ingénierie et les entreprises utilisant les technologies d'air conditionné, d'information et de communication aussi. Nous abordons les changements pertinents pour les bâtiments non résidentiels et décrivons comment nous vous aidons à mettre en œuvre les exigences.

Obligation de 65 % d'énergie renouvelable pour les systèmes de chauffage

À partir de 2024, de nouvelles réglementations pour les systèmes de chauffage s'appliqueront. Ceux-ci comprennent, entre autres choses, une obligation d'énergie renouvelable pour les systèmes de chauffage nouvellement installés. Il existe de nombreuses façons de répondre aux exigences, par exemple en se connectant à un réseau de chauffage ou en électrifiant ce dernier. Nous trouverons les bonnes solutions pour vous et vous soutiendrons du conseil et de la planification à la mise en œuvre et à l'exploitation de concepts innovants et durables d'approvisionnement en chaleur.

Installation de l'automatisation du bâtiment dans les bâtiments non résidentiels

L'automatisation des bâtiments aura une plus grande importance dans l'amendement GEG : à partir de 2024, les exigences minimales pour l'installation de la technologie de surveillance de l'énergie numérique ainsi que l'automatisation et le contrôle des bâtiments dans les bâtiments non résidentiels s'appliqueront. Nous offrons un vaste portefeuille de systèmes modernes d'automatisation des bâtiments et vous accompagnons avec des solutions de surveillance numérique de l'énergie dans la surveillance continue, l'évaluation et l'optimisation de votre consommation d'énergie.

Connect Box : Solution Internet des objets pour les bâtiments durables

Automatisation de bâtiment

Vérification rapide §71a

Mesures pour plus d'efficacité dans les opérations

Exploiter efficacement les systèmes de chauffage et minimiser la consommation d'énergie des bâtiments : à cette fin, l'amendement GEG stipule des mesures obligatoires d'optimisation du fonctionnement : par exemple des essais réguliers et l'optimisation des systèmes de chauffage ainsi que l'équilibrage hydraulique. Avec nos vannes et actionneurs indépendants de la pression, le débit hydraulique peut être facilement optimisé. Pour un fonctionnement efficace, nous proposons des concepts de solutions incluant des mesures d'économies d'énergie à long terme en plus de la mise en œuvre.

Engineers with wind turbine - Scaling Sustainability Impact - Imagery Datapool
Desigo PXC controllers Key visual New

Installation of building automation in non-residential buildings

Building automation remains a key element of the GModG for improving building energy efficiency and decarbonization. The requirements for digital energy monitoring and building automation and control in non-residential buildings, which were introduced with the GEG, are being continued and tightened in certain areas. New additions include more stringent requirements for monitoring and optimizing indoor climate, as well as demand-based, energy-efficient lighting control. We offer a comprehensive portfolio of modern building automation systems and support you with digital energy monitoring solutions to continuously monitor, analyze and optimize your energy consumption.

Measures for greater operational efficiency

The GModG continues to specify mandatory measures for optimizing operations in order to run heating systems efficiently and minimize building energy consumption, for example regular inspection and optimization of heating systems and hydronic balancing. Our pressure-independent valves and actuators make it easy to optimize hydronic flow. For efficient operation, we offer solution concepts that include both implementation and measures for long-term energy savings.

A row of pale air-conditioning units with visible fans and associated pipes sits on a light gray rooftop beside a gray building, under blue sky.